Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
HDC S4/0 MS
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja wkład HDC, Złącze męskie, 830 V, 80 A, Liczba biegunów: 4, złącze śrubowe, Wielkość konstrukcyjna: 6
Nr zam. 1023220000
Typ HDC S4/0 MS
GTIN (EAN) 4032248739295
Ilość 1 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 84,5 mm
Głębokość (cale) 3,327 inch
Wysokość 42 mm
Wysokość (cale) 1,654 inch
Szerokość 34 mm
Szerokość (cale) 1,339 inch
Masa netto 109 g

Temperatury

Temperatura graniczna -40 °C ... 125 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP b67daa31-7dca-434d-8290-da7fb52f83a2
Odporność chemiczna
Substancja Aceton
Odporność chemiczna Odporny
Substancja Amoniak, wodnisty
Odporność chemiczna Warunkowo odporny
Substancja Benzyna
Odporność chemiczna Odporny
Substancja Benzen
Odporność chemiczna Odporny
Substancja Olej napędowy
Odporność chemiczna Warunkowo odporny
Substancja Kwas octowy, stężony
Odporność chemiczna Odporny
Substancja Wodorotlenek potasu
Odporność chemiczna Warunkowo odporny
Substancja Metanol
Odporność chemiczna Warunkowo odporny
Substancja Olej silnikowy
Odporność chemiczna Warunkowo odporny
Substancja Ług rozcieńczony
Odporność chemiczna Odporny
Substancja Wodorofluorowęglowodory
Odporność chemiczna Warunkowo odporny
Substancja Zastosowanie na zewnątrz
Odporność chemiczna Warunkowo odporny

Dane ogólne

BG 6
Barwny beżowy
Klasa palności wg UL 94 V-0
Liczba biegunów 4
Liczba zestyków zasilania
Materiał izolacyjny PC ze wzmocnieniem włóknem szklanym (listowanie UL i kwalifikacja pasma)
Napięcie pomiarowe (DIN EN 61984) 830 V
Napięcie pomiarowe według UL/CSA 600 V AC/DC
Powierzchnia srebro chromianowane
Produkt o niskiej dymotwórczości wg DIN EN 45545-2 Tak
Przekrój przyłącza przewodu 16 mm²
Prąd pomiarowy (DIN EN 61984) 80 A
Rezystancja skrośna ≤1 mΩ
Rodzaj przyłącza złącze śrubowe
Stopień zanieczyszczenia 3
Typ Złącze męskie
Typoszereg MixMate
Udarowe napięcie pomiarowe (DIN EN 61984) 8 kV
Wielkość konstrukcyjna 6
Wytrzymałość izolacji 1010 Ω
bez halogenu true
cykle wtykania Ag ≥ 500
grupa materiałów izolacyjnych IIIa
moment dokręcający maks. zestyk główny 3 Nm
moment dokręcający min. zestyk główny 1,5 Nm
tworzywo stop miedzi

wymiary

Szerokość 34 mm
długość cokołu 84,5 mm
wysokość wtyku 42 mm

Dane przyłączeniowe PE

Długość odizolowania, przyłącze PE 13 mm
Przekrój pomiarowy 16 mm²
Rodzaj przyłącza PE złącze śrubowe
moment dokręcający maks. złącze PE 2,5 Nm
moment dokręcający min. złącze PE 2 Nm
przekrój przewodu AWG (PE), maks. AWG 6
przekrój przewodu AWG (PE), min. AWG 20
rozmiar końcówki rowek (złącze PE) SD 1,2 x 6,5
Śruba mocująca M 5

zestyk mocy

Moc prądu znamionowego w obwodzie (UR)
Przekrój poprzeczny połączenia AWG AWG 14
Prąd znamionowy 30 A
Przekrój poprzeczny połączenia AWG AWG 12
Prąd znamionowy 35 A
Przekrój poprzeczny połączenia AWG AWG 10
Prąd znamionowy 50 A
Przekrój poprzeczny połączenia AWG AWG 8
Prąd znamionowy 70 A
Przekrój poprzeczny połączenia AWG AWG 6
Prąd znamionowy 80 A
Moc prądu znamionowego w obwodzie (cUR)
Przekrój poprzeczny połączenia AWG AWG 14
Prąd znamionowy 15 A
Przekrój poprzeczny połączenia AWG AWG 12
Prąd znamionowy 25 A
Przekrój poprzeczny połączenia AWG AWG 10
Prąd znamionowy 29 A
Przekrój poprzeczny połączenia AWG AWG 8
Prąd znamionowy 33 A
Przekrój poprzeczny połączenia AWG AWG 6
Prąd znamionowy 35 A
Rodzaj złącza zestyk mocy złącze śrubowe
Znamionowy sygnał prądowy w obwodzie (UR)
Przekrój poprzeczny połączenia AWG AWG 14
Prąd znamionowy 16 A
Znamionowy sygnał prądowy w obwodzie (cUR)
Przekrój poprzeczny połączenia AWG AWG 14
Prąd znamionowy 12 A
długość zdejmowanej izolacji zestyk mocy 15 mm
liczba biegunów zestyk mocy
napięcie znamionowe (DIN EN 61984) zestyk mocy 830 V
obszar zacisku, zestyk mocy, maks. 16 mm²
obszar zacisku, zestyk mocy, min. 1,5 mm²
prąd znamionowy (DIN EN 61984) zestyk mocy 80 A
udarowe napięcie znamionowe (DIN EN 61984) zestyk mocy 8 kV

zestyk sygnałowy

Moc prądu znamionowego w obwodzie (UR)
Przekrój poprzeczny połączenia AWG AWG 14
Prąd znamionowy 30 A
Przekrój poprzeczny połączenia AWG AWG 12
Prąd znamionowy 35 A
Przekrój poprzeczny połączenia AWG AWG 10
Prąd znamionowy 50 A
Przekrój poprzeczny połączenia AWG AWG 8
Prąd znamionowy 70 A
Przekrój poprzeczny połączenia AWG AWG 6
Prąd znamionowy 80 A
Moc prądu znamionowego w obwodzie (cUR)
Przekrój poprzeczny połączenia AWG AWG 14
Prąd znamionowy 15 A
Przekrój poprzeczny połączenia AWG AWG 12
Prąd znamionowy 25 A
Przekrój poprzeczny połączenia AWG AWG 10
Prąd znamionowy 29 A
Przekrój poprzeczny połączenia AWG AWG 8
Prąd znamionowy 33 A
Przekrój poprzeczny połączenia AWG AWG 6
Prąd znamionowy 35 A
Znamionowy sygnał prądowy w obwodzie (UR)
Przekrój poprzeczny połączenia AWG AWG 14
Prąd znamionowy 16 A
Znamionowy sygnał prądowy w obwodzie (cUR)
Przekrój poprzeczny połączenia AWG AWG 14
Prąd znamionowy 12 A

wersja

BG 6
Długość usunięcia izolacji przyłącza pomiarowego 15 mm
Powierzchnia srebro chromianowane
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, maks. 16 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, max. 16 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, maks. 16 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, min. 1,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. 16 mm²
Rezystancja skrośna ≤1 mΩ
Rodzaj przyłącza złącze śrubowe
Wielkość konstrukcyjna 6
moment dokręcający maks. zestyk główny 3 Nm
moment dokręcający min. zestyk główny 1,5 Nm
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 16
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. AWG 6
rozmiar końcówki rowek (złącze śrubowe) 1,0 x 5,5 mm
tworzywo stop miedzi
śruba dociskowa M 6

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności
Dane projektowe
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Katalogi Catalogues in PDF-format
Broszury

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000438
ETIM 7.0 EC000438
ETIM 8.0 EC000438
ETIM 9.0 EC000438
ECLASS 9.0 27-44-02-05
ECLASS 9.1 27-44-02-05
ECLASS 10.0 27-44-02-05
ECLASS 11.0 27-44-02-05
ECLASS 12.0 27-44-02-05
ECLASS 13.0 27-44-02-05
ECLASS 14.0 27-44-02-05

Dopuszczenia

Dopuszczenia CSA CURUS
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cURus) E310075

Produkty pokrewne

Nr zam.: 1023210000
Typ: HDC S4/0 FS
Wersja:
wkład HDC, złącze żeńskie, 830 V, 80 A, Liczba biegunów: 4, złącze śrubowe, Wielkość konstrukcyjna: 6
 
Nr zam.: 1023240000
Typ: HDC S4/2 MS
Wersja:
wkład HDC, Złącze męskie, 830 V, 80 A, Liczba biegunów: 6, złącze śrubowe, Wielkość konstrukcyjna: 6
 
Nr zam.: 1023230000
Typ: HDC S4/2 FS
Wersja:
wkład HDC, złącze żeńskie, 830 V, 80 A, Liczba biegunów: 6, złącze śrubowe, Wielkość konstrukcyjna: 6