Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
SAIL-M12GM12W-3-1.5T
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Przewód czujnik/element wykonawczy, Kabel połączeniowy, M12 / M12, Liczba biegunów : 3, 1.5 m, złącze męskie, proste - złącze żeńskie, kątowe, Ekranowane: Nie, LED: Nie, Materiał płaszcza: PUR, Halogenki: Nie
Nr zam. 1021720150
Typ SAIL-M12GM12W-3-1.5T
GTIN (EAN) 4032248735334
Ilość 1 Szt.

Wymiary i masa

Masa netto 63,36 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

Specyfikacje techniczne kabla

Cykle gięcia 10 mln
Długość kabla 1,5 m
Ekranowane Nie
Halogenki Nie
Kodowanie kolorami brązowy, niebieski, czarny
Konfigurowalna długość kabla Tak
Liczba biegunów 3
Materiał płaszcza PUR
Odporne na ściegi spawalnicze Tak
Odporność na iskry spawalnicze Tak
Przekrój żyły 0,34 mm²
Przydatność do łańcucha ciągowego Tak
Przyspieszenie 5 m/s²
Prędkość 200 m/s
Sieciowane radiacyjnie Nie
Wytrzymałość na skręcanie 360 °/m
Zakres temperatur, stały -40...105 °C
Zakres temperatur, zmienny, min. / maks. -30...105 °C
Zewnętrzna okładzina zgodnie z UL AWM style 20233 (80 °C / 300 V)
izolacja PP
kolor płaszcza czarny
promień zgięcia min., ruchomy 7,5 x średnica kabla
promień zgięcia, min., ułożony na stałe 4 x średnica kabla
Średnica zewnętrzna 4.9 mm ± 0.2 mm

Dane ogólne techniczne

Cykle wpinania ≥ 100
LED Nie
Materiał pierścienia gwintowanego odlew ciśnieniowy cynkowy
Moment dokręcający M12: 0,8 - 1,2 Nm
Odporność na wstrząsy i drgania zgodnie z Rozdział B
Podstawowy materiał obudowy PUR
Powierzchnia styku pozłacany
Prąd znamionowy 4 A
Stopień ochrony IP65, IP66, IP67, IP68, IP69, po wkręceniu
Stopień zanieczyszczenia 3
Wykonanie złącze męskie, proste - złącze żeńskie, kątowe
Wytrzymałość izolacji 108 Ω
Zakres temperatury obudowy -25…+85 °C
kodowanie Kodowanie A
napięcie znamionowe 250 V
rozmiar klucza 12 mm
zmostkowany Nie
Ścieżka połączenia M12 / M12

Normy

Norma dot. łączników wtykowych IEC 61076-2-101
Odporność na wstrząsy i drgania zgodnie z Rozdział B

Standardy ogólne

Norma dot. łączników wtykowych IEC 61076-2-101
Nr certyfikatu (cULus) E307231

Właściwości elektryczne

Wytrzymałość izolacji 108 Ω
napięcie znamionowe 250 V

wtyki lewe

Wtyk po lewej M12, Kodowanie A, IP69, styk męski, prosty, Tworzywo sztuczne, nieekranowane

wtyki prawe

Wtyk po prawej M12, Kodowanie A, IP69, styk żeński, zakrzywiony 90°, Tworzywo sztuczne, nieekranowane

Pobieranie

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
ECLASS 9.0 27-06-03-11
ECLASS 9.1 27-06-03-11
ECLASS 10.0 27-06-03-11
ECLASS 11.0 27-06-03-11
ECLASS 12.0 27-06-03-11
ECLASS 13.0 27-06-03-11
ECLASS 14.0 27-06-03-11
ECLASS 15.0 27-06-03-11

Dopuszczenia

Dopuszczenia CE CULUS
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus) E307231

Produkty pokrewne

Nr zam.: 1021721000
Typ: SAIL-M12GM12W-3-10T
Wersja:
Przewód czujnik/element wykonawczy, Kabel połączeniowy, M12 / M12, Liczba biegunów : 3, 10 m, złącze męskie, proste - złącze żeńskie, kątowe, Ekranowane: Nie, LED: Nie, Materiał płaszcza: PUR, Halogenki: Nie
 
Nr zam.: 1021720300
Typ: SAIL-M12GM12W-3-3.0T
Wersja:
Przewód czujnik/element wykonawczy, Kabel połączeniowy, M12 / M12, Liczba biegunów : 3, 3 m, złącze męskie, proste - złącze żeńskie, kątowe, Ekranowane: Nie, LED: Nie, Materiał płaszcza: PUR, Halogenki: Nie
 
Nr zam.: 1021720500
Typ: SAIL-M12GM12W-3-5.0T
Wersja:
Przewód czujnik/element wykonawczy, Kabel połączeniowy, M12 / M12, Liczba biegunów : 3, 5 m, złącze męskie, proste - złącze żeńskie, kątowe, Ekranowane: Nie, LED: Nie, Materiał płaszcza: PUR, Halogenki: Nie