Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Rosyjski
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
SAIL-M12BG-5-1.5T
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Przewód czujnik/element wykonawczy, Jeden koniec bez złącza, M12, Liczba biegunów : 5, 1.5 m, złącze żeńskie, proste, Ekranowane: Nie, LED: Nie, Materiał płaszcza: PUR, Halogenki: Nie
Nr zam. 1021670150
Typ SAIL-M12BG-5-1.5T
GTIN (EAN) 4032248735204
Ilość 1 Szt.

Wymiary i ciężary

Masa netto 73 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

Specyfikacje techniczne kabla

Cykle gięcia 10 mln
Długość kabla 1,5 m
Ekranowane Nie
Halogenki Nie
Kodowanie kolorami brązowy, biały, niebieski, czarny, szary
Konfigurowalna długość kabla Nie
Liczba biegunów 5
Materiał płaszcza PUR
Odporne na ściegi spawalnicze Tak
Odporność na iskry spawalnicze Tak
Przekrój żyły 0,34 mm²
Przydatność do łańcucha ciągowego Tak
Przyspieszenie 5 m/s²
Prędkość 200 m/s
Sieciowane radiacyjnie Nie
Wytrzymałość na skręcanie 360 °/m
Zakres temperatur, stały -40...105 °C
Zakres temperatur, zmienny, min. / maks. -30...105 °C
Zewnętrzna okładzina zgodnie z UL AWM style 20233 (80 °C / 300 V)
izolacja PP
kolor płaszcza czarny
promień zgięcia min., ruchomy 7,5 x średnica kabla
promień zgięcia, min., ułożony na stałe 4 x średnica kabla
Średnica zewnętrzna 5.1 mm ± 0.2 mm

Dane ogólne techniczne

Cykle wpinania ≥ 100
LED Nie
Materiał pierścienia gwintowanego odlew ciśnieniowy cynkowy
Moment dokręcający M12: 0,8 - 1,2 Nm
Podstawowy materiał obudowy PUR
Powierzchnia styku pozłacany
Prąd znamionowy 4 A
Stopień ochrony IP65, IP66, IP67, IP68, IP69, po wkręceniu
Stopień zanieczyszczenia 3
Wykonanie złącze żeńskie, proste
Wytrzymałość izolacji 108 Ω
Zakres temperatury obudowy -25…+85 °C
kodowanie Kodowanie A
napięcie znamionowe 60 V
rozmiar klucza 12 mm
zmostkowany Nie
Ścieżka połączenia M12

Normy

Norma dot. łączników wtykowych IEC 61076-2-101

Standardy ogólne

Norma dot. łączników wtykowych IEC 61076-2-101
Nr certyfikatu (cULus) E307231

Właściwości elektryczne

Wytrzymałość izolacji 108 Ω
napięcie znamionowe 60 V

wtyki lewe

Wtyk po lewej M12, Kodowanie A, IP69, styk żeński, prosty, Tworzywo sztuczne, nieekranowane

wtyki prawe

Wtyk po prawej Wolny koniec przewodu

Pobieranie

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ECLASS 9.0 27-06-03-11
ECLASS 9.1 27-06-03-11
ECLASS 10.0 27-06-03-11
ECLASS 11.0 27-06-03-11
ECLASS 12.0 27-06-03-11
ECLASS 13.0 27-06-03-11

Dopuszczenia

Dopuszczenia CE CULUS
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus) E307231

Produkty pokrewne

Nr zam.: 1021671000
Typ: SAIL-M12BG-5-10T
Wersja:
Przewód czujnik/element wykonawczy, Jeden koniec bez złącza, M12, Liczba biegunów : 5, 10 m, złącze żeńskie, proste, Ekranowane: Nie, LED: Nie, Materiał płaszcza: PUR, Halogenki: Nie
 
Nr zam.: 1021670300
Typ: SAIL-M12BG-5-3.0T
Wersja:
Przewód czujnik/element wykonawczy, Jeden koniec bez złącza, M12, Liczba biegunów : 5, 3 m, złącze żeńskie, proste, Ekranowane: Nie, LED: Nie, Materiał płaszcza: PUR, Halogenki: Nie
 
Nr zam.: 1021670500
Typ: SAIL-M12BG-5-5.0T
Wersja:
Przewód czujnik/element wykonawczy, Jeden koniec bez złącza, M12, Liczba biegunów : 5, 5 m, złącze żeńskie, proste, Ekranowane: Nie, LED: Nie, Materiał płaszcza: PUR, Halogenki: Nie
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Więcej informacji
Rozwiązania do zdecentralizowanej automatyki
Rozwiązania w dziedzinie zarządzania energią
Analityka przemysłowa
Przemysłowe rozwiązani IoT
Więcej informacji
Koncepcje mobilności
Fotowoltaika
Energetyka wiatrowa
Rozwiązania do miejsc pracy
Więcej informacji
Ethernet jednoparowy
Weidmüller Configurator
Pomoc & obsługa
Styk
Instrukcje utylizacji
Dane projektowe
Naprawy i części zamienne