Termékasszisztens 
 Weboldal 
Magyar
Német
Angol
Franciaország
Olasz
Japán
Spanyol
Svédország
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
  
0
0
Gyors elérés
HDC 06B ALU O-RING
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Általános rendelési adatok

Változat HDC-házak, Méret: 3, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Válaszfalház, Hosszanti kengyel, Végrögzítő bilincs, nem cserélhető, Standard
Rendelési szám 1019870000
Típus HDC 06B ALU O-RING
GTIN (EAN) 4032248731985
Qty. 1 pc(s).

Méretek és tömegek

Magasság 28 mm
Magasság (coll) 1,102 inch
Szélesség 66 mm
Szélesség (coll) 2,598 inch
Rögzítési méret - magasság 32 mm
Rögzítési méret - szélesség 70 mm
Nettó tömeg 102 g

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték -40 °C ... 125 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) 6bI
REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f
Vegyszerállóság
Anyag Aceton
Vegyszerállóság Feltételesen ellenálló
Anyag Fúróolaj
Vegyszerállóság Ellenálló
Anyag Gázolaj
Vegyszerállóság Ellenálló
Anyag Etilalkohol
Vegyszerállóság Ellenálló
Anyag Sebességváltó-olaj
Vegyszerállóság Ellenálló
Anyag Hidraulikaolaj
Vegyszerállóság Ellenálló
Anyag Hűtőközeg
Vegyszerállóság Ellenálló
Anyag Mosóbenzin
Vegyszerállóság Ellenálló
Anyag Izzadság
Vegyszerállóság Ellenálló
Anyag Prémium benzin
Vegyszerállóság Feltételesen ellenálló
Anyag Víz
Vegyszerállóság Ellenálló
Anyag UV
Vegyszerállóság Instabil
Anyag Ózon
Vegyszerállóság Instabil

Méretek

B ház magasság 28 mm
B1 alap magasság 5,3 mm
C ház szélessége 43 mm
C1 alap szélessége 47 mm
Furat osztás hossz, A2 70 mm
Ház teljes hossza 60 mm

Verzió

BG 3
Felső rész/alsó rész/fedél alsó rész
Ház kivitele Válaszfalház
Kivitel Standard
Meghúzási nyomaték 1,2 Nm
Méret 3
Rögzítőrendszer kivitele Hosszanti kengyel, Végrögzítő bilincs, nem cserélhető
Suitable for ModuPlug® Igen
Szorítós változat Végrögzítő
Szín (RAL) RAL 7035
Tömítés NBR

Általános adatok

ENT házak Nem
Felületi minőség Porbevonatos
Ház fő anyaga alumínium présöntvény
Meghúzási nyomaték 1,2 Nm
Rögzítőelem anyaga Nemesacél, rozsdamentes
Védelmi osztály IP65 (bedugaszolt állapotban)

Fontos megjegyzés

Termékinformáció A házak felszerelésekor ellenőrizze, hogy a tömítő lap megfelelően van-e elhelyezve.

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity
Engineering Data
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Product Change Notification
Katalógusok Catalogues in PDF-format
Kiadványok

Besorolások

ETIM 6.0 EC000437
ETIM 7.0 EC000437
ETIM 8.0 EC000437
ETIM 9.0 EC000437
ECLASS 9.0 27-44-02-02
ECLASS 9,1 27-44-02-02
ECLASS 10.0 27-44-02-02
ECLASS 11.0 27-44-02-02
ECLASS 12.0 27-44-02-02
ECLASS 13.0 27-44-02-02
ECLASS 14.0 27-44-02-02

Tanúsítványok

Jóváhagyások CE
ROHS Megfelel

Kapcsolódó termékek

Rendelési szám: 2488560000
Típus: HDC 06B ALU N
Változat:
HDC-házak, Méret: 3, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Válaszfalház, Hosszanti kengyel, Standard, burkolat nélkül
 
Rendelési szám: 1202100000
Típus: HDC 06B ALU
Változat:
HDC-házak, Méret: 3, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Válaszfalház, Hosszanti kengyel, Végrögzítő bilincs, nem cserélhető, Standard
 
Rendelési szám: 1202500000
Típus: HDC 06B ADLU
Változat:
HDC-házak, Méret: 3, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Válaszfalház, Hosszanti kengyel, Végrögzítő bilincs, nem cserélhető, Standard, burkolattal
 
Kapcsolat
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
További információ
Decentralizált automatizálási megoldások
Energiafelügyeleti megoldások
Ipari analitika
Ipari IoT-megoldások
További információ
Mobilitási koncepciók
Fotovoltaikus alkatrészek
Szélenergiával kapcsolatos megoldások
Műhelymegoldások
További információ
Egyérpáras Ethernet
Weidmüller Configurator
Támogatás és ügyfélszolgálat
Kapcsolat
Hulladékkezelési utasítások
Tervezési adatok
Javítások és pótalkatrészek