Termékasszisztens 
 Weboldal 
Magyar
Német
Angol
Franciaország
Olasz
Japán
Spanyol
Svédország
Oroszország
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
  
0
0
Gyors elérés
IE-FCM-RJ45-FJ-B
         

Icon
Icon
 

Általános rendelési adatok

Változat FrontCom Micro RJ45 modul, TIA-568A, TIA-568B
Rendelési szám 1018820000
Típus IE-FCM-RJ45-FJ-B
GTIN (EAN) 4032248730070
Qty. 10 pc(s).

Méretek és tömegek

Mélység 42,9 mm
Mélység (coll) 1,689 inch
Magasság 44 mm
Magasság (coll) 1,732 inch
Szélesség 29,5 mm
Szélesség (coll) 1,161 inch
Falvastagság, min. 1 mm
Falvastagság, max. 5 mm
Nettó tömeg 28,88 g

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet -40 °C...70 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Általános adatok

Rögzítőanya meghúzási nyomaték 2 Nm
1. csatlakozás RJ45
2. csatlakozás IDC
Árucikk leírása FrontCom Micro RJ45 modul
Vezetékezés TIA-568A, TIA-568B
Szín fekete
Ház fő anyaga PA UL 94 V0
Szigetelés keresztmetszete, max. 1,6 mm
Kategória Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Érintkező felület Arany a nikkel felett
Csatlakozási átmérő, tömör 0.4...0.64 mm
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, tömör (AWG) AWG 24...AWG 22
Csatlakozási átmérő, flexibilis 0.48...0.76 mm
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, flexibilis (AWG) AWG 26...AWG 22
Köpenyátmérő, min. 5,5 mm
Köpenyátmérő, max. 10 mm
Felszerelés típusa Szekrény, Elosztódoboz
Árnyékolás 360° árnyékolás-érintkező
Védelmi osztály IP65, zárt állapotban
Dugaszolási ciklusok 750

Villamos tulajdonságok

PoE / PoE+ IEEE 802.3bt szerint
Átütési szilárdság, érintkező / árnyékolás ≥ 1500 V AC/DC
Átütési szilárdság, érintkező / érintkező ≥ 1000 V AC/DC

Általános szabványok

Csatlakozó, standard IEC 60603-7-51
Tanúsítvány száma (cULus) E316369

Letöltések

Besorolások

ETIM 6.0 EC001031
ETIM 7.0 EC001031
ETIM 8.0 EC001031
ETIM 9.0 EC001031
ECLASS 9.0 27-18-27-02
ECLASS 9,1 27-18-27-90
ECLASS 10.0 27-18-27-02
ECLASS 11.0 27-18-27-02
ECLASS 12.0 27-18-28-92
ECLASS 13.0 27-18-28-92
ECLASS 14.0 27-18-28-92

Tanúsítványok

Jóváhagyások CULUS
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus) E316369

Kapcsolódó termékek

Rendelési szám: 1018790000
Típus: IE-FCM-RJ45-C
Változat:
FrontCom Micro RJ45 összekötő
 
Rendelési szám: 2742310000
Típus: IE-FCM-RJ45-C-X-100
Változat:
FrontCom Micro RJ45 összekötő
 
Rendelési szám: 1018810000
Típus: IE-FCM-RJ45-FJ-A
Változat:
FrontCom Micro RJ45 modul, TIA-568A
 
Rendelési szám: 1018830000
Típus: IE-FCM-RJ45-FJ-P
Változat:
FrontCom Micro RJ45 modul, PROFINET
 
Kapcsolat
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
További információ
Decentralizált automatizálási megoldások
Energiafelügyeleti megoldások
Ipari analitika
Ipari IoT-megoldások
További információ
Mobilitási koncepciók
Fotovoltaikus alkatrészek
Szélenergiával kapcsolatos megoldások
Műhelymegoldások
További információ
Egyérpáras Ethernet
Weidmüller Configurator
Támogatás és ügyfélszolgálat
Kapcsolat
Hulladékkezelési utasítások
Tervezési adatok
Javítások és pótalkatrészek