Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
IE-FCM-RJ45-C
         

Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione FrontCom Micro con giunto RJ45
N. d’ordine 1018790000
Tipo IE-FCM-RJ45-C
GTIN (EAN) 4032248730056
CPZ 10 Pezzo

Dimensioni e pesi

Spessore della parete, min. 1 mm
Spessore della parete, max. 5 mm
Peso netto 25 g

Temperature

Temperatura d'esercizio -40 °C...70 °C

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC /
Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione

Dati generali

Dado di fissaggio della coppia di serraggio 2 Nm
Collegamento 1 RJ45
Collegamento 2 RJ45
Descrizione articolo FrontCom Micro con giunto RJ45
Colori nero
Materiale base della custodia PA UL 94 V0
Categoria Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Superficie dei contatti Oro su nichel
Tipo di montaggio Armadio elettrico, Distribution box
Schermatura Contatto dello schermo a 360°
Grado di protezione IP65, in stato chiuso
Cicli di inserimento 750 (RJ45)

Proprietà elettriche

PoE / PoE+ conforme alla norma IEEE 802.3af
Rigidità dielettrica contatto-contatto ≥ 1000 V AC/DC
Rigidità dielettrica contatto-schermo ≥ 1500 V AC/DC

Standard generali

Connettori a norma IEC 60603-7-51
N° Certificato (cULus) E316369

Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità
Dati ingegneristici
Dati ingegneristici Zuken E3.S
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Notifica modifica prodotto
Documentazione utente
Cataloghi Catalogues in PDF-format
Brochure

Classificazioni

ETIM 6.0 EC001031
ETIM 7.0 EC001031
ETIM 8.0 EC001031
ETIM 9.0 EC001031
ECLASS 9.0 27-18-27-02
ECLASS 9.1 27-18-27-90
ECLASS 10.0 27-18-27-02
ECLASS 11.0 27-18-27-02
ECLASS 12.0 27-18-28-92
ECLASS 13.0 27-18-28-92

Omologazioni

Omologazioni CULUS
ROHS Conforme
UL File Number Search Sito web UL
N° Certificato (cULus) E316369

Prodotti impiegati

N. d’ordine: 2742310000
Tipo: IE-FCM-RJ45-C-X-100
Versione:
FrontCom Micro con giunto RJ45
 
N. d’ordine: 1018810000
Tipo: IE-FCM-RJ45-FJ-A
Versione:
FrontCom Micro con modulo RJ45, TIA-568A
 
N. d’ordine: 1018820000
Tipo: IE-FCM-RJ45-FJ-B
Versione:
FrontCom Micro con modulo RJ45, TIA-568A
 
N. d’ordine: 1018830000
Tipo: IE-FCM-RJ45-FJ-P
Versione:
FrontCom Micro con modulo RJ45, PROFINET
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi