Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
IE-FCM-RJ45-C
         

Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung FrontCom Micro RJ45 Kupplung
Best.-Nr. 1018790000
Art IE-FCM-RJ45-C
GTIN (EAN) 4032248730056
VPE 10 Stück

Abmessungen und Gewichte

Wandstärke, min. 1 mm
Wandstärke, max. 5 mm
Nettogewicht 25 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -40 °C...70 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC /
RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

Allgemeine Daten

Anzugsdrehmoment Befestigungsmutter 2 Nm
Anschluss 1 RJ45
Anschluss 2 RJ45
Artikelbeschreibung FrontCom Micro RJ45 Kupplung
Farbe schwarz
Gehäusebasismaterial PA UL 94 V0
Kategorie Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Kontaktoberfläche Gold über Nickel
Montageart Schaltschrank, Verteilerkasten
Schirmung 360°-Schirmkontakt
Schutzart IP65, in geschlossenem Zustand
Steckzyklen 750 (RJ45)

Allgemeine Standards

Steckverbinder Norm IEC 60603-7-51
Zertifikat-Nr. (cULus) E316369

Elektrische Eigenschaften

PoE / PoE+ gemäß IEEE 802.3af
Spannungsfestigkeit Kontakt / Kontakt ≥ 1000 V AC/DC
Spannungsfestigkeit Kontakt / Schirm ≥ 1500 V AC/DC

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Engineering-Daten Zuken E3.S
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Produktänderungsmitteilung
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001031
ETIM 7.0 EC001031
ETIM 8.0 EC001031
ETIM 9.0 EC001031
ECLASS 9.0 27-18-27-02
ECLASS 9.1 27-18-27-90
ECLASS 10.0 27-18-27-02
ECLASS 11.0 27-18-27-02
ECLASS 12.0 27-18-28-92
ECLASS 13.0 27-18-28-92

Zulassungen

Zulassungen CULUS
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus) E316369

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 2742310000
Art: IE-FCM-RJ45-C-X-100
Ausfuehrung:
FrontCom Micro RJ45 Kupplung
 
Best.-Nr.: 1018810000
Art: IE-FCM-RJ45-FJ-A
Ausfuehrung:
FrontCom Micro RJ45 Modul, TIA-568A
 
Best.-Nr.: 1018820000
Art: IE-FCM-RJ45-FJ-B
Ausfuehrung:
FrontCom Micro RJ45 Modul, TIA-568A
 
Best.-Nr.: 1018830000
Art: IE-FCM-RJ45-FJ-P
Ausfuehrung:
FrontCom Micro RJ45 Modul, PROFINET