Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
WSI 6/2 O.TNHE
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, für schraubbare Querverbindung, einseitig offen, Schraubanschluss, 6 mm², 500 V, 10 A, dunkelbeige
Best.-Nr. 1018400000
Typ WSI 6/2 O.TNHE
GTIN (EAN) 4008190202590
VPE 25 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 66,5 mm
Tiefe (inch) 2,618 inch
Tiefe inklusive Tragschiene 67 mm
Höhe 60 mm
Höhe (inch) 2,362 inch
Breite 11,9 mm
Breite (inch) 0,469 inch
Nettogewicht 20,12 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Dauergebrauchstemperatur, min. -50 °C
Dauergebrauchstemperatur, max. 120 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC /

Allgemeines

Normen IEC 60947-7-3, IEC 60947-7-1
Tragschiene TS 35

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt 6 mm²
Bemessungsspannung 500 V
Bemessungsspannung zur Nachbarklemme 500 V
Bemessungsspannung DC 500 V
Nennstrom 10 A
Strom bei max. Leiter 10 A
Normen IEC 60947-7-3, IEC 60947-7-1
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x 0,78 mΩ
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x 1,31 W

Bemessungsdaten nach CSA

Leiterquerschnitt max (CSA) 6 AWG
Leiterquerschnitt min (CSA) 20 AWG
Spannung Gr B (CSA) 150 V
Spannung Gr C (CSA) 150 V
Spannung Gr D (CSA) 600 V
Strom Gr B (CSA) 16 A
Strom Gr C (CSA) 16 A
Strom Gr D (CSA) 5 A
Zertifikat-Nr. (CSA) 200039-1057876

Bemessungsdaten nach UL

Leitergr. Factory wiring max (UR) 8 AWG
Leitergr. Factory wiring min (UR) 22 AWG
Leitergr. Field wiring max (UR) 8 AWG
Leitergr. Field wiring min (UR) 22 AWG
Spannung Gr C (UR) 600 V
Strom Gr C (UR) 16 A
Zertifikat-Nr. (UR) E60693

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Anschlussart Schraubanschluss
Anschlussart 2 Schraubanschluss
Anzahl Anschlüsse
Klemmbare Leiter
Anschluss Ausprägung Schraubanschluss
Leiteranschlussquerschnitt
Typ eindrähtig, H05(07) V-U
min. 0,5 mm²
max. 10 mm²
nominal 6 mm²
Aderendhülse
Abisolierlänge
min. 12 mm
max. 12 mm
nominal 12 mm
Anzugsdrehmoment
min. 0,8 Nm
max. 1,6 Nm
Anschluss Ausprägung Schraubanschluss
Leiteranschlussquerschnitt
Typ mehrdrähtig, H07V-R
min. 1,5 mm²
max. 10 mm²
nominal 6 mm²
Aderendhülse
Abisolierlänge
min. 12 mm
max. 12 mm
nominal 12 mm
Anzugsdrehmoment
min. 0,8 Nm
max. 1,6 Nm
Anschluss Ausprägung Schraubanschluss
Leiteranschlussquerschnitt
Typ feindrähtig, H05(07) V-K
min. 0,5 mm²
max. 10 mm²
nominal 6 mm²
Aderendhülse
Abisolierlänge
min. 12 mm
max. 12 mm
nominal 12 mm
Anzugsdrehmoment
min. 0,8 Nm
max. 1,6 Nm
Klingenmaß 0,8 x 4,0 mm

Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)

Anschlussart, weiterer Anschluss Schraubanschluss

Systemkennwerte

Ausführung Schraubanschluss, für schraubbare Querverbindung, einseitig offen
Abschlussplatte erforderlich Ja
Anzahl der Potentiale
Anzahl der Etagen
Anzahl der Klemmstellen je Etage
Anzahl der Potentiale pro Etage
Etagen intern gebrückt Nein
PE-Anschluss Nein
Tragschiene TS 35
N-Funktion Nein
PE-Funktion Nein
PEN-Funktion Nein

Werkstoffdaten

Werkstoff Wemid
Farbe dunkelbeige
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0

weitere technische Daten

Montageart gerastet

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis Die Spannung ist abhängig vom gewählten Sicherungselement oder der gewählten Leuchtanzeige

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Engineering-Daten Zuken E3.S
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000899
ETIM 7.0 EC000899
ETIM 8.0 EC000899
ETIM 9.0 EC000899
ECLASS 9.0 27-14-11-16
ECLASS 9.1 27-14-11-16
ECLASS 10.0 27-14-11-16
ECLASS 11.0 27-14-11-16
ECLASS 12.0 27-14-11-16
ECLASS 13.0 27-25-01-13

Zulassungen

Zulassungen CE CSA UR UKCA
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (UR) E60693

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 1014000000
Typ: WSI 6/2 GZ/DEF63
Ausführung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, Sicherungstrenner, für schraubbare Querverbindung, einseitig offen, Schraubanschluss, 6 mm², 500 V, 10 A, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4"), dunkelbeige
 
Best.-Nr. : 1014100000
Typ: WSI 6/2/LD 10-36V DC/AC
Ausführung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, Sicherungstrenner, mit LED, für schraubbare Querverbindung, einseitig offen, Schraubanschluss, 6 mm², 36 V, 10 A, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4"), dunkelbeige
 
Best.-Nr. : 1119800000
Typ: WSI 6/2/LD 10-36V LLC
Ausführung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, Sicherungstrenner, mit LED, für schraubbare Querverbindung, einseitig offen, Schraubanschluss, 6 mm², 36 V, 10 A, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4"), dunkelbeige
 
Best.-Nr. : 1014400000
Typ: WSI 6/2/LD 250AC
Ausführung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, Sicherungstrenner, mit LED, für schraubbare Querverbindung, einseitig offen, Schraubanschluss, 6 mm², 250 V, 10 A, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4"), dunkelbeige
 
Best.-Nr. : 1119790000
Typ: WSI 6/2/LD 250AC LLC
Ausführung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, Sicherungstrenner, mit LED, für schraubbare Querverbindung, einseitig offen, Schraubanschluss, 6 mm², 250 V, 10 A, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4"), dunkelbeige
 
Best.-Nr. : 1014200000
Typ: WSI 6/2/LD 30-70V DC/AC
Ausführung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, Sicherungstrenner, mit LED, für schraubbare Querverbindung, einseitig offen, Schraubanschluss, 6 mm², 70 V, 10 A, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4"), dunkelbeige
 
Best.-Nr. : 1119810000
Typ: WSI 6/2/LD 30-70V LLC
Ausführung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, Sicherungstrenner, mit LED, für schraubbare Querverbindung, einseitig offen, Schraubanschluss, 6 mm², 70 V, 10 A, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4"), dunkelbeige
 
Best.-Nr. : 1119820000
Typ: WSI 6/2/LD 60-150V LLC
Ausführung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, Sicherungstrenner, mit LED, für schraubbare Querverbindung, einseitig offen, Schraubanschluss, 6 mm², 150 V, 10 A, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4"), dunkelbeige
 
Best.-Nr. : 1014300000
Typ: WSI 6/2/LD 60-150VDC/AC
Ausführung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, Sicherungstrenner, mit LED, für schraubbare Querverbindung, einseitig offen, Schraubanschluss, 6 mm², 150 V, 10 A, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4"), dunkelbeige