Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
IE-BH-V01P
         

Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Leergehäuse, Flanschgehäuse, IP67
Best.-Nr. 1016960000
Art IE-BH-V01P
GTIN (EAN) 4032248738939
VPE 10 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 22,8 mm
Tiefe (inch) 0,898 inch
Höhe 32 mm
Höhe (inch) 1,26 inch
Breite 32 
Breite (inch) 1,26 inch
Nettogewicht 2 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -40 °C...70

Umweltanforderungen

REACH SVHC 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP 11b17e97-f803-4c09-9278-b20f22f15f81
RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

Allgemeine Daten

Aufbau Steckergehäuse mit Markierungsschildaufnahme 9*11 mm; geeignet zur Aufnahme von RJ45 und LWL Einsätzen
Farbe schwarz
Gehäusebasismaterial PA UL 94 V0
Schutzart IP67
Steckzyklen 750

Allgemeine Standards

Steckverbinder Norm IEC 61076-3-106 Var. 1

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
CADENAS eCATALOG CAX data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001031
ETIM 7.0 EC001031
ETIM 8.0 EC001031
ETIM 9.0 EC001031
ECLASS 9.0 27-18-27-02
ECLASS 9.1 27-18-27-02
ECLASS 10.0 27-18-27-02
ECLASS 11.0 27-18-27-02
ECLASS 12.0 27-18-27-02
ECLASS 13.0 27-19-01-04
ECLASS 14.0 27-19-01-04

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1012440000
Art: IE-PH-V01P
Ausfuehrung:
Leergehäuse, Steckergehäuse, IP67
 
Best.-Nr.: 1012460000
Art: IE-PH-V01P-BP
Ausfuehrung:
Leergehäuse, Steckergehäuse Knickschutz, IP67
 
Best.-Nr.: 1061820000
Art: IE-CC-V01P
Ausfuehrung:
Kupplung, IP67, Variante 1 gemäß IEC 61076-3-106