Termékasszisztens 
 Weboldal 
Magyar
Német
Angol
Franciaország
Olasz
Japán
Spanyol
Svédország
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
  
0
0
Gyors elérés
WPE 2.5/1.5/ZR
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Általános rendelési adatok

Változat PE-kapocs, Csavaros csatlakozás, Zöld / sárga, 2.5 mm², 800 V, Csatlakozások száma: 1, Szintek száma: 1, TS 35, V-0, Wemid
Rendelési szám 1016400000
Típus WPE 2.5/1.5/ZR
GTIN (EAN) 4008190054021
Qty. 50 pc(s).

Méretek és tömegek

Mélység 46,5 mm
Mélység (coll) 1,831 inch
Mélység DIN sínnel együtt 47 mm
Magasság 60 mm
Magasság (coll) 2,362 inch
Szélesség 5,1 mm
Szélesség (coll) 0,201 inch
Nettó tömeg 18,028 g

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet -25 °C...55 °C
Ambient temperature -5 °C…40 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. -60 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. 120 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

PT OKIECEx/ATEX névleges adat

Tanúsítvány száma (ATEX) DEMKO14ATEX1338U
Tanúsítvány száma (IECEX) IECEXULD14.0005U
Vezetékkeresztmetszet, max. (ATEX) 2.5 mm²
Vezetékkeresztmetszet, max. (IECEX) 2.5 mm²
Üzemi hőmérsékleti tartomány For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
EN 60079-7 jelölés Ex eb II C Gb
2014/34/EU címke II 2 G D

Anyag adatok

Anyag Wemid
Szín Zöld / sárga
UL 94 éghetőségi osztály V-0

Rendszer specifikációk

Változat Csavaros csatlakozás, További csatlakozás, PE-csatlakozással, Egyik oldalon szabad vég
Véglap szükséges Igen
Potenciálok száma
Szintek száma
Rögzítési pontok száma szintenként
Potenciálok száma szintenként
Keresztkötött szintek belül Nem
PE-csatlakozás Igen
Sín TS 35
N funkció Nem
PE működés Igen
PEN funkció Nem

2 rögzíthető vezeték (H05V/H07V) egyforma keresztmetszettel (névleges csatlakozás)

Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete, tömör, két rögzíthető vezeték, max. 2,5 mm²
Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete, tömör, két rögzíthető vezeték, min. 0,5 mm²
Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, két rögzíthető vezeték, min. 0,5 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, 2 rögzíthető vezeték, max. 1,5 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, 2 rögzíthető vezeték, min. 0,5 mm²
vezetékkeresztmetszet, finomsodratú, két rögzíthető vezeték, max. 1,5 mm²

CSA névleges adatok

Tanúsítvány száma (CSA) 200039-1057876
Vezeték keresztmetszet, max. (CSA) 12 AWG
Vezeték keresztmetszet, min. (CSA) 26 AWG

Kiegészítő műszaki adatok

Felszerelés típusa becsavart állapotban
Hasonló kapcsok száma
Nyitott oldala jobb
Reteszelés csavaros rögzítéshez
Robbanásbiztosság szempontjából bevizsgált változat Igen
Telepítési útmutató becsavart állapotban

Méretek

TS 35 eltolás 32 mm

Névleges adatok

Névleges keresztmetszet 2,5 mm²
Névleges feszültség a szomszédos kapcsokra vonatkozóan 800 V
Névleges DC feszültség 800 V
Szabványok IEC 60947-7-2
Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint 1,33 mΩ
Névleges lökőfeszültség a szomszédos kapocs felé 8 kV
Teljesítményveszteség az IEC 60947-7-x szerint 0,77 W
Szennyezés súlyossága 3
Túlfeszültség kategória III

PE névleges adatok

Névleges rövid idejű áram 300 A (2,5 mm²)
Középső csavar a földelőkapcsokon M 2.5
Rögzítőcsavar meghúzási nyomaték tartománya 0,4...0,6 Nm
PEN funkció Nem

Rögzíthető vezetékek (kiegészítő csatlakozás)

Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete, AWG, kiegészítő csatlakozás, max. AWG 14
Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete, AWG, kiegészítő csatlakozás, min. AWG 26
Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete, flexibilis, további csatlakozás, max. 1,5 mm²
Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete, többeres, további csatlakozás, max. 1,5 mm²
Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete, többeres, további csatlakozás, min. 0,5 mm²
Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete, tömör ér, további csatlakozás, max. 2,5 mm²
Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete, tömör ér, további csatlakozás, min. 0,5 mm²
Csatlakozás típusa, kiegészítő csatlakozás Csavaros csatlakozás
Csatlakozási irány oldalt
Csatlakozások száma, kiegészítő csatlakozás
Csupaszolási hossz, kiegészítő csatlakozás 10 mm
Kapocscsavar, kiegészítő csatlakozás M 2.5
Kés mérete, kiegészítő csatlakozás 0,6 x 3,5 mm
Meghúzási nyomaték, kiegészítő csatlakozás, max. 0,6 Nm
Meghúzási nyomaték, kiegészítő csatlakozás, min. 0,4 Nm
Névleges keresztmetszet, további csatlakozás 1,5 mm²
Rögzítési tartomány, további csatlakozás, max. 2,5 mm²
Rögzítési tartomány, további csatlakozás, min. 0,5 mm²
Vezeték-keresztmetszet, flexibilis és műanyag gallér DIN 46228/1, további csatlakozás, max. 2,5 mm²
Vezeték-keresztmetszet, flexibilis és műanyag gallér DIN 46228/1, további csatlakozás, min. 0,5 mm²
Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, további csatlakozás min. 0,5 mm²

Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

Biztosítócsavar M 2.5
Csatlakozás típusa Csavaros csatlakozás
Csatlakozási irány oldalt
Csatlakozások száma
Csupaszolási hossz 10 mm
Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min. 0,5 mm²
Kés mérete 0,6 x 3,5 mm
Meghúzási nyomaték, max. 0,6 Nm
Meghúzási nyomaték, min. 0,4 Nm
Mérőeszköz, IEC 60947-1 A3
Nyomaték nagysága DMS elektromos csavarhúzóval 1
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max. 4 mm²
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min. 0,05 mm²
Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min. 0,5 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. AWG 12
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. AWG 26
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max. 4 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min. 0,5 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max. 2,5 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max. 2,5 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max. 4 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min. 1,5 mm²
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás 4 mm²
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, min. névleges csatlakozás 0,5 mm²

UL névleges adatok

Tanúsítvány száma (UR) E60693
Vezetékméret, gyári vezetékezés, max. (UR) 12 AWG
Vezetékméret, gyári vezetékezés, min. (UR) 26 AWG
Vezetékméret, terepi vezetékezés, max. (UR) 12 AWG
Vezetékméret, terepi vezetékezés, min. (UR) 22 AWG

Általános

Szabványok IEC 60947-7-2
Sín TS 35
Telepítési útmutató becsavart állapotban
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. AWG 12
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. AWG 26

Letöltések

Besorolások

ETIM 6.0 EC000901
ETIM 7.0 EC000901
ETIM 8.0 EC000901
ETIM 9.0 EC000901
ECLASS 9.0 27-14-11-41
ECLASS 9,1 27-14-11-41
ECLASS 10.0 27-14-11-41
ECLASS 11.0 27-14-11-41
ECLASS 12.0 27-14-11-41
ECLASS 13.0 27-25-01-03
ECLASS 14.0 27-25-01-03

Tanúsítványok

Jóváhagyások CCCEX CE CSA DEMKOATEX DETNORVER EXIKONF IECEXULD KEMAKEUR KOSHAEX LLOYDSREG NEMKO UKEX UR UKCA
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanúsítvány száma (UR) E60693

Kapcsolódó termékek

Rendelési szám: 1010000000
Típus: WPE 2.5
Változat:
PE-kapocs, Csavaros csatlakozás, Zöld / sárga, 2.5 mm², 800 V, Csatlakozások száma: 2, Szintek száma: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Kapcsolat
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
További információ
Decentralizált automatizálási megoldások
Energiafelügyeleti megoldások
Ipari analitika
Ipari IoT-megoldások
További információ
Mobilitási koncepciók
Fotovoltaikus alkatrészek
Szélenergiával kapcsolatos megoldások
Műhelymegoldások
További információ
Egyérpáras Ethernet
Weidmüller Configurator
Támogatás és ügyfélszolgálat
Kapcsolat
Hulladékkezelési utasítások
Tervezési adatok
Javítások és pótalkatrészek