Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
DMC 12/27 MC NE WS
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung DMC, Gerätemarkierer, 1.5 - 7.5 mm, 12 x 27 mm, weiß
Best.-Nr. 1016030000
Art DMC 12/27 MC NE WS
GTIN (EAN) 4032248725380
VPE 50 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 5 mm
Tiefe (inch) 0,197 inch
Höhe 12 mm
Höhe (inch) 0,472 inch
Breite 27 mm
Breite (inch) 1,063 inch
Nettogewicht 2,28 g

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich -40...100 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC /
RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

Allgemeine Angaben

Anzahl Markierer pro VPE
Lieferform MultiCard
Anzahl Markierer pro Verbund 1 MultiCard = Gerätemarkierer
Aufgedruckte Zeichen neutral
Breite 27 mm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-2
Einsatztemperaturbereich -40...100 °C
Einsatztemperaturbereich, max. 100 °C
Einsatztemperaturbereich, min. -40 °C
Farbe weiß
Halogene Nein
Materialfarbe nach Widerstandskode
Werkstoff Polyamid 66
kompatibler Drucker 2715590000
2438520000
2438510000

Gerätemarkierer

Halogene Nein

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001530
ETIM 7.0 EC001530
ETIM 8.0 EC001530
ETIM 9.0 EC001530
ECLASS 9.0 27-40-04-01
ECLASS 9.1 27-40-04-01
ECLASS 10.0 27-40-04-01
ECLASS 11.0 27-28-11-02
ECLASS 12.0 27-28-11-02
ECLASS 13.0 27-28-11-02
ECLASS 14.0 27-28-11-02

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1018190000
Art: DMC 12/27 MC NE GE
Ausfuehrung:
DMC, Gerätemarkierer, 1.5 - 7.5 mm, 12 x 27 mm, gelb