Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
BLF 5.08HC/16/180LH SN OR BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 16, 180°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31 mm², Box
Best.-Nr. 1015130000
Art BLF 5.08HC/16/180LH SN OR BX
GTIN (EAN) 4032248723812
VPE 18 Stück
Produkt-Kennzahlen IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm²
UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG 12
Verpackung Box

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 29,6 mm
Tiefe (inch) 1,165 inch
Höhe 14,3 mm
Höhe (inch) 0,563 inch
Breite 91,1 mm
Breite (inch) 3,587 inch
Nettogewicht 34,158 g

Umweltanforderungen

REACH SVHC /
RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

Systemkennwerte

Produktfamilie OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 5.08
Anschlussart Feldanschluss
Leiteranschlusstechnik PUSH IN mit Betätigungselement
Raster in mm (P) 5,08 mm
Raster in Zoll (P) 0,2 "
Leiterabgangsrichtung 180°
Polzahl 16
L1 in mm 76,2 mm
L1 in Zoll 3 "
Anzahl Reihen
Polreihenzahl
Bemessungsquerschnitt 2,5 mm²
Berührungsschutz nach DIN VDE 57 106 fingersicher
Berührungsschutz nach DIN VDE 0470 IP 20 gesteckt/ IP 10 ungesteckt
Schutzart IP20
Durchgangswiderstand ≤5 mΩ
Kodierbar Ja
Abisolierlänge 10 mm
Schraubendreherklinge 0,6 x 3,5
Schraubendreherklinge Norm DIN 5264
Steckzyklen 25
Steckkraft/Pol, max. 7 N
Ziehkraft/Pol, max. 5,5 N

Werkstoffdaten

Isolierstoff PBT
Farbe orange
Farbtabelle (ähnlich) RAL 2000
Isolierstoffgruppe IIIa
Kriechstromfestigkeit (CTI) ≥ 200
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Kontaktmaterial Cu-leg
Kontaktoberfläche verzinnt
Schichtaufbau - Steckkontakt 4...8 µm Sn feuerverzinnt
Lagertemperatur, min. -40 °C
Lagertemperatur, max. 70 °C
Betriebstemperatur, min. -50 °C
Betriebstemperatur, max. 100 °C
Temperaturbereich Montage, min. -30 °C
Temperaturbereich Montage, max. 100 °C

Anschließbare Leiter

Klemmbereich, min. 0,13 mm²
Klemmbereich, max. 3,31 mm²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 12
eindrähtig, min. H05(07) V-U 0,2 mm²
eindrähtig, max. H05(07) V-U 2,5 mm²
feindrähtig, min. H05(07) V-K 0,2 mm²
feindrähtig, max. H05(07) V-K 2,5 mm²
mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, min. 0,25 mm²
mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, max. 2,5 mm²
mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, min. 0,25 mm²
mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, max. 2,5 mm²
Lehrdorn nach EN 60999 a x b; ø 2,8 mm x 2,0 mm
Klemmbare Leiter
Leiteranschlussquerschnitt
Typ feindrähtig
nominal 0,5 mm²
Aderendhülse
Abisolierlänge
nominal 12 mm
Empfohlene Aderendhülse H0,5/16 OR
Abisolierlänge
nominal 10 mm
Empfohlene Aderendhülse H0,5/10
Leiteranschlussquerschnitt
Typ feindrähtig
nominal 0,75 mm²
Aderendhülse
Abisolierlänge
nominal 12 mm
Empfohlene Aderendhülse H0,75/16 W
Abisolierlänge
nominal 10 mm
Empfohlene Aderendhülse H0,75/10
Leiteranschlussquerschnitt
Typ feindrähtig
nominal 1 mm²
Aderendhülse
Abisolierlänge
nominal 12 mm
Empfohlene Aderendhülse H1,0/16D R
Abisolierlänge
nominal 10 mm
Empfohlene Aderendhülse H1,0/10
Leiteranschlussquerschnitt
Typ feindrähtig
nominal 1,5 mm²
Aderendhülse
Abisolierlänge
nominal 10 mm
Empfohlene Aderendhülse H1,5/10
Abisolierlänge
nominal 12 mm
Empfohlene Aderendhülse H1,5/16 R
Leiteranschlussquerschnitt
Typ feindrähtig
nominal 2,5 mm²
Aderendhülse
Abisolierlänge
nominal 10 mm
Empfohlene Aderendhülse H2,5/10
Abisolierlänge
nominal 10 mm
Empfohlene Aderendhülse H2,5/14DS BL
Hinweistext Der Außendurchmesser des Kunststoffkragens sollte nicht größer als das Raster (P) sein., Die Länge der Aderendhülse ist in Abhängigkeit vom Produkt und von der jeweiligen Bemessungsspannung auszuwählen.

Bemessungsdaten nach IEC

geprüft nach Norm IEC 60664-1, IEC 61984
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=20°C) 24 A
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=20°C) 19 A
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=40°C) 21 A
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=40°C) 16,5 A
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 400 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 320 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 250 V
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 4 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 4 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 4 kV
Kurzzeitstromfestigkeit 3 x 1s mit 120 A

Nenndaten nach CSA

Institut (CSA) icon
Zertifikat-Nr. (CSA) 200039-1121690
Nennspannung (Use group B / CSA) 300 V
Nennspannung (Use group D / CSA) 300 V
Nennstrom (Use group D / CSA) 10 A
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 12
Hinweis zu den Zulassungswerten Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat.

Nenndaten nach UL 1059

Institut (cURus) icon
Zertifikat-Nr. (cURus) E60693
Nennspannung (Use group B / UL 1059) 300 V
Nennspannung (Use group D / UL 1059) 300 V
Nennstrom (Use group B / UL 1059) 18,5 A
Nennstrom (Use group D / UL 1059) 10 A
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 12
Hinweis zu den Zulassungswerten Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat.

Verpackungen

Verpackung Box
VPE Länge 350 mm
VPE Breite 135 mm
VPE Höhe 30 mm

Typprüfungen

Prüfung: Haltbarkeit der Markierungen
Norm DIN EN 61984 Abschnitt 7.3.2 / 09.02 Verwendung des Musters von DIN EN 60068-2-70 / 07.96
Prüfung Ursprungskennzeichnung, Typkennzeichnung, Raster, Materialtyp, Datumsuhr
Bewertung vorhanden
Prüfung Lebensdauer
Bewertung bestanden
Prüfung: Fehlerhafte Kupplung (Nichtaustauschbarkeit)
Norm DIN EN 61984 Abschnitt 6.3 und 6.9.1 / 09.02, DIN EN 60512-13-5 / 11.08
Prüfung 180° gedreht mit Kodierelementen
Bewertung bestanden
Prüfung visuelle Begutachtung
Bewertung bestanden
Prüfung: Klemmbarer Querschnitt
Norm DIN EN 60999-1 Abschnitt 7 und 9.1 / 12.00, DIN EN 60947-1 Abschnitt 8.2.4.5.1 / 04.08
Leitertyp
Leitertyp und Leiterquerschnitt eindrähtig 0,2 mm²
Leitertyp und Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,2 mm²
Leitertyp und Leiterquerschnitt eindrähtig 2,5 mm²
Leitertyp und Leiterquerschnitt mehrdrähtig 2,5 mm²
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 26/1
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 26/19
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 14/1
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 14/19
Bewertung bestanden
Prüfung auf Beschädigung und unbeabsichtigtes Lösen von Leitern
Norm DIN EN 60999-1 Abschnitt 9.4 / 12.00
Anforderung 0,2 kg
Leitertyp
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 26/1
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 26/19
Bewertung bestanden
Anforderung 0,3 kg
Leitertyp
Leitertyp und Leiterquerschnitt H05V-U0.5
Leitertyp und Leiterquerschnitt H05V-K0.5
Bewertung bestanden
Anforderung 0,7 kg
Leitertyp
Leitertyp und Leiterquerschnitt H07V-U2.5
Leitertyp und Leiterquerschnitt H07V-K2.5
Bewertung bestanden
Anforderung 0,9 kg
Leitertyp
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 12/1
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 12/19
Bewertung bestanden
Pull-Out Test
Norm DIN EN 60999-1 Abschnitt 9.5 / 12.00
Anforderung ≥10 N
Leitertyp
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 26/1
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 26/19
Bewertung bestanden
Anforderung ≥20 N
Leitertyp
Leitertyp und Leiterquerschnitt H05V-K0.5
Leitertyp und Leiterquerschnitt H05V-U0.5
Bewertung bestanden
Anforderung ≥50 N
Leitertyp
Leitertyp und Leiterquerschnitt H07V-U2.5
Leitertyp und Leiterquerschnitt H07V-K2.5
Bewertung bestanden
Anforderung ≥60 N
Leitertyp
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 12/1
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 12/19
Bewertung bestanden

Wichtiger Hinweis

IPC-Konformität Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden.
Hinweise
  • Weitere Varianten auf Anfrage
  • Vergoldete Kontaktoberflächen auf Anfrage
  • Bemessungsstrom bezogen auf Bemessungsquerschnitt und min. Polzahl
  • AEH ohne Kunststoffkragen nach DIN 46228/1
  • AEH mit Kunststoffkragen nach DIN 46228/4
  • Zeichnungsangabe P = Raster
  • Crimpform "A" für Aderendhülsen mit Crimpwerkzeug PZ 6/5 empfohlen.
  • Der Prüfabgriff ist ausschließlich als Potentialabgriff nutzbar.
  • OMNIMATE-Steckverbinder sind nach IEC 61984 Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC). Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch dürfen sie weder spannungsführend noch unter Last gesteckt oder getrennt werden.
  • Langzeitlagerung des Produkts bei einer Durchschnittstemperatur von 50 °C und einer maximalen Luftfeuchtigkeit von 70 %, 36 Monate

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002638
ETIM 7.0 EC002638
ETIM 8.0 EC002638
ETIM 9.0 EC002638
ECLASS 9.0 27-44-03-09
ECLASS 9.1 27-44-03-09
ECLASS 10.0 27-44-03-09
ECLASS 11.0 27-46-02-02
ECLASS 12.0 27-46-02-02
ECLASS 13.0 27-46-02-02
ECLASS 14.0 27-46-02-02

Zulassungen

Zulassungen CSA CURUS
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus) E60693