Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Rosyjski
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
WSI 6/2 GZ/DEF63
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie Zacisk bezpiecznika, Złącze śrubowe, odłącznik bezpiecznikowy, do przykręcanego połączenia poprzecznego, wolne z jednej strony, złącze śrubowe, 6 mm², 500 V, 10 A, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4"), Ciemnobeżowy
Nr zam. 1014000000
Typ WSI 6/2 GZ/DEF63
GTIN (EAN) 4008190006723
Ilość 25 Szt.

Wymiary i ciężary

Głębokość 66,5 mm
Głębokość (cale) 2,618 inch
Głębokość wraz z szyną DIN 67 mm
Wysokość 60 mm
Wysokość (cale) 2,362 inch
Szerokość 11,9 mm
Szerokość (cale) 0,469 inch
Masa netto 23,94 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -25 °C...55 °C
długotrwała temperatura użytkowa, min. -50 °C
długotrwała temperatura użytkowa, maks. 120 °C

2 zaciskane przewody (H05V/H07V) o jednakowym przekroju (przyłącze pomiarowe)

Przekrój przyłącza przewodu, drobny drut z końcówką tulejkową DIN 46228/1, 2 zaciskane przewody, max. 2,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, drobny drut z końcówką tulejkową DIN 46228/1, 2 zaciskane przewody, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, drobny drut, 2 zaciskane przewody, max. 2,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, drobny drut, 2 zaciskane przewody, min. 0,5 mm²

Element wskaźnika

Rodzaj napięcia dla wskaźnika AC

Informacje ogólne

Normy IEC 60947-7-3, IEC 60947-7-1
Szyna TS 35
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 20
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. AWG 8

Przewody zaciskane (kolejne przyłącze)

Rodzaj przyłącza, kolejne przyłącze złącze śrubowe
przekrój przyłącza przewodu, cienkodrutowe z końcówką kablową DIN 46228/1, dalsze przyłącze, maks. 6 mm²

Złączki bezpiecznikowe

Moc tracona tylko w zabezpieczeniu przez zwarciem dla konfiguracji mieszanej 2,5 W przy 2,5 A w temp. 62 °C
Moc tracona tylko w zabezpieczeniu przez zwarciem dla konfiguracji pojedynczej 4 W przy 10 A w temp. 52 °C
Moc tracona w zabezpieczeniu przez przeciążeniem i zwarciem dla konfiguracji mieszanej 2,5 W przy 2,5 A w temp. 30 °C
Moc tracona w zabezpieczeniu przez przeciążeniem i zwarciem dla konfiguracji pojedynczej 2,5 W przy 2,5 A w temp. 42 °C
Napięcie robocze, max. 500 V
Rodzaj napięcia dla wskaźnika AC
Uchwyt do bezpiecznika (uchwyt wkładki) obrotowy
wkładka bezpiecznikowa 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4")
wskaźnik bez LED

dalsze dane techniczne

liczba identycznych złączy
otwarte strony z prawej strony
rodzaj montażu wciskany
wersja przetestowana pod kątem eksplozji Nie

dane tworzywa

tworzywo Wemid
Barwny Ciemnobeżowy
Klasa palności wg UL 94 V-0

dane znamionowe

Przekrój pomiarowy 6 mm²
Napięcie znamionowe 500 V
napięcie znamionowe do złącza sąsiedniego 500 V
Znamionowe napięcie stałe 500 V
Prąd znamionowy 10 A
Prąd przy maksymalnym oprzewodowaniu 10 A
Normy IEC 60947-7-3, IEC 60947-7-1
Rezystancja objętościowa wg IEC 60947-7-x 0,78 mΩ
Znamionowe napięcie udarowe 6 kV
Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC 60947-7-x 1,31 W
Stopień zanieczyszczenia 3

dane znamionowe wg CSA

Maks. przekrój przewodu (CSA) 6 AWG
Min. przekrój przewodu (CSA) 20 AWG
Napięcie rozm. B (CSA) 150 V
Napięcie rozm. C (CSA) 150 V
Napięcie rozm. D (CSA) 600 V
Nr certyfikatu (CSA) 200039-1057876
Prąd Gr B (CSA) 16 A
Prąd Gr C (CSA) 16 A
Prąd Gr D (CSA) 5 A

dane znamionowe wg UL

Napięcie rozm. C (UR) 600 V
Nr certyfikatu (UR) E60693
Prąd Gr C (UR) 16 A
Wielkość przewodu Factory wiring max (UR) 8 AWG
Wielkość przewodu Factory wiring min (UR) 22 AWG
Wielkość przewodu Field wiring max (UR) 8 AWG
Wielkość przewodu Field wiring min (UR) 22 AWG

parametry systemu

Wykonanie Złącze śrubowe, odłącznik bezpiecznikowy, do przykręcanego połączenia poprzecznego, wolne z jednej strony
niezbędna płyta zamykająca Tak
Liczba potencjałów
liczba poziomów
liczba zacisków na poziom
Liczba potencjałów w rzędzie
poziomy wewnętrznie zmostkowane Nie
Przyłącze PE Nie
Szyna TS 35
Funkcja N Nie
Funkcja PE Nie
Funkcja PEN Nie

przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

Długość odizolowania 12 mm
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, maks. 10 mm²
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, min. 1,5 mm²
Moment obrotowy dociągający, maks. 1,6 Nm
Moment obrotowy dociągający, min. 0,8 Nm
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, maks. 6 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, maks. 6 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. 10 mm²
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, maks. 10 mm²
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, min. 0,5 mm²
Rodzaj przyłącza złącze śrubowe
Rodzaj przyłącza 2 złącze śrubowe
Wielkość ostrza 0,8 x 4,0 mm
Zaciskany przewód
Dane przyłącza Złącze śrubowe
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
Typ jednodrutowe, H05(07) V-U
min. 0,5 mm²
maks. 10 mm²
znamionowy 6 mm²
przewód i końcówka tulejkowa
Długość zdejmowania izolacji
min. 12 mm
maks. 12 mm
znamionowy 12 mm
Moment dokręcający
min. 0,8 Nm
maks. 1,6 Nm
Dane przyłącza Złącze śrubowe
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
Typ wielodrutowe, H07V-R
min. 1,5 mm²
maks. 10 mm²
znamionowy 6 mm²
przewód i końcówka tulejkowa
Długość zdejmowania izolacji
min. 12 mm
maks. 12 mm
znamionowy 12 mm
Moment dokręcający
min. 0,8 Nm
maks. 1,6 Nm
Dane przyłącza Złącze śrubowe
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
Typ cienkodrutowe, H05(07) V-K
min. 0,5 mm²
maks. 10 mm²
znamionowy 6 mm²
przewód i końcówka tulejkowa
Długość zdejmowania izolacji
min. 12 mm
maks. 12 mm
znamionowy 12 mm
Moment dokręcający
min. 0,8 Nm
maks. 1,6 Nm
Zakres zaciskania, maks. 10 mm²
Zakres zaciskania, min. 0,5 mm²
kierunek podłączenia z boku
liczba przyłączeń
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 20
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. AWG 8
sprawdzian trzpieniowy wg 60 947-1 A5
stopień momentu obrotowego z wkrętakiem elektrycznym Typ DMS 3
śruba dociskowa M 3,5

Ważna informacja

Informacje produktowe Napięcie zależy od wybranego elementu bezpiecznika lub wybranej lampki wskaźnika

Pobieranie

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000899
ETIM 7.0 EC000899
ETIM 8.0 EC000899
ETIM 9.0 EC000899
ECLASS 9.0 27-14-11-16
ECLASS 9.1 27-14-11-16
ECLASS 10.0 27-14-11-16
ECLASS 11.0 27-14-11-16
ECLASS 12.0 27-14-11-16
ECLASS 13.0 27-25-01-13

Dopuszczenia

Dopuszczenia CE CSA DETNORVER LLOYDSREG NEMKO POLSKIREJ UR UKCA
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (UR) E60693

Produkty pokrewne

Nr zam.: 1018400000
Typ: WSI 6/2 O.TNHE
Wykonanie:
Zacisk bezpiecznika, Złącze śrubowe, do przykręcanego połączenia poprzecznego, wolne z jednej strony, złącze śrubowe, 6 mm², 500 V, 10 A, Ciemnobeżowy
 
Nr zam.: 1014100000
Typ: WSI 6/2/LD 10-36V DC/AC
Wykonanie:
Zacisk bezpiecznika, Złącze śrubowe, odłącznik bezpiecznikowy, z LED, do przykręcanego połączenia poprzecznego, wolne z jednej strony, złącze śrubowe, 6 mm², 36 V, 10 A, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4"), Ciemnobeżowy
 
Nr zam.: 1119800000
Typ: WSI 6/2/LD 10-36V LLC
Wykonanie:
Zacisk bezpiecznika, Złącze śrubowe, odłącznik bezpiecznikowy, z LED, do przykręcanego połączenia poprzecznego, wolne z jednej strony, złącze śrubowe, 6 mm², 36 V, 10 A, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4"), Ciemnobeżowy
 
Nr zam.: 1014400000
Typ: WSI 6/2/LD 250AC
Wykonanie:
Zacisk bezpiecznika, Złącze śrubowe, odłącznik bezpiecznikowy, z LED, do przykręcanego połączenia poprzecznego, wolne z jednej strony, złącze śrubowe, 6 mm², 250 V, 10 A, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4"), Ciemnobeżowy
 
Nr zam.: 1119790000
Typ: WSI 6/2/LD 250AC LLC
Wykonanie:
Zacisk bezpiecznika, Złącze śrubowe, odłącznik bezpiecznikowy, z LED, do przykręcanego połączenia poprzecznego, wolne z jednej strony, złącze śrubowe, 6 mm², 250 V, 10 A, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4"), Ciemnobeżowy
 
Nr zam.: 1014200000
Typ: WSI 6/2/LD 30-70V DC/AC
Wykonanie:
Zacisk bezpiecznika, Złącze śrubowe, odłącznik bezpiecznikowy, z LED, do przykręcanego połączenia poprzecznego, wolne z jednej strony, złącze śrubowe, 6 mm², 70 V, 10 A, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4"), Ciemnobeżowy
 
Nr zam.: 1119810000
Typ: WSI 6/2/LD 30-70V LLC
Wykonanie:
Zacisk bezpiecznika, Złącze śrubowe, odłącznik bezpiecznikowy, z LED, do przykręcanego połączenia poprzecznego, wolne z jednej strony, złącze śrubowe, 6 mm², 70 V, 10 A, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4"), Ciemnobeżowy
 
Nr zam.: 1119820000
Typ: WSI 6/2/LD 60-150V LLC
Wykonanie:
Zacisk bezpiecznika, Złącze śrubowe, odłącznik bezpiecznikowy, z LED, do przykręcanego połączenia poprzecznego, wolne z jednej strony, złącze śrubowe, 6 mm², 150 V, 10 A, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4"), Ciemnobeżowy
 
Nr zam.: 1014300000
Typ: WSI 6/2/LD 60-150VDC/AC
Wykonanie:
Zacisk bezpiecznika, Złącze śrubowe, odłącznik bezpiecznikowy, z LED, do przykręcanego połączenia poprzecznego, wolne z jednej strony, złącze śrubowe, 6 mm², 150 V, 10 A, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4"), Ciemnobeżowy
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Więcej informacji
Rozwiązania do zdecentralizowanej automatyki
Rozwiązania w dziedzinie zarządzania energią
Analityka przemysłowa
Przemysłowe rozwiązani IoT
Więcej informacji
Koncepcje mobilności
Fotowoltaika
Energetyka wiatrowa
Rozwiązania do miejsc pracy
Więcej informacji
Ethernet jednoparowy
Weidmüller Configurator
Pomoc & obsługa
Styk
Instrukcje utylizacji
Dane projektowe
Naprawy i części zamienne