Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
IE-PH-V01P-BP
         

Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Leergehäuse, Steckergehäuse Knickschutz, IP67
Best.-Nr. 1012460000
Art IE-PH-V01P-BP
GTIN (EAN) 4032248720118
VPE 10 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 126 mm
Tiefe (inch) 4,961 inch
Höhe 30 mm
Höhe (inch) 1,181 inch
Breite 30 mm
Breite (inch) 1,181 inch
Nettogewicht 32 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -40 °C...70

Umweltanforderungen

REACH SVHC 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP 11b17e97-f803-4c09-9278-b20f22f15f81
RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

Allgemeine Daten

Aufbau Steckergehäuse mit Markierungsschildaufnahme 9*11 mm; geeignet zur Aufnahme von RJ45 und LWL Einsätzen
Farbe sonstige
Gehäusebasismaterial PA UL 94 V0
Schutzart IP67
Steckzyklen 750

Allgemeine Standards

Steckverbinder Norm IEC 61076-3-106 Var. 1

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001031
ETIM 7.0 EC001031
ETIM 8.0 EC001031
ETIM 9.0 EC001031
ECLASS 9.0 27-18-27-02
ECLASS 9.1 27-18-27-02
ECLASS 10.0 27-18-27-02
ECLASS 11.0 27-18-27-02
ECLASS 12.0 27-18-27-02
ECLASS 13.0 27-19-01-04

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1012440000
Art: IE-PH-V01P
Ausfuehrung:
Leergehäuse, Steckergehäuse, IP67
 
Best.-Nr.: 1016960000
Art: IE-BH-V01P
Ausfuehrung:
Leergehäuse, Flanschgehäuse, IP67
 
Best.-Nr.: 1061820000
Art: IE-CC-V01P
Ausfuehrung:
Kupplung, IP67, Variante 1 gemäß IEC 61076-3-106