Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
IE-BS-V01P-RJ45-FJ-A
         

Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Flansch RJ45, IP67, Variante 1 Metall, IDC, EIA/TIA 586 A, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Best.-Nr. 1012380000
Art IE-BS-V01P-RJ45-FJ-A
GTIN (EAN) 4032248720033
VPE 10 Stück

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 3,5 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -40 °C...70 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP 11b17e97-f803-4c09-9278-b20f22f15f81
RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

Allgemeine Daten

Anschluss 1 RJ45
Anschluss 2 IDC
Artikelbeschreibung Variante 1 Metall, IDC, EIA/TIA 586 A
Beschaltung TIA-568A
Dichtungsmaterial NBR
Gehäusebasismaterial PA UL 94 V0
Isolationsdurchmesser, max. 1,6 mm
Kategorie Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Kontaktoberfläche Gold über Nickel
Leiteranschlussdurchmesser, eindrähtig 0.4...0.64 mm
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig (AWG) AWG 24...AWG 22
Leiteranschlussdurchmesser, feindrähtig 0.48...0.76 mm
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig (AWG) AWG 26...AWG 22
Schirmung 360°-Rundumgehäuse
Schutzart IP67
Steckzyklen 750

Allgemeine Standards

Steckverbinder Norm IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 60603-7-51
Zertifikat-Nr. (cULus) E316369

Elektrische Eigenschaften

PoE / PoE+ gemäß IEEE 802.3bt
Spannungsfestigkeit Kontakt / Kontakt ≥ 1000 V AC/DC
Spannungsfestigkeit Kontakt / Schirm ≥ 1500 V AC/DC

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
CADENAS eCATALOG CAX data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001121
ETIM 7.0 EC001121
ETIM 8.0 EC001121
ETIM 9.0 EC001121
ECLASS 9.0 27-44-03-90
ECLASS 9.1 27-44-03-90
ECLASS 10.0 27-44-03-90
ECLASS 11.0 27-44-03-90
ECLASS 12.0 27-44-03-90
ECLASS 13.0 27-44-03-90
ECLASS 14.0 27-44-03-90

Zulassungen

Zulassungen CULUS
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus) E316369

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1012490000
Art: IE-PS-V01P-RJ45-FH
Ausfuehrung:
Stecker RJ45 werkzeuglos, Variante 1 Kunststoff, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
 
Best.-Nr.: 1012570000
Art: IE-PS-V01P-RJ45-FH-BP
Ausfuehrung:
Stecker RJ45 werkzeuglos, Variante 1 Metall, Knickschutz, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
 
Best.-Nr.: 1012470000
Art: IE-PS-V01P-RJ45-TH
Ausfuehrung:
Stecker RJ45 Crimp, Variante 1 Kunststoff, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
 
Best.-Nr.: 1012560000
Art: IE-PS-V01P-RJ45-TH-BP
Ausfuehrung:
Stecker RJ45 Crimp, Variante 1 Kunststoff, Knickschutz, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
 
Best.-Nr.: 1012370000
Art: IE-BS-V01P-RJ45-C
Ausfuehrung:
Flansch RJ45, IP67, Variante 1 Kunststoff, RJ45/RJ45-Kupplung, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)