Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Rosyjski
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
IE-PS-V14M-RJ45-FH-P
         

Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Wkładka wtykowa RJ45 beznarzędziowa, wariant 14 metal, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Nr zam. 1012170000
Typ IE-PS-V14M-RJ45-FH-P
GTIN (EAN) 4032248719815
Ilość 10 Szt.

Wymiary i ciężary

Masa netto 69,77 g

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna -40 °C...70 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

Dane ogólne

złącze 1 RJ45
Przyłącze 2 IDC
Opis artykułu wariant 14 metal
Okablowanie PROFINET
Barwny czarny
Podstawowy materiał obudowy odlew ciśnieniowy cynkowy
Średnica izolacji, min, 0,85 mm
Średnica izolacji, maks, 1,6 mm
Kategoria Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Powierzchnia styku Złoto na niklu
Maks. średnica przyłącza przewodu, sztywnego 0.4...0.64 mm
Przekrój poprzeczny przyłącza przewodu, sztywny (AWG) AWG 24...AWG 22
Przekrój poprzeczny przyłącza przewodu, sztywny 0.13...0.32 mm²
Średnica przyłącza przewodu, elastycznego 0.48...0.76 mm
Przekrój poprzeczny przyłącza przewodu, elastyczny (AWG) AWG 26...AWG 22
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min. 0,141 mm²
Przekrój poprzeczny przyłącza przewodu, elastyczny 0.14...0.35 mm²
Klasyfikacja MICE M M3
Klasyfikacja MICE I I3
Klasyfikacja MICE C C1
Klasyfikacja MICE E E3
Średnica płaszcza, min. 5 mm
Średnica płaszcza, maks. 10 mm
Ekranowanie 360° obudowa dookólna
Stopień ochrony IP67
Cykle wpinania 750
Możliwość ponownego podłączenia ≥ 10 cyklów (dla tej samej lub większej średnicy)

Standardy ogólne

Komunikacyjne instalacje kablowe zależne od aplikacji Instrukcja instalacyjna PROFINET
Norma dot. łączników wtykowych IEC 61076-3-117 wariant 14, IEC 60603-7-51
Nr certyfikatu (cULus) E316369

Właściwości elektryczne

Wytrzymałość napięciowa styk / ekran ≥ 1500 V AC/DC
Wytrzymałość napięciowa styk / styk ≥ 1000 V AC/DC

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności
Dane projektowe
Dane projektowe Zuken E3.S
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Powiadomienie o zmianie produktu
Dokumentacja użytkownika
Katalogi Catalogues in PDF-format
Broszury

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC001121
ETIM 7.0 EC001121
ETIM 8.0 EC001121
ETIM 9.0 EC001121
ECLASS 9.0 27-44-03-90
ECLASS 9.1 27-44-03-90
ECLASS 10.0 27-44-03-90
ECLASS 11.0 27-44-03-90
ECLASS 12.0 27-44-03-90
ECLASS 13.0 27-44-03-90

Dopuszczenia

Dopuszczenia CULUS
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus) E316369

Produkty pokrewne

Nr zam.: 1012160000
Typ: IE-PS-V14M-RJ45-TH
Wersja:
Wtyk RJ45 zacisk, wariant 14 metal, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
 
Nr zam.: 2768740000
Typ: IE-PS-V14M-RJ45-TH-P
Wersja:
Wtyk RJ45 zacisk, wariant 14 metal, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
 
Nr zam.: 1058270000
Typ: IE-BSC-V14M-RJ45-FJ-A
Wersja:
Kołnierz RJ45, IP67, wariant 14 metal, Moduł IDC RJ45, kołnierz ryglowania centralnego z adapterem RJ45, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
 
Nr zam.: 1012320000
Typ: IE-BSS-V14M-RJ45-FJ-A
Wersja:
Kołnierz RJ45, IP67, Kołnierz metalowy V14, Moduł IDC RJ45, kołnierz normatywny z adapterem RJ45, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
 
Nr zam.: 1085260000
Typ: IE-BSS-V14M-RJ45-FJ-P
Wersja:
Kołnierz RJ45, IP67, Wersja 14 metalowa, IDC, PROFINET, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
 
Nr zam.: 1012310000
Typ: IE-BSS-V14M-RJ45-C
Wersja:
Kołnierz RJ45, IP67, Kołnierz metalowy V14, złącze rozłączne RJ45 - RJ45, kołnierz normatywny z adapterem RJ45, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
 
Nr zam.: 1058250000
Typ: IE-BSC-V14M-RJ45-C
Wersja:
Kołnierz RJ45, IP67, wariant 14 metal, złącze rozłączne RJ45 - RJ45, kołnierz ryglowania centralnego z adapterem RJ45, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Więcej informacji
Rozwiązania do zdecentralizowanej automatyki
Rozwiązania w dziedzinie zarządzania energią
Analityka przemysłowa
Przemysłowe rozwiązani IoT
Więcej informacji
Koncepcje mobilności
Fotowoltaika
Energetyka wiatrowa
Rozwiązania do miejsc pracy
Więcej informacji
Ethernet jednoparowy
Weidmüller Configurator
Pomoc & obsługa
Styk
Instrukcje utylizacji
Dane projektowe
Naprawy i części zamienne