Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kontaktlose Verbindungstechnik
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
Schwere Steckverbinder
Industrial-Ethernet-Steckverbinder
Rundsteckverbinder
Leistung
Ventilsteckverbinder
Signal Converter
Batteriesteckverbinder
BUS-Steckverbinder
Musterkit Single Pair Ethernet
RJ45-, Hybrid- und USB-Steckverbinder
SPE-Steckverbinder (Single Pair Ethernet)
LWL-Steckverbinder (Lichtwellenleiter)
Tragschienenoutlets
Anschlussdosen/-kupplungen
Aktive Komponenten
Kabelverbinder
Zubehör
IP20
IP67
V14 PushPull
V1 Bayonett Metall
V1 Bayonett Kunststoff
V4 PushPull
V5 Rockstar®
V6 SnapIn
Einsätze
Sets - RJ45
Sets - Hybrid
Leergehäuse
Allgemeine Bestelldaten
Ausfuehrung
Steckereinsatz RJ45 werkzeuglos, Variante 14 Metall, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Best.-Nr.
1012170000
Art
IE-PS-V14M-RJ45-FH-P
GTIN (EAN)
4032248719815
VPE
10 Stück
Abmessungen und Gewichte
Nettogewicht
69,77 g
Temperaturen
Betriebstemperatur
-40 °C...70 °C
Umweltanforderungen
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55
Allgemeine Daten
Anschluss 1
RJ45
Anschluss 2
IDC
Artikelbeschreibung
Variante 14 Metall
Beschaltung
PROFINET
Farbe
schwarz
Gehäusebasismaterial
Zinkdruckguss
Isolationsdurchmesser, min.
0,85 mm
Isolationsdurchmesser, max.
1,6 mm
Kategorie
Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Kontaktoberfläche
Gold über Nickel
Leiteranschlussdurchmesser, eindrähtig
0.4...0.64 mm
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig (AWG)
AWG 24...AWG 22
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig
0.13...0.32 mm²
Leiteranschlussdurchmesser, feindrähtig
0.48...0.76 mm
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig (AWG)
AWG 26...AWG 22
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min.
0,141 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig
0.14...0.35 mm²
MICE-Klassifikation M
M3
MICE-Klassifikation I
I3
MICE-Klassifikation C
C1
MICE-Klassifikation E
E3
Manteldurchmesser, min.
5 mm
Manteldurchmesser, max.
10 mm
Schirmung
360°-Rundumgehäuse
Schutzart
IP67
Steckzyklen
750
Wiederanschließbarkeit
≥ 10 Zyklen (bei gleichbleibendem oder größerem Querschnitt)
Allgemeine Standards
Anwendungsspezifische Kommunikationskabelanlagen
PROFINET Installationsanleitung
Steckverbinder Norm
IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 60603-7-51
Zertifikat-Nr. (cULus)
E316369
Elektrische Eigenschaften
Spannungsfestigkeit Kontakt / Kontakt
≥ 1000 V AC/DC
Spannungsfestigkeit Kontakt / Schirm
≥ 1500 V AC/DC
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC001121
ETIM 7.0
EC001121
ETIM 8.0
EC001121
ETIM 9.0
EC001121
ECLASS 9.0
27-44-03-90
ECLASS 9.1
27-44-03-90
ECLASS 10.0
27-44-03-90
ECLASS 11.0
27-44-03-90
ECLASS 12.0
27-44-03-90
ECLASS 13.0
27-44-03-90
Zulassungen
Zulassungen
ROHS
Konform
UL File Number Search
UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)
E316369
Best.-Nr.:
1012160000
Art:
IE-PS-V14M-RJ45-TH
Ausfuehrung:
Stecker RJ45 Crimp, Variante 14 Metall, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Best.-Nr.:
2768740000
Art:
IE-PS-V14M-RJ45-TH-P
Ausfuehrung:
Stecker RJ45 Crimp, Variante 14 Metall, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Best.-Nr.:
1058270000
Art:
IE-BSC-V14M-RJ45-FJ-A
Ausfuehrung:
Flansch RJ45, IP67, Variante 14 Metall, IDC-Modul RJ45, Zentralverriegelungsflansch mit RJ45-Adapter, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Best.-Nr.:
1012320000
Art:
IE-BSS-V14M-RJ45-FJ-A
Ausfuehrung:
Flansch RJ45, IP67, Flansch V14 Metall, IDC-Modul RJ45, Normflansch mit RJ45-Adapter, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Best.-Nr.:
1085260000
Art:
IE-BSS-V14M-RJ45-FJ-P
Ausfuehrung:
Flansch RJ45, IP67, Variante 14 Metall, IDC, PROFINET, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Best.-Nr.:
1012310000
Art:
IE-BSS-V14M-RJ45-C
Ausfuehrung:
Flansch RJ45, IP67, Flansch V14 Metall, Kupplung RJ45 - RJ45, Normflansch mit RJ45-Adapter, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Best.-Nr.:
1058250000
Art:
IE-BSC-V14M-RJ45-C
Ausfuehrung:
Flansch RJ45, IP67, Variante 14 Metall, Kupplung RJ45 - RJ45, Zentralverriegelungsflansch mit RJ45-Adapter, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Ausfuehrung
Steckereinsatz RJ45 werkzeuglos, Variante 14 Metall, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Best.-Nr.
1012170000
Art
IE-PS-V14M-RJ45-FH-P
GTIN (EAN)
4032248719815
VPE
10 Stück
Betriebstemperatur
-40 °C...70 °C
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55
Anschluss 1
RJ45
Anschluss 2
IDC
Artikelbeschreibung
Variante 14 Metall
Beschaltung
PROFINET
Farbe
schwarz
Gehäusebasismaterial
Zinkdruckguss
Isolationsdurchmesser, min.
0,85 mm
Isolationsdurchmesser, max.
1,6 mm
Kategorie
Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Kontaktoberfläche
Gold über Nickel
Leiteranschlussdurchmesser, eindrähtig
0.4...0.64 mm
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig (AWG)
AWG 24...AWG 22
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig
0.13...0.32 mm²
Leiteranschlussdurchmesser, feindrähtig
0.48...0.76 mm
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig (AWG)
AWG 26...AWG 22
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min.
0,141 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig
0.14...0.35 mm²
MICE-Klassifikation M
M3
MICE-Klassifikation I
I3
MICE-Klassifikation C
C1
MICE-Klassifikation E
E3
Manteldurchmesser, min.
5 mm
Manteldurchmesser, max.
10 mm
Schirmung
360°-Rundumgehäuse
Schutzart
IP67
Steckzyklen
750
Wiederanschließbarkeit
≥ 10 Zyklen (bei gleichbleibendem oder größerem Querschnitt)
Anwendungsspezifische Kommunikationskabelanlagen
PROFINET Installationsanleitung
Steckverbinder Norm
IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 60603-7-51
Zertifikat-Nr. (cULus)
E316369
Spannungsfestigkeit Kontakt / Kontakt
≥ 1000 V AC/DC
Spannungsfestigkeit Kontakt / Schirm
≥ 1500 V AC/DC
ETIM 6.0
EC001121
ETIM 7.0
EC001121
ETIM 8.0
EC001121
ETIM 9.0
EC001121
ECLASS 9.0
27-44-03-90
ECLASS 9.1
27-44-03-90
ECLASS 10.0
27-44-03-90
ECLASS 11.0
27-44-03-90
ECLASS 12.0
27-44-03-90
ECLASS 13.0
27-44-03-90
Zulassungen
ROHS
Konform
UL File Number Search
UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)
E316369
Best.-Nr.:
1012160000
Art:
IE-PS-V14M-RJ45-TH
Ausfuehrung:
Stecker RJ45 Crimp, Variante 14 Metall, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Best.-Nr.:
2768740000
Art:
IE-PS-V14M-RJ45-TH-P
Ausfuehrung:
Stecker RJ45 Crimp, Variante 14 Metall, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Best.-Nr.:
1058270000
Art:
IE-BSC-V14M-RJ45-FJ-A
Ausfuehrung:
Flansch RJ45, IP67, Variante 14 Metall, IDC-Modul RJ45, Zentralverriegelungsflansch mit RJ45-Adapter, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Best.-Nr.:
1012320000
Art:
IE-BSS-V14M-RJ45-FJ-A
Ausfuehrung:
Flansch RJ45, IP67, Flansch V14 Metall, IDC-Modul RJ45, Normflansch mit RJ45-Adapter, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Best.-Nr.:
1085260000
Art:
IE-BSS-V14M-RJ45-FJ-P
Ausfuehrung:
Flansch RJ45, IP67, Variante 14 Metall, IDC, PROFINET, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Best.-Nr.:
1012310000
Art:
IE-BSS-V14M-RJ45-C
Ausfuehrung:
Flansch RJ45, IP67, Flansch V14 Metall, Kupplung RJ45 - RJ45, Normflansch mit RJ45-Adapter, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Best.-Nr.:
1058250000
Art:
IE-BSC-V14M-RJ45-C
Ausfuehrung:
Flansch RJ45, IP67, Variante 14 Metall, Kupplung RJ45 - RJ45, Zentralverriegelungsflansch mit RJ45-Adapter, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.