Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
PTS 4 MPB
         

Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Field Power® Steckverbinder, IP20, Polyamid, PUSH IN, Polzahl : 5
Best.-Nr. 1010910000
Art PTS 4 MPB
GTIN (EAN) 4032248717330
VPE 10 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 36,15 mm
Tiefe (inch) 1,423 inch
Höhe 27,3 mm
Höhe (inch) 1,075 inch
Breite 55,45 mm
Breite (inch) 2,183 inch
Nettogewicht 3,8 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C...85 °C
Betriebstemperatur -40 °C...80 °C
Dauergebrauchstemperatur, min. -50 °C
Dauergebrauchstemperatur, max. 120 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Zulassungen

Institut (cURus) CURUS
Zertifikat-Nr. (cURus) E60693

Klemmbarkeit

Anschlussdaten - Steckverbinder
Leiteranschlusstechnik PUSH IN
Klingenmaß von Betätigungswerkzeug 3,0 x 0,5 mm
Abisolierlänge 12 mm
Polzahl 5
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrätig, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrätig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feinstdrähtig, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feinstdrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt mit Aderendhülse
Art der Aderendhülse 12 mm mit Kunststoffkragen
Standard DIN 46228/1
Anschlussquerschnitt, min. 0,5 mm²
Anschlussquerschnitt, max. 4 mm²
Art der Aderendhülse 12 mm mit Kunststoffkragen
Standard DIN 46228/4
Anschlussquerschnitt, min. 0,5 mm²
Anschlussquerschnitt, max. 4 mm²
Art der Aderendhülse 8 mm mit Kunststoffkragen
Standard DIN 46228/1
Anschlussquerschnitt, min. 0,5 mm²
Anschlussquerschnitt, max. 4 mm²
Art der Aderendhülse 8 mm mit Kunststoffkragen
Standard DIN 46228/4
Anschlussquerschnitt, min. 0,5 mm²
Anschlussquerschnitt, max. 4 mm²
Art der Aderendhülse Zwillings-Aderendhülse
Anschlussquerschnitt, min. 0,5 mm²
Anschlussquerschnitt, max. 4 mm²

Allgemeine Angaben

Isolierstoff Polyamid
Silikone Nein
Farbe schwarz
Schutzart IP20
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Montageart gesteckt
Kodierbar Ja, kodiert auf PE
Prüfabgriff 2 mm
Polzahl 5
Anzahl Anschlüsse / Pol
Leiteranschlusstechnik PUSH IN
Leiterabgangsrichtung 90°

Klemmbarkeit PUSH IN Anschluss

Abisolierlänge, Push-In Anschluss 12 mm
Klemmbereich, max. PUSH IN Anschluss 4 mm²
Klemmbereich, min. PUSH IN Anschluss 0,5 mm²
Klingenmaß, Push-In Anschluss 3,0 x 0,5 mm
Leiteranschlussquerschnitt Push-In Anschluss, eindrähtig, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt Push-In Anschluss, eindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH 12mm mit Kunststoffkragen DIN 46228/1, Push-In Anschluss, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH 12mm mit Kunststoffkragen DIN 46228/1, Push-In Anschluss, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH 12mm mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, Push-In Anschluss, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH 12mm mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, Push-In Anschluss, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH 8mm mit Kunststoffkragen DIN 46228/1, Push-In Anschluss, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH 8mm mit Kunststoffkragen DIN 46228/1, Push-In Anschluss, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH 8mm mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, Push-In Anschluss, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH 8mm mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, Push-In Anschluss, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, Push-In Anschluss, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, Push-In Anschluss, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, Push-In Anschluss, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, Push-In Anschluss, min. 0,5 mm²
Polzahl 5
feinstdrähtig, max. Push-In Anschluss 4 mm²
feinstdrähtig, min. Push-In Anschluss 0,5 mm²

Nenndaten nach IEC

Nenndaten nach IEC für Steckverbinder
Standard IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-2, IEC 61984
Nennspannung 690 V
Bemessungsstoßspannung 8 kV
Nennstrom (3 belastete Adern) 32 A
Nennstrom (4 belastete Adern) 25 A

Nenndaten nach UL

Nenndaten nach UL für Steckverbinder
Standard UL 1059
Anmerkung zur Verwendung mit UL-gelisteten TC-ER-Kabeln
Leiteranschlussquerschnitt, AWG, max. AWG 12
Leiteranschlussquerschnitt, AWG, min. AWG 16
Nennspannung 600 V
Bemessungsstrom 20 A

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002943
ETIM 7.0 EC002943
ETIM 8.0 EC002943
ETIM 9.0 EC002943
ETIM 10.0 EC002943
ECLASS 9.0 27-44-02-92
ECLASS 9.1 27-44-03-90
ECLASS 10.0 27-44-02-92
ECLASS 11.0 27-44-02-92
ECLASS 12.0 27-44-02-92
ECLASS 13.0 27-44-02-92
ECLASS 14.0 27-44-02-92
ECLASS 15.0 27-44-02-92

Zulassungen

Zulassungen CURUS
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus) E60693

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1952130000
Art: PTDS 4
Ausfuehrung:
Field Power® Steckverbinder, AC 3-phasig, IP20, Polyamid, PUSH IN, Polzahl : 2 x 5
 
Best.-Nr.: 1009990000
Art: PTDS 4 DC
Ausfuehrung:
Field Power® Steckverbinder, DC, IP20, Polyamid, PUSH IN, Polzahl : 2 x 5
 
Best.-Nr.: 3021770000
Art: PTDS 4 DCM
Ausfuehrung:
Field Power® Steckverbinder, DC, IP20, Polyamid, PUSH IN, Polzahl : 5
 
Best.-Nr.: 2000240000
Art: PTDS 4 NE
Ausfuehrung:
Field Power® Steckverbinder, IP20, Polyamid, PUSH IN, Polzahl : 2 x 5
 
Best.-Nr.: 1952120000
Art: PTS 4
Ausfuehrung:
Field Power® Steckverbinder, AC 3-phasig, IP20, Polyamid, PUSH IN, Polzahl : 5
 
Best.-Nr.: 1131730000
Art: PTS 4 DC
Ausfuehrung:
Field Power® Steckverbinder, DC, IP20, Polyamid, PUSH IN, Polzahl : 5
 
Best.-Nr.: 3020950000
Art: PTS 4 DCM
Ausfuehrung:
Field Power® Steckverbinder, DC, IP20, Polyamid, PUSH IN, Polzahl : 5
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile