Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
WNT 10 10X3 BE
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Zaciski modularne przewodu neutralnego, złącze śrubowe, 10, 400 V, 57 A, TS 35, Ciemnobeżowy
Nr zam. 1010900000
Typ WNT 10 10X3 BE
GTIN (EAN) 4008190163051
Ilość 50 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 46,5 mm
Głębokość (cale) 1,831 inch
Głębokość wraz z szyną DIN 47 mm
Wysokość 60 mm
Wysokość (cale) 2,362 inch
Szerokość 9,9 mm
Szerokość (cale) 0,39 inch
Masa netto 20,891 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -25 °C...55 °C
Temperatura otoczenia -5 °C…40 °C
długotrwała temperatura użytkowa, min. -50 °C
długotrwała temperatura użytkowa, maks. 120 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

2 zaciskane przewody (H05V/H07V) o jednakowym przekroju (przyłącze pomiarowe)

Przekrój przyłącza przewodu, drobny drut z końcówką tulejkową DIN 46228/1, 2 zaciskane przewody, max. 6 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, drobny drut z końcówką tulejkową DIN 46228/1, 2 zaciskane przewody, min. 1 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, drobny drut, 2 zaciskane przewody, max. 6 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, drobny drut, 2 zaciskane przewody, min. 1 mm²

Informacje ogólne

Normy Zgodnie z wymaganiami IEC 60947-7-1
Szyna TS 35
Wskazówka montażowa Szyna zbiorcza
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 16
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. AWG 8

Przewody zaciskane (kolejne przyłącze)

Rodzaj przyłącza, kolejne przyłącze Przyłącze szyn zbiorczych
przekrój przyłącza przewodu, cienkodrutowe z końcówką kablową DIN 46228/1, dalsze przyłącze, maks. 16 mm²

dalsze dane techniczne

Wskazówka montażowa Szyna zbiorcza
liczba identycznych złączy
otwarte strony z prawej strony
rodzaj montażu wciskany
wersja przetestowana pod kątem eksplozji Nie

dane tworzywa

tworzywo Wemid
Barwny Ciemnobeżowy
Klasa palności wg UL 94 V-0

dane znamionowe

Przekrój pomiarowy 10 mm²
Napięcie znamionowe 400 V
Znamionowe napięcie stałe 400 V
Prąd znamionowy 57 A
Prąd przy maksymalnym oprzewodowaniu 76 A
Normy Zgodnie z wymaganiami IEC 60947-7-1
Rezystancja objętościowa wg IEC 60947-7-x 0,56 mΩ
Znamionowe napięcie udarowe 6 kV
Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC 60947-7-x 1,82 W
Stopień zanieczyszczenia 3

dane znamionowe wg CSA

Maks. przekrój przewodu (CSA) 6 AWG
Min. przekrój przewodu (CSA) 16 AWG
Napięcie rozm. C (CSA) 600 V
Nr certyfikatu (CSA) 200039-1057876
Prąd Gr C (CSA) 50 A

dane znamionowe wg UL

Napięcie rozm. C (UR) 600 V
Nr certyfikatu (UR) E60693
Prąd Gr C (UR) 60 A
Wielkość przewodu Factory wiring max (UR) 8 AWG
Wielkość przewodu Factory wiring min (UR) 16 AWG
Wielkość przewodu Field wiring max (UR) 8 AWG
Wielkość przewodu Field wiring min (UR) 16 AWG

parametry systemu

Wykonanie Złącze śrubowe, z przyłączem szyny zbiorczej 10x3, wolne z jednej strony
niezbędna płyta zamykająca Tak
Liczba potencjałów
liczba poziomów
liczba zacisków na poziom
Liczba potencjałów w rzędzie
poziomy wewnętrznie zmostkowane Nie
Przyłącze PE Nie
Szyna TS 35
Funkcja N Tak
Funkcja PE Nie
Funkcja PEN Nie

przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

Długość odizolowania 12 mm
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, maks. 16 mm²
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, min. 1,5 mm²
Moment obrotowy dociągający, maks. 2 Nm
Moment obrotowy dociągający, min. 1,2 Nm
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, maks. 16 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, min. 1,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, maks. 10 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, min. 1,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min. 1,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. 16 mm²
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, maks. 16 mm²
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, min. 1,5 mm²
Rodzaj przyłącza złącze śrubowe
Wielkość ostrza 1,0 x 5,5 mm
Zaciskany przewód
Dane przyłącza Złącze śrubowe
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
Typ jednodrutowe, H05(07) V-U
min. 1,5 mm²
maks. 16 mm²
znamionowy 10 mm²
przewód i końcówka tulejkowa
Długość zdejmowania izolacji
min. 12 mm
maks. 12 mm
znamionowy 12 mm
Moment dokręcający
min. 1,2 Nm
maks. 2 Nm
Dane przyłącza Złącze śrubowe
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
Typ wielodrutowe, H07V-R
min. 1,5 mm²
maks. 16 mm²
znamionowy 10 mm²
przewód i końcówka tulejkowa
Długość zdejmowania izolacji
min. 12 mm
maks. 12 mm
znamionowy 12 mm
Moment dokręcający
min. 1,2 Nm
maks. 2 Nm
Dane przyłącza Złącze śrubowe
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
Typ cienkodrutowe, H05(07) V-K
min. 1,5 mm²
maks. 16 mm²
znamionowy 10 mm²
przewód i końcówka tulejkowa
Długość zdejmowania izolacji
min. 12 mm
maks. 12 mm
znamionowy 12 mm
Moment dokręcający
min. 1,2 Nm
maks. 2 Nm
Zakres zaciskania, maks. 16 mm²
Zakres zaciskania, min. 1,31 mm²
kierunek podłączenia z boku
liczba przyłączeń
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 16
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. AWG 8
sprawdzian trzpieniowy wg 60 947-1 B6
stopień momentu obrotowego z wkrętakiem elektrycznym Typ DMS 4
śruba dociskowa M 4

Pobieranie

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-11
ECLASS 14.0 27-25-01-11

Dopuszczenia

Dopuszczenia BBJ CE CSA DETNORVER LLOYDSREG NEMKO UR UKCA
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (UR) E60693

Produkty pokrewne

Nr zam.: 1010980000
Typ: WNT 10 10X3
Wersja:
Zaciski modularne przewodu neutralnego, złącze śrubowe, 10, 400 V, 57 A, TS 35, niebieski