Cavi di sistema, Codificato D M12 – pin diritto IP67, Codificato D M12 – pin diritto IP67, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), Radox GKW S, 16 m
N. d’ordine
1010850160
Tipo
IE-C5DB4RE0160MCSMCS-E
GTIN (EAN)
4050118044546
CPZ
1 Pezzo
Disponibile fino a
2013-12-06
Dimensioni e pesi
Lunghezza
16 m
Lunghezza (pollici)
629,921 inch
Peso netto
1.245 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-40 °C...90 °C
Temperatura d'esercizio
-40 °C...90 °C
Temperatura di posa
-25 °C...90 °C
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a
Stato conformità RoHS
Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)
6c
Norme
Cavi dati e di controllo multifilo in metallo
secondo EN50288-2-2
Contenuto di Flour
secondo EN 60684-2 par. 45.2
Contenuto di alogeni
secondo EN-50267-2-1, secondo IEC 60754-1
Corrosività dei gas infiammabili
secondo IEC 60754-2
Densità dei fumi
secondo BS 6853 Allegato D, A norma EN 50268-2, secondo IEC 61034-2
Gas nocivi
secondo BS 6853 Allegato B
Propagazione di fiamma verticale ai fasci di cavi
secondo BS4066-3, DIN EN 50266-2-5, secondo IEC 60332-3-25 D
Protezione antincendio in vagoni
secondo DIN 5510-2 classe di infiammabilità 1,2,3,4, secondo BS 6853, secondo EN50288-2-2, According to EN 45545, HL1 - HL3
Standard specifici per cavo
Cavi dati e di controllo multifilo in metallo
secondo EN50288-2-2
Contenuto di Flour
secondo EN 60684-2 par. 45.2
Contenuto di alogeni
secondo EN-50267-2-1, secondo IEC 60754-1
Corrosività dei gas infiammabili
secondo IEC 60754-2
Densità dei fumi
secondo BS 6853 Allegato D, A norma EN 50268-2, secondo IEC 61034-2
Gas nocivi
secondo BS 6853 Allegato B
Propagazione di fiamma verticale ai fasci di cavi
secondo BS4066-3, DIN EN 50266-2-5, secondo IEC 60332-3-25 D
Protezione antincendio in vagoni
secondo DIN 5510-2 classe di infiammabilità 1,2,3,4, secondo BS 6853, secondo EN50288-2-2, According to EN 45545, HL1 - HL3
Protezione antincendio nei bus
Secondo ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01)
Connettore maschio dx
Spina di collegamento a destra
M12, D-coded, IP67, male contact, straight, plug, Plastic, shielded
Cavi di sistema, Codificato D M12 – pin diritto IP67, Codificato D M12 – pin diritto IP67, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), Radox GKW S, 16 m
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.