Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
IE-C5DB4RE0030MCSMCS-E
         

Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Systemkabel, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), Radox GKW S, 3 m
Best.-Nr. 1010850030
Art IE-C5DB4RE0030MCSMCS-E
GTIN (EAN) 4032248800803
VPE 1 Stück
Lieferbar bis 2013-12-06

Abmessungen und Gewichte

Länge 3 m
Länge (inch) 118,11 inch
Nettogewicht 259 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C...90 °C
Betriebstemperatur -40 °C...90 °C
Verlegetemperatur -25 °C...90 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Allgemeine Standards

Steckverbinder Norm IEC 61076-2-101

Kabelspezifische Standards

Brandschutz in Schienenfahrzeugen gemäß DIN 5510-2 Brandschutzstufe 1,2,3,4, gemäß BS 6853, gemäß EN50288-2-2, gemäß EN 45545, HL1 - HL3
Brandschutz in Bussen Gemäß ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01)
Gehalt an Fluor gemäß EN 60684-2 Absatz 45.2
Gehalt an Halogenwasserstoffen gemäß EN-50267-2-1, gemäß IEC 60754-1
Giftige Gase gemäß BS 6853 Anhang B
Korrosivität von Brandgasen gemäß IEC 60754-2
Mehradrige metallische Daten- und Kontrollkabel gemäß EN50288-2-2
Rauchdichte gemäß BS 6853 Anhang D, gemäß EN 50268-2, gemäß IEC 61034-2
Senkrechte Flammenausbreitung an Kabelbündeln gemäß BS4066-3, DIN EN 50266-2-5, gemäß IEC 60332-3-25 D

Normen

Brandschutz in Schienenfahrzeugen gemäß DIN 5510-2 Brandschutzstufe 1,2,3,4, gemäß BS 6853, gemäß EN50288-2-2, gemäß EN 45545, HL1 - HL3
Gehalt an Fluor gemäß EN 60684-2 Absatz 45.2
Gehalt an Halogenwasserstoffen gemäß EN-50267-2-1, gemäß IEC 60754-1
Giftige Gase gemäß BS 6853 Anhang B
Korrosivität von Brandgasen gemäß IEC 60754-2
Mehradrige metallische Daten- und Kontrollkabel gemäß EN50288-2-2
Rauchdichte gemäß BS 6853 Anhang D, gemäß EN 50268-2, gemäß IEC 61034-2
Senkrechte Flammenausbreitung an Kabelbündeln gemäß BS4066-3, DIN EN 50266-2-5, gemäß IEC 60332-3-25 D
Steckverbinder Norm IEC 61076-2-101

Elektrische Eigenschaften Kabel

Kategorie Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B)

Kabelaufbau

Isolationsdurchmesser 1,95 mm
Litzen
Manteldurchmesser, max. 7,55 mm
Manteldurchmesser, min. 6,95 mm
Mantelfarbe schwarz, SF/UTP
Querschnitt 2*2*AWG 22/7 - 2*2*0,36 mm²
Schirmung SF/UTP
Werkstoff Mantel Radox GKW S

Mechanische und Materialeigenschaften Kabel

Abriebfestigkeit sehr gut
Biegeradius min, wiederholt 6 *Durchmesser
Flammwidrigkeit gemäß IEC 60332-1-2
Halogene halogenfrei, gemäß IEC 60754-2
Korrosivität von Brandgasen gemäß IEC 60754-2
Rauchdichte gemäß BS 6853 Anhang D, gemäß EN 50268-2, gemäß IEC 61034-2
Ölbeständigkeit gemäß EN 50306-3

Stecker links

Stecker links M12, D-codiert, IP67, Stiftkontakt, gerade, Stecker, Kunststoff, geschirmt

Stecker rechts

Stecker rechts M12, D-coded, IP67, male contact, straight, plug, Plastic, shielded

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002599
ETIM 7.0 EC002599
ETIM 8.0 EC002599
ETIM 9.0 EC002599
ECLASS 9.0 27-06-03-08
ECLASS 9.1 27-06-03-08
ECLASS 10.0 27-06-03-08
ECLASS 11.0 27-06-03-08
ECLASS 12.0 27-06-03-08
ECLASS 13.0 27-06-03-08

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Länge:
Stecker links: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Stecker rechts: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Best.-Nr.: 1010850003
Art: IE-C5DB4RE0003MCSMCS-E
Länge: 0,3 m
Ausfuehrung:
Systemkabel, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), Radox GKW S, 0.3 m
 
Stecker links: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Stecker rechts: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Best.-Nr.: 1010850005
Art: IE-C5DB4RE0005MCSMCS-E
Länge: 0,5 m
Ausfuehrung:
Systemkabel, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), Radox GKW S, 0.5 m
 
Stecker links: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Stecker rechts: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Best.-Nr.: 1010850015
Art: IE-C5DB4RE0015MCSMCS-E
Länge: 1,5 m
Ausfuehrung:
Systemkabel, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), Radox GKW S, 1.5 m
 
Stecker links: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Stecker rechts: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Best.-Nr.: 1010850020
Art: IE-C5DB4RE0020MCSMCS-E
Länge: 2 m
Ausfuehrung:
Systemkabel, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), Radox GKW S, 2 m
 
Stecker links: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Stecker rechts: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Best.-Nr.: 1010850025
Art: IE-C5DB4RE0025MCSMCS-E
Länge: 2,5 m
Ausfuehrung:
Systemkabel, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), Radox GKW S, 2.5 m
 
Stecker links: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Stecker rechts: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Best.-Nr.: 1010850050
Art: IE-C5DB4RE0050MCSMCS-E
Länge: 5 m
Ausfuehrung:
Systemkabel, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), Radox GKW S, 5 m
 
Stecker links: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Stecker rechts: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Best.-Nr.: 1010850065
Art: IE-C5DB4RE0065MCSMCS-E
Länge: 6,5 m
Ausfuehrung:
Systemkabel, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), Radox GKW S, 6.5 m
 
Stecker links: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Stecker rechts: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Best.-Nr.: 1010850075
Art: IE-C5DB4RE0075MCSMCS-E
Länge: 7,5 m
Ausfuehrung:
Systemkabel, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), Radox GKW S, 7.5 m
 
Stecker links: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Stecker rechts: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Best.-Nr.: 1010850085
Art: IE-C5DB4RE0085MCSMCS-E
Länge: 8,5 m
Ausfuehrung:
Systemkabel, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), Radox GKW S, 8.5 m
 
Stecker links: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Stecker rechts: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Best.-Nr.: 1010850090
Art: IE-C5DB4RE0090MCSMCS-E
Länge: 9 m
Ausfuehrung:
Systemkabel, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), Radox GKW S, 9 m
 
Stecker links: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Stecker rechts: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Best.-Nr.: 1010850100
Art: IE-C5DB4RE0100MCSMCS-E
Länge: 10 m
Ausfuehrung:
Systemkabel, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), Radox GKW S, 10 m
 
Stecker links: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Stecker rechts: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Best.-Nr.: 1010850150
Art: IE-C5DB4RE0150MCSMCS-E
Länge: 15 m
Ausfuehrung:
Systemkabel, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), Radox GKW S, 15 m
 
Stecker links: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Stecker rechts: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Best.-Nr.: 1010850250
Art: IE-C5DB4RE0250MCSMCS-E
Länge: 25 m
Ausfuehrung:
Systemkabel, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), Radox GKW S, 25 m
 
Stecker links: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Stecker rechts: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Best.-Nr.: 1010851000
Art: IE-C5DB4RE1000MCSMCS-E
Länge: 100 m
Ausfuehrung:
Systemkabel, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), Radox GKW S, 100 m