Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kontaktlose Verbindungstechnik
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
Patchkabel und Leitungen mit RJ45- und Rundsteckverbindern
Patchkabel RJ12
Single Pair Ethernet-Leitungen
Verkabelungslösungen LWL
Kabelkonfektionierung
Ventilsteckverbinder mit integrierter Dichtung
PushPull Power-Leitungen
USB cord sets
Rohkabel
PROFINET-Leitungen
Ethernet/IP-Leitungen
EtherCat cord sets
Patchkabel
Sensor-Aktor-Kabel
CANopen/ DeviceNet cord sets
Bahnleitungen
Powerleitungen
PROFIBUS-Leitungen
Sub-Bus cord sets
Zubehör
Cat.5
Cat.7
Bahnkabel M12 – Studer (ehemals Leoni)
Bahnkabel M12 - Huber+Suhner
Kundenspezifische Varianten
M12 Stift gerade - M12 Buchse gerade
M12 Stift gerade - M12 Stift gerade
M12 Stift gerade - M12 Stift gewinkelt
M12 Stift gerade - offenes Ende
M12 Stift gewinkelt - M12 Stift gewinkelt
M12 Stift gewinkelt - offenes Ende
RW: M12 Stift gerade - offenes Ende
RW: RJ45 IP20 - M12 IP67 Stift gerade
RW: RJ45 IP20 - RJ45 IP20
Allgemeine Bestelldaten
Ausfuehrung
Systemkabel, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), Radox GKW S, 1 m
Best.-Nr.
1010850010
Art
IE-C5DB4RE0010MCSMCS-E
GTIN (EAN)
4032248952861
VPE
1 Stück
Lieferbar bis
2014-05-20
Abmessungen und Gewichte
Länge
1 m
Länge (inch)
39,37 inch
Nettogewicht
110 g
Temperaturen
Lagertemperatur
-40 °C...90 °C
Betriebstemperatur
-40 °C...90 °C
Verlegetemperatur
-25 °C...90 °C
Umweltanforderungen
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a
RoHS-Konformitätsstatus
Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt)
6c
Allgemeine Standards
Steckverbinder Norm
IEC 61076-2-101
Kabelspezifische Standards
Brandschutz in Schienenfahrzeugen
gemäß DIN 5510-2 Brandschutzstufe 1,2,3,4, gemäß BS 6853, gemäß EN50288-2-2, gemäß EN 45545, HL1 - HL3
Brandschutz in Bussen
Gemäß ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01)
Gehalt an Fluor
gemäß EN 60684-2 Absatz 45.2
Gehalt an Halogenwasserstoffen
gemäß EN-50267-2-1, gemäß IEC 60754-1
Giftige Gase
gemäß BS 6853 Anhang B
Korrosivität von Brandgasen
gemäß IEC 60754-2
Mehradrige metallische Daten- und Kontrollkabel
gemäß EN50288-2-2
Rauchdichte
gemäß BS 6853 Anhang D, gemäß EN 50268-2, gemäß IEC 61034-2
Senkrechte Flammenausbreitung an Kabelbündeln
gemäß BS4066-3, DIN EN 50266-2-5, gemäß IEC 60332-3-25 D
Normen
Brandschutz in Schienenfahrzeugen
gemäß DIN 5510-2 Brandschutzstufe 1,2,3,4, gemäß BS 6853, gemäß EN50288-2-2, gemäß EN 45545, HL1 - HL3
Gehalt an Fluor
gemäß EN 60684-2 Absatz 45.2
Gehalt an Halogenwasserstoffen
gemäß EN-50267-2-1, gemäß IEC 60754-1
Giftige Gase
gemäß BS 6853 Anhang B
Korrosivität von Brandgasen
gemäß IEC 60754-2
Mehradrige metallische Daten- und Kontrollkabel
gemäß EN50288-2-2
Rauchdichte
gemäß BS 6853 Anhang D, gemäß EN 50268-2, gemäß IEC 61034-2
Senkrechte Flammenausbreitung an Kabelbündeln
gemäß BS4066-3, DIN EN 50266-2-5, gemäß IEC 60332-3-25 D
Steckverbinder Norm
IEC 61076-2-101
Elektrische Eigenschaften Kabel
Kategorie
Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B)
Kabelaufbau
Isolationsdurchmesser
1,95 mm
Litzen
7
Manteldurchmesser, max.
7,55 mm
Manteldurchmesser, min.
6,95 mm
Mantelfarbe
schwarz
Querschnitt
2*2*AWG 22/7 - 2*2*0,36 mm²
Schirmung
SF/UTP
Werkstoff Mantel
Radox GKW S
Mechanische und Materialeigenschaften Kabel
Abriebfestigkeit
sehr gut
Biegeradius min, wiederholt
6 *Durchmesser
Flammwidrigkeit
gemäß IEC 60332-1-2
Halogene
halogenfrei, gemäß IEC 60754-2
Korrosivität von Brandgasen
gemäß IEC 60754-2
Rauchdichte
gemäß BS 6853 Anhang D, gemäß EN 50268-2, gemäß IEC 61034-2
Ölbeständigkeit
gemäß EN 50306-3
Stecker links
Stecker links
M12, D-codiert, IP67, Stiftkontakt, gerade, Stecker, Kunststoff, geschirmt
Stecker rechts
Stecker rechts
M12, D-coded, IP67, male contact, straight, plug, Plastic, shielded
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC002599
ETIM 7.0
EC002599
ETIM 8.0
EC002599
ETIM 9.0
EC002599
ECLASS 9.0
27-06-03-08
ECLASS 9.1
27-06-03-08
ECLASS 10.0
27-06-03-08
ECLASS 11.0
27-06-03-08
ECLASS 12.0
27-06-03-08
ECLASS 13.0
27-06-03-08
ECLASS 14.0
27-06-03-08
Ausfuehrung
Systemkabel, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), Radox GKW S, 1 m
Best.-Nr.
1010850010
Art
IE-C5DB4RE0010MCSMCS-E
GTIN (EAN)
4032248952861
VPE
1 Stück
Lieferbar bis
2014-05-20
Länge
1 m
Länge (inch)
39,37 inch
Nettogewicht
110 g
Lagertemperatur
-40 °C...90 °C
Betriebstemperatur
-40 °C...90 °C
Verlegetemperatur
-25 °C...90 °C
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a
RoHS-Konformitätsstatus
Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt)
6c
Steckverbinder Norm
IEC 61076-2-101
Brandschutz in Schienenfahrzeugen
gemäß DIN 5510-2 Brandschutzstufe 1,2,3,4, gemäß BS 6853, gemäß EN50288-2-2, gemäß EN 45545, HL1 - HL3
Brandschutz in Bussen
Gemäß ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01)
Gehalt an Fluor
gemäß EN 60684-2 Absatz 45.2
Gehalt an Halogenwasserstoffen
gemäß EN-50267-2-1, gemäß IEC 60754-1
Giftige Gase
gemäß BS 6853 Anhang B
Korrosivität von Brandgasen
gemäß IEC 60754-2
Mehradrige metallische Daten- und Kontrollkabel
gemäß EN50288-2-2
Rauchdichte
gemäß BS 6853 Anhang D, gemäß EN 50268-2, gemäß IEC 61034-2
Senkrechte Flammenausbreitung an Kabelbündeln
gemäß BS4066-3, DIN EN 50266-2-5, gemäß IEC 60332-3-25 D
Brandschutz in Schienenfahrzeugen
gemäß DIN 5510-2 Brandschutzstufe 1,2,3,4, gemäß BS 6853, gemäß EN50288-2-2, gemäß EN 45545, HL1 - HL3
Gehalt an Fluor
gemäß EN 60684-2 Absatz 45.2
Gehalt an Halogenwasserstoffen
gemäß EN-50267-2-1, gemäß IEC 60754-1
Giftige Gase
gemäß BS 6853 Anhang B
Korrosivität von Brandgasen
gemäß IEC 60754-2
Mehradrige metallische Daten- und Kontrollkabel
gemäß EN50288-2-2
Rauchdichte
gemäß BS 6853 Anhang D, gemäß EN 50268-2, gemäß IEC 61034-2
Senkrechte Flammenausbreitung an Kabelbündeln
gemäß BS4066-3, DIN EN 50266-2-5, gemäß IEC 60332-3-25 D
Steckverbinder Norm
IEC 61076-2-101
Kategorie
Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B)
Isolationsdurchmesser
1,95 mm
Litzen
7
Manteldurchmesser, max.
7,55 mm
Manteldurchmesser, min.
6,95 mm
Mantelfarbe
schwarz
Querschnitt
2*2*AWG 22/7 - 2*2*0,36 mm²
Schirmung
SF/UTP
Werkstoff Mantel
Radox GKW S
Abriebfestigkeit
sehr gut
Biegeradius min, wiederholt
6 *Durchmesser
Flammwidrigkeit
gemäß IEC 60332-1-2
Halogene
halogenfrei, gemäß IEC 60754-2
Korrosivität von Brandgasen
gemäß IEC 60754-2
Rauchdichte
gemäß BS 6853 Anhang D, gemäß EN 50268-2, gemäß IEC 61034-2
Ölbeständigkeit
gemäß EN 50306-3
Stecker links
M12, D-codiert, IP67, Stiftkontakt, gerade, Stecker, Kunststoff, geschirmt
Stecker rechts
M12, D-coded, IP67, male contact, straight, plug, Plastic, shielded
ETIM 6.0
EC002599
ETIM 7.0
EC002599
ETIM 8.0
EC002599
ETIM 9.0
EC002599
ECLASS 9.0
27-06-03-08
ECLASS 9.1
27-06-03-08
ECLASS 10.0
27-06-03-08
ECLASS 11.0
27-06-03-08
ECLASS 12.0
27-06-03-08
ECLASS 13.0
27-06-03-08
ECLASS 14.0
27-06-03-08
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.