Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
WPE 6
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande Skyddsledarplint, Skruvanslutning, grön/gul, 6 mm², 800 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1, TS 35, V-0, Wemid
Art.nr. 1010200000
Typ WPE 6
GTIN (EAN) 4008190090098
Förp. 50 pc(s).

Mått och vikter

Djup 46,5 mm
Byggdjup (tum) 1,831 inch
Byggdjup inkl. montageskena 47 mm
Höjd 56 mm
Bygghöjd (tum) 2,205 inch
Bredd 7,9 mm
Byggbredd (tum) 0,311 inch
Nettovikt 25,98 g

Temperaturer

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Temperaturområde för användning For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Varaktig driftstemperatur, min. -60 °C
Varaktig driftstemperatur, max. 130 °C

Miljööverenstämmelse för produkt

REACH SVHC /
RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag

Märkdata IECEx/ATEX

Certifikat nr. (ATEX) DEMKO14ATEX1338U
Certifikat nr. (IECEX) IECEXULD14.0005U
Ledararea max. (ATEX) 6 mm²
Ledararea max. (IECEX) 6 mm²
Temperaturområde för användning For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Märkning EN 60079-7 Ex eb II C Gb
Ex 2014/34/EU märkning II 2 G D

Allmänt

Monteringsanvisning skruvad
Normer IEC 60947-7-2
Skena TS 35

Klämbara ledare (Märkanslutning)

Anslutningsarea, flertrådig, max. 10 mm²
Anslutningsarea, flertrådig, min. 1,5 mm²
Anslutningsområde, max. 10 mm²
Anslutningsområde, min. 0,08 mm²
Anslutningsriktning på sidan
Anslutningstyp Skruvanslutning
Antal anslutningar
Avisoleringslängd 12 mm
Klingmått 4,0 x 0,8 mm
Klämskruv M 3
Ledararea, entrådig, max. 10 mm²
Ledararea, entrådig, min. 0,5 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, max. 6 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/4, max. 6 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsor DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Ledararea, fintrådig, min. 0,5 mm²
Ledardiameter, fintrådig, max. 10 mm²
Tolkdorn enligt 60 947-1 A5
Åtdragningsmoment, max. 1,3 Nm
Åtdragningsmoment, min. 0,8 Nm

Klämbara ledare (ytterligare anslutning)

Anslutningstyp, ytterligare anslutning Skruvanslutning

Märkdata

Märkarea 6 mm²
Märkspänning till grannklämman 800 V
Märkspänning DC 800 V
Normer IEC 60947-7-2
Genomgångsmotstånd enligt IEC 60947-7-x 0,78 mΩ
Märkstötspänning till grannklämman 8 kV
Förlusteffekt enligt IEC 60947-7-x 1,31 W
Nedsmutsningsgrad 3

Märkdata PE

Märkkorttidsström 720 A (6 mm²)
Mellanskruv för PE plintar M 3
inchtdragningsmomentområde montageskruv 0,5...1,0 Nm
PEN-Funktion Nej

Märkdata enligt CSA

Certifikat nr. (CSA) 200039-1888378
Ledararea max. (CSA) 8 AWG
Ledararea min. (CSA) 20 AWG

Märkdata enligt UL

Certifikat nr. (UR) E60693
Ledarstorlek Factory wiring max (UR) 8 AWG
Ledarstorlek Factory wiring min (UR) 20 AWG
Ledarstorlek Field wiring max (UR) 8 AWG
Ledarstorlek Field wiring min (UR) 20 AWG

Materialdata

Material Wemid
Färgkod grön/gul
Brännbarhetsklass enligt UL 94 V-0

Mått

Utskjutande mått TS 35 50 mm

Systemparametrar

Utförande Skruvanslutning, Med PE-anslutning, stängd
Ändplatta krävs Nej
Antal potentialer
Antal våningar
Antal klämställen per våning
Antal potentialer per våning
Nivåer internt överkopplade Nej
PE-anslutning Ja
Skena TS 35
N-Funktion Nej
PE-Funktion Ja
PEN-Funktion Nej

ytterligare tekniska data

Antal likadana plintar
Arretering skruvbar
Monteringsanvisning skruvad
Monteringstyp skruvad
explosionstestat utförande Ja
Öppna sidor sluten

Nedladdningar

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC000901
ETIM 7.0 EC000901
ETIM 8.0 EC000901
ETIM 9.0 EC000901
ECLASS 9.0 27-14-11-41
ECLASS 9.1 27-14-11-41
ECLASS 10.0 27-14-11-41
ECLASS 11.0 27-14-11-41
ECLASS 12.0 27-14-11-41
ECLASS 13.0 27-25-01-03

Godkännanden

Godkännanden CCCEX CE CSA CSAEX CURUSEX DEMKOATEX DETNORVER IECEXULD INMETRO KEMAKEUR KOSHAEX LLOYDSREG NEMKO POLSKIREJ UKEX UR
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat nr. (UR) E60693
Certifikat nr (cURusEX) E184763

Besläktade produkter

Denna grupp innehåller inga produkter.
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar