Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
VGM32-SS 68 KB 13-18
         

Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja VG S (standardowa dławnica kablowa ze stali szlachetnej), Dławnica kablowa, proste, M 32, 9 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, Stal nierdzewna 1.4305 (303)
Nr zam. 1009880000
Typ VGM32-SS 68 KB 13-18
GTIN (EAN) 4032248714704
Ilość 20 Szt.

Wymiary i masa

Wysokość 32,5 mm
Wysokość (cale) 1,28 inch
Długość 41,5 mm
Długość (cale) 1,634 inch
Masa netto 76,35 g

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna -40 °C...100 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Informacje ogólne

Dławnice kablowe metryczna, M 32
Halogenki Tak
Pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym NBR
Stopień ochrony IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K
Stopień ochrony (UL) Type 4X
długość gwintu 9 mm
gwint (zewnętrzny) M 32
moment dokręcający 17 Nm
moment obrotowy króćca, maks. 6,5 Nm
moment obrotowy króćca, min. 5,5 Nm
moment obrotowy nakrętki kołpakowej, maks. 17,5 Nm
moment obrotowy nakrętki kołpakowej, min. 16,5 Nm
rozmiar klucza 30 mm
rozmiar klucza 1 30 mm
rozmiar klucza 2 36 mm
skok gwintu 1,5 mm
tworzywo Stal nierdzewna 1.4305 (303)
uszczelka NBR
wkładka uszczelniająca CR
zakres temperatur roboczych, maks. 100 °C
zakres temperatur roboczych, min. -40 °C
średnica kabla zewnętrzna, maks. 18 mm
średnica kabla zewnętrzna, min. 13 mm

Numery certyfikatów przepustu kablowego

DEF |Warunki zatwierdzenia DNV
Nr certyfikatu przepustu kablowego (GERMLLOYD) E-14047

Pobieranie

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000441
ETIM 7.0 EC000441
ETIM 8.0 EC000441
ETIM 9.0 EC000441
ECLASS 9.0 27-14-44-32
ECLASS 9.1 27-14-44-32
ECLASS 10.0 27-14-44-32
ECLASS 11.0 27-14-44-32
ECLASS 12.0 27-14-08-01
ECLASS 13.0 27-14-08-01
ECLASS 14.0 27-14-08-01

Dopuszczenia

Dopuszczenia CE
ROHS Zgodny

Produkty pokrewne

Nr zam.: 1009840000
Typ: VGM12-SS 68 KB 3-6.5
Wersja:
VG S (standardowa dławnica kablowa ze stali szlachetnej), Dławnica kablowa, proste, M 12, 6 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, Stal nierdzewna 1.4305 (303)
 
Nr zam.: 1009850000
Typ: VGM16-SS 68 KB 4-8
Wersja:
VG S (standardowa dławnica kablowa ze stali szlachetnej), Dławnica kablowa, proste, M 16, 7 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, Stal nierdzewna 1.4305 (303)
 
Nr zam.: 1009860000
Typ: VGM20-SS 68 KB 6-12
Wersja:
VG S (standardowa dławnica kablowa ze stali szlachetnej), Dławnica kablowa, proste, M 20, 8 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, Stal nierdzewna 1.4305 (303)
 
Nr zam.: 1009870000
Typ: VGM25-SS 68 KB 10-14
Wersja:
VG S (standardowa dławnica kablowa ze stali szlachetnej), Dławnica kablowa, proste, M 25, 8 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, Stal nierdzewna 1.4305 (303)
 
Nr zam.: 1009890000
Typ: VGM40-SS 68 KB 18-25
Wersja:
VG S (standardowa dławnica kablowa ze stali szlachetnej), Dławnica kablowa, proste, M 40, 9 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, Stal nierdzewna 1.4305 (303)
 
Nr zam.: 1009900000
Typ: VGM50-SS 68 KB 22-32
Wersja:
VG S (standardowa dławnica kablowa ze stali szlachetnej), Dławnica kablowa, proste, M 50, 9 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, Stal nierdzewna 1.4305 (303)
 
Nr zam.: 1009910000
Typ: VGM63-SS 68 KB 34-44
Wersja:
VG S (standardowa dławnica kablowa ze stali szlachetnej), Dławnica kablowa, proste, M 63, 14 mm, OD min. 34 - OD max. 44 mm, Stal nierdzewna 1.4305 (303)
Status dostawy:
W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
 
Nr zam.: 1009740000
Typ: VG 7-SS 68 KB 3-6.5
Wersja:
VG S (standardowa dławnica kablowa ze stali szlachetnej), Dławnica kablowa, proste, PG 7, 6 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, Stal nierdzewna 1.4305 (303)
Status dostawy:
W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
 
Nr zam.: 1009760000
Typ: VG 11-SS 68 KB 5-10
Wersja:
VG S (standardowa dławnica kablowa ze stali szlachetnej), Dławnica kablowa, proste, PG 11, 6 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, Stal nierdzewna 1.4305 (303)
Status dostawy:
W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
 
Nr zam.: 1009790000
Typ: VG 21-SS 68 KB 13-18
Wersja:
VG S (standardowa dławnica kablowa ze stali szlachetnej), Dławnica kablowa, proste, PG 21, 7.2 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, Stal nierdzewna 1.4305 (303)
Status dostawy:
W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
 
Nr zam.: 1009800000
Typ: VG 29-SS 68 KB 18-25
Wersja:
VG S (standardowa dławnica kablowa ze stali szlachetnej), Dławnica kablowa, proste, PG 29, 8 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, Stal nierdzewna 1.4305 (303)
Status dostawy:
W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.