Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kontaktlose Verbindungstechnik
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
Kabelverschraubungen
Kabeleinführungssystem – Cabtite
Kabelverschraubungen für Standard-Industrieanwendungen – IND
EMV-Kabelverschraubungen
Ex-Kabelverschraubungen
Weiteres Zubehör
Messing vernickelt, Kabelverschraubungen
Kunststoffverschraubungen
Edelstahlverschraubungen
IP68-Ausführung
IP68-Ausführung nach EN 45545
Allgemeine Bestelldaten
Ausführung
VG S (Standard Edelstahl Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, PG 48, 14 mm, OD min. 34 - OD max. 44 mm, Edelstahl 1.4305 (303)
Best.-Nr.
1009830000
Typ
VG 48-SS 68 KB 34-44
GTIN (EAN)
4032248714650
VPE
10 Stück
Lieferstatus
Abgekündigt
Lieferbar bis
2014-05-20
Abmessungen und Gewichte
Länge
63,5 mm
Länge (inch)
2,5 inch
Nettogewicht
357 g
Temperaturen
Betriebstemperatur
-40 °C...100 °C
Allgemeine Angaben
Anzugsdrehmoment
35 Nm
Dichteinsatz
CR
Drehmoment Hutmutter, max.
52 Nm
Drehmoment Hutmutter, min.
48 Nm
Drehmoment Stutzen, max.
36 Nm
Drehmoment Stutzen, min.
34 Nm
Einsatztemperaturbereich, max.
100 °C
Einsatztemperaturbereich, min.
-40 °C
Gewinde (außen)
PG 48
Gewindelänge
14 mm
Halogene
Ja
Kabeldurchmesser außen, max.
44 mm
Kabeldurchmesser außen, min.
34 mm
O-Ring
NBR
Schlüsselweite 1
65 mm
Schlüsselweite 2
65 mm
Schutzart
IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
Schutzart (UL)
Type 4X
Verschraubung
PG
Werkstoff
Edelstahl 1.4305 (303)
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC000441
ETIM 7.0
EC000441
ETIM 8.0
EC000441
ETIM 9.0
EC000441
ECLASS 9.0
27-14-44-32
ECLASS 9.1
27-14-44-32
ECLASS 10.0
27-14-44-32
ECLASS 11.0
27-14-44-32
ECLASS 12.0
27-14-08-01
ECLASS 13.0
27-14-08-01
Zulassungen
Zulassungen
ROHS
Konform
Best.-Nr. :
1009840000
Typ:
VGM12-SS 68 KB 3-6.5
Ausführung:
VG S (Standard Edelstahl Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 12, 6 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, Edelstahl 1.4305 (303)
Best.-Nr. :
1009850000
Typ:
VGM16-SS 68 KB 4-8
Ausführung:
VG S (Standard Edelstahl Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 16, 7 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, Edelstahl 1.4305 (303)
Best.-Nr. :
1009860000
Typ:
VGM20-SS 68 KB 6-12
Ausführung:
VG S (Standard Edelstahl Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 20, 8 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, Edelstahl 1.4305 (303)
Best.-Nr. :
1009870000
Typ:
VGM25-SS 68 KB 10-14
Ausführung:
VG S (Standard Edelstahl Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 25, 8 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, Edelstahl 1.4305 (303)
Best.-Nr. :
1009880000
Typ:
VGM32-SS 68 KB 13-18
Ausführung:
VG S (Standard Edelstahl Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 32, 9 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, Edelstahl 1.4305 (303)
Best.-Nr. :
1009890000
Typ:
VGM40-SS 68 KB 18-25
Ausführung:
VG S (Standard Edelstahl Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 40, 9 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, Edelstahl 1.4305 (303)
Best.-Nr. :
1009900000
Typ:
VGM50-SS 68 KB 22-32
Ausführung:
VG S (Standard Edelstahl Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 50, 9 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, Edelstahl 1.4305 (303)
Best.-Nr. :
1009910000
Typ:
VGM63-SS 68 KB 34-44
Ausführung:
VG S (Standard Edelstahl Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 63, 14 mm, OD min. 34 - OD max. 44 mm, Edelstahl 1.4305 (303)
Best.-Nr. :
1009740000
Typ:
VG 7-SS 68 KB 3-6.5
Ausführung:
VG S (Standard Edelstahl Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, PG 7, 6 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, Edelstahl 1.4305 (303)
Best.-Nr. :
1009750000
Typ:
VG 9-SS 68 KB 4-8
Ausführung:
VG S (Standard Edelstahl Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, PG 9, 6 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, Edelstahl 1.4305 (303)
Best.-Nr. :
1009760000
Typ:
VG 11-SS 68 KB 5-10
Ausführung:
VG S (Standard Edelstahl Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, PG 11, 6 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, Edelstahl 1.4305 (303)
Best.-Nr. :
1009780000
Typ:
VG 16-SS 68 KB 10-14
Ausführung:
VG S (Standard Edelstahl Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, PG 16, 6.5 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, Edelstahl 1.4305 (303)
Best.-Nr. :
1009790000
Typ:
VG 21-SS 68 KB 13-18
Ausführung:
VG S (Standard Edelstahl Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, PG 21, 7.2 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, Edelstahl 1.4305 (303)
Best.-Nr. :
1009800000
Typ:
VG 29-SS 68 KB 18-25
Ausführung:
VG S (Standard Edelstahl Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, PG 29, 8 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, Edelstahl 1.4305 (303)
Best.-Nr. :
1009810000
Typ:
VG 36-SS 68 KB 22-32
Ausführung:
VG S (Standard Edelstahl Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, PG 36, 9 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, Edelstahl 1.4305 (303)
Ausführung
VG S (Standard Edelstahl Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, PG 48, 14 mm, OD min. 34 - OD max. 44 mm, Edelstahl 1.4305 (303)
Best.-Nr.
1009830000
Typ
VG 48-SS 68 KB 34-44
GTIN (EAN)
4032248714650
VPE
10 Stück
Lieferstatus
Abgekündigt
Lieferbar bis
2014-05-20
Länge
63,5 mm
Länge (inch)
2,5 inch
Nettogewicht
357 g
Betriebstemperatur
-40 °C...100 °C
Anzugsdrehmoment
35 Nm
Dichteinsatz
CR
Drehmoment Hutmutter, max.
52 Nm
Drehmoment Hutmutter, min.
48 Nm
Drehmoment Stutzen, max.
36 Nm
Drehmoment Stutzen, min.
34 Nm
Einsatztemperaturbereich, max.
100 °C
Einsatztemperaturbereich, min.
-40 °C
Gewinde (außen)
PG 48
Gewindelänge
14 mm
Halogene
Ja
Kabeldurchmesser außen, max.
44 mm
Kabeldurchmesser außen, min.
34 mm
O-Ring
NBR
Schlüsselweite 1
65 mm
Schlüsselweite 2
65 mm
Schutzart
IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
Schutzart (UL)
Type 4X
Verschraubung
PG
Werkstoff
Edelstahl 1.4305 (303)
ETIM 6.0
EC000441
ETIM 7.0
EC000441
ETIM 8.0
EC000441
ETIM 9.0
EC000441
ECLASS 9.0
27-14-44-32
ECLASS 9.1
27-14-44-32
ECLASS 10.0
27-14-44-32
ECLASS 11.0
27-14-44-32
ECLASS 12.0
27-14-08-01
ECLASS 13.0
27-14-08-01
Zulassungen
ROHS
Konform
Best.-Nr. :
1009840000
Typ:
VGM12-SS 68 KB 3-6.5
Ausführung:
VG S (Standard Edelstahl Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 12, 6 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, Edelstahl 1.4305 (303)
Best.-Nr. :
1009850000
Typ:
VGM16-SS 68 KB 4-8
Ausführung:
VG S (Standard Edelstahl Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 16, 7 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, Edelstahl 1.4305 (303)
Best.-Nr. :
1009860000
Typ:
VGM20-SS 68 KB 6-12
Ausführung:
VG S (Standard Edelstahl Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 20, 8 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, Edelstahl 1.4305 (303)
Best.-Nr. :
1009870000
Typ:
VGM25-SS 68 KB 10-14
Ausführung:
VG S (Standard Edelstahl Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 25, 8 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, Edelstahl 1.4305 (303)
Best.-Nr. :
1009880000
Typ:
VGM32-SS 68 KB 13-18
Ausführung:
VG S (Standard Edelstahl Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 32, 9 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, Edelstahl 1.4305 (303)
Best.-Nr. :
1009890000
Typ:
VGM40-SS 68 KB 18-25
Ausführung:
VG S (Standard Edelstahl Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 40, 9 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, Edelstahl 1.4305 (303)
Best.-Nr. :
1009900000
Typ:
VGM50-SS 68 KB 22-32
Ausführung:
VG S (Standard Edelstahl Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 50, 9 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, Edelstahl 1.4305 (303)
Best.-Nr. :
1009910000
Typ:
VGM63-SS 68 KB 34-44
Ausführung:
VG S (Standard Edelstahl Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 63, 14 mm, OD min. 34 - OD max. 44 mm, Edelstahl 1.4305 (303)
Best.-Nr. :
1009740000
Typ:
VG 7-SS 68 KB 3-6.5
Ausführung:
VG S (Standard Edelstahl Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, PG 7, 6 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, Edelstahl 1.4305 (303)
Best.-Nr. :
1009750000
Typ:
VG 9-SS 68 KB 4-8
Ausführung:
VG S (Standard Edelstahl Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, PG 9, 6 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, Edelstahl 1.4305 (303)
Best.-Nr. :
1009760000
Typ:
VG 11-SS 68 KB 5-10
Ausführung:
VG S (Standard Edelstahl Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, PG 11, 6 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, Edelstahl 1.4305 (303)
Best.-Nr. :
1009780000
Typ:
VG 16-SS 68 KB 10-14
Ausführung:
VG S (Standard Edelstahl Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, PG 16, 6.5 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, Edelstahl 1.4305 (303)
Best.-Nr. :
1009790000
Typ:
VG 21-SS 68 KB 13-18
Ausführung:
VG S (Standard Edelstahl Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, PG 21, 7.2 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, Edelstahl 1.4305 (303)
Best.-Nr. :
1009800000
Typ:
VG 29-SS 68 KB 18-25
Ausführung:
VG S (Standard Edelstahl Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, PG 29, 8 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, Edelstahl 1.4305 (303)
Best.-Nr. :
1009810000
Typ:
VG 36-SS 68 KB 22-32
Ausführung:
VG S (Standard Edelstahl Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, PG 36, 9 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, Edelstahl 1.4305 (303)
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.