Przewód czujnik/element wykonawczy, Kabel połączeniowy, M12 / M8, Liczba biegunów : 3, 3 m, złącze męskie, proste - złącze żeńskie, proste, Ekranowane: Nie, LED: Nie, Materiał płaszcza: PUR, Halogenki: Nie
Nr zam.
1009170300
Typ
SAIL-M12GM8G-3/4-3.0U
GTIN (EAN)
4032248713165
Ilość
1 Szt.
Wymiary i ciężary
Masa netto
100 g
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55
Specyfikacje techniczne kabla
Cykle gięcia
12 mln
Cykle zginania przy rozciąganiu
> 5 Mio.
Długość kabla
3 m
Długość skręcania
1 m
Ekranowane
Nie
Halogenki
Nie
Kodowanie kolorami
brązowy, niebieski, czarny
Konfigurowalna długość kabla
Nie
Liczba biegunów
3
Materiał płaszcza
PUR
Odporne na hydrolizę i działanie mikroorganizmów
Tak
Odporne na ściegi spawalnicze
Nie
Odporność na iskry spawalnicze
Nie
Odporność na olej
zgodnie z wymaganiami IEC 60811:404
Przekrój żyły
0,25 mm²
Przydatność do łańcucha ciągowego
Tak
Przyspieszenie
5 m/s²
Prędkość
5 m/s
Rdzeń zgodnie z UL AWM style
10493 (80 °C / 300 V)
Sieciowane radiacyjnie
Nie
Wytrzymałość na skręcanie
360 °/m
Zakres temperatur, stały
-40...80 °C
Zakres temperatur, zmienny, min. / maks.
-25...80 °C
Zewnętrzna okładzina zgodnie z UL AWM style
20549 (80 °C / 300 V)
izolacja
PP
kolor płaszcza
czarny
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia
zgodnie z wymaganiami IEC 60332-2-2, In accordance with UL1581 UL / CUL FT2
promień zgięcia min., ruchomy
10 x średnica kabla
promień zgięcia, min., ułożony na stałe
5 x średnica kabla
Średnica zewnętrzna
4.1 mm ± 0.2 mm
Dane ogólne techniczne
Cykle wpinania
≥ 100
LED
Nie
Materiał pierścienia gwintowanego
mosiądz, niklowany, odlew ciśnieniowy cynkowy
Moment dokręcający
M8: 0,5 - 0,6 Nm, M12: 0,8 - 1,2 Nm
Podstawowy materiał obudowy
PUR
Powierzchnia styku
pozłacany
Prąd znamionowy
4 A
Stopień ochrony
IP65, IP66, IP67, IP68, po wkręceniu, IP69
Stopień zanieczyszczenia
3
Wykonanie
złącze męskie, proste - złącze żeńskie, proste
Wytrzymałość izolacji
108 Ω
Zakres temperatury obudowy
-25…+85 °C
kodowanie
M12 = kodowanie A, M8 = brak
napięcie znamionowe
60 V
zmostkowany
Tak
Ścieżka połączenia
M12 / M8
Normy
Norma dot. łączników wtykowych
IEC 61076-2-101, IEC 61076-2-104
Standardy ogólne
Norma dot. łączników wtykowych
IEC 61076-2-101, IEC 61076-2-104
Właściwości elektryczne
Wytrzymałość izolacji
108 Ω
napięcie znamionowe
60 V
wtyki lewe
Wtyk po lewej
M12, Kodowanie A, IP69, styk męski, prosty, Tworzywo sztuczne, nieekranowane
Przewód czujnik/element wykonawczy, Kabel połączeniowy, M12 / M8, Liczba biegunów : 3, 3 m, złącze męskie, proste - złącze żeńskie, proste, Ekranowane: Nie, LED: Nie, Materiał płaszcza: PUR, Halogenki: Nie
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.