Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
HDC HQM ALU
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione HDC - Custodie, Grandezza: HQ, Grado di protezione: IP65 (in condizione innestata), Base passante, Gancio trasversale in basso, Standard
N. d’ordine 1003050000
Tipo HDC HQM ALU
GTIN (EAN) 4032248697984
CPZ 1 Pezzo

Dimensioni e pesi

Posizione verticale 42 mm
Altezza (pollici) 1,654 inch
Larghezza 35 mm
Larghezza (pollici) 1,378 inch
Altezza di fissaggio 13 mm
Larghezza di fissaggio 32 mm
Peso netto 62 g

Temperature

Valori limite di temperatura -40 °C ... 125 °C

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC /
Resistenza chimica
Sostanza Acetone
Resistenza chimica Resistente in certe condizioni
Sostanza Olio di perforazione
Resistenza chimica Resistente
Sostanza Diesel
Resistenza chimica Resistente
Sostanza Alcool etilico
Resistenza chimica Resistente
Sostanza Olio per trasmissione
Resistenza chimica Resistente
Sostanza Olio idraulico
Resistenza chimica Resistente
Sostanza Refrigerante
Resistenza chimica Resistente
Sostanza Benzina di petrolio
Resistenza chimica Resistente
Sostanza Sudore
Resistenza chimica Resistente
Sostanza Benzina super
Resistenza chimica Resistente in certe condizioni
Sostanza Acqua
Resistenza chimica Resistente
Sostanza UV
Resistenza chimica Instabile
Sostanza Ozono
Resistenza chimica Instabile
Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione

Dati generali

Custodie EMC
Grado di protezione IP65 (in condizione innestata)
Materiale base della custodia Pressofusione di zinco
Materiale elemento di bloccaggio Acciaio, inossidabile
Serie HQ
Superficie nichelato

Dimensioni

Altezza Custodia B 21 mm
Distanza tra i fori lunghezza A2 32 mm
Larghezza custodia C 29 mm
Lunghezza, custodie 46 mm

Esecuzione

Adatti per ModuPlug® No
BG HQ
Colore (RAL) RAL 7001
Esecuzione custodia Base passante
Esecuzione sistema di chiusura Gancio trasversale in basso
Forma Standard
Grandezza HQ
Guarnizione NBR
Parte superiore/Parte inferiore/Coperchio Parte inferiore
Tipo Base passante (mont. in feritoia)
Versione con gancio Gancio trasversale

Nota importante

Informazioni sul prodotto Durante il montaggio delle custodie, sincerarsi che la guarnizione piatta sia correttamente in sede.

Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità
Dati ingegneristici
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Notifica modifica prodotto
Cataloghi Catalogues in PDF-format
Brochure

Classificazioni

ETIM 6.0 EC000437
ETIM 7.0 EC000437
ETIM 8.0 EC000437
ETIM 9.0 EC000437
ECLASS 9.0 27-44-02-02
ECLASS 9.1 27-44-02-02
ECLASS 10.0 27-44-02-02
ECLASS 11.0 27-44-02-02
ECLASS 12.0 27-44-02-02
ECLASS 13.0 27-44-02-02

Omologazioni

Omologazioni CE CULUS
ROHS Conforme
UL File Number Search Sito web UL
N° Certificato (cULus) E316369

Prodotti impiegati

N. d’ordine: 1251680000
Tipo: HDC HQM ALU CS
Versione:
HDC - Custodie, Grandezza: HQ, Grado di protezione: IP65 (in condizione innestata), Base passante, Gancio trasversale in basso, Standard
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi