Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
HDC HQM ALU
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung HDC - Gehäuse, Baugröße: HQ, Schutzart: IP65 (im gestecktem Zustand), Anbaugehäuse, Querbügel am Unterteil, Standard
Best.-Nr. 1003050000
Typ HDC HQM ALU
GTIN (EAN) 4032248697984
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Höhe 42 mm
Höhe (inch) 1,654 inch
Breite 35 mm
Breite (inch) 1,378 inch
Befestigungsmaß Höhe 13 mm
Befestigungsmaß Breite 32 mm
Nettogewicht 62 g

Temperaturen

Grenztemperatur -40 °C ... 125 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC /
Chemische Beständigkeit
Material Aceton
Chemische Beständigkeit Bedingt beständig
Material Bohröl
Chemische Beständigkeit Beständig
Material Diesel
Chemische Beständigkeit Beständig
Material Ethylalkohol
Chemische Beständigkeit Beständig
Material Getriebeöl
Chemische Beständigkeit Beständig
Material Hydrauliköl
Chemische Beständigkeit Beständig
Material Kühlflüssigkeit
Chemische Beständigkeit Beständig
Material Petroleumbenzin
Chemische Beständigkeit Beständig
Material Schweiß
Chemische Beständigkeit Beständig
Material Superbenzin
Chemische Beständigkeit Bedingt beständig
Material Wasser
Chemische Beständigkeit Beständig
Material UV
Chemische Beständigkeit Unbeständig
Material Ozon
Chemische Beständigkeit Unbeständig

Abmessungen

Breite Gehäuse C 29 mm
Höhe Gehäuse B 21 mm
Lochabstand Länge A2 32 mm
Länge Gehäuse 46 mm

Allgemeine Daten

Baureihe HQ
EMV Gehäuse Ja
Gehäusebasismaterial Zinkdruckguss
Oberfläche vernickelt
Schutzart IP65 (im gestecktem Zustand)
Werkstoff Verriegelungselement Edelstahl, rostfrei

Ausführung

Ausführung Gehäuse Anbaugehäuse
Ausführung Verschlusssystem Querbügel am Unterteil
BG HQ
Bauform Standard
Baugröße HQ
Bügelausführung Querbügel
Dichtung NBR
Farbe (RAL) RAL 7001
Geeignet für ModuPlug® Nein
Oberteil/Unterteil/Deckel Unterteil
Typ Anbau (Durchführung)

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis Bei Montage der Gehäuse ist auf den korrekten Festsitz der Flachdichtung zu achten.

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Produktänderungsmitteilung
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000437
ETIM 7.0 EC000437
ETIM 8.0 EC000437
ETIM 9.0 EC000437
ECLASS 9.0 27-44-02-02
ECLASS 9.1 27-44-02-02
ECLASS 10.0 27-44-02-02
ECLASS 11.0 27-44-02-02
ECLASS 12.0 27-44-02-02
ECLASS 13.0 27-44-02-02

Zulassungen

Zulassungen CE CULUS
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus) E316369

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 1251680000
Typ: HDC HQM ALU CS
Ausführung:
HDC - Gehäuse, Baugröße: HQ, Schutzart: IP65 (im gestecktem Zustand), Anbaugehäuse, Querbügel am Unterteil, Standard