Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
KLIPPON STB 2 SS
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Klippon STB (Small Terminal Box), Leergehäuse, Edelstahlgehäuse, Höhe: 150 mm, Breite: 150 mm, Tiefe: 90 mm, Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316 L), spiegelpoliert, silber
Best.-Nr. 1002740000
Art KLIPPON STB 2 SS
GTIN (EAN) 4032248695676
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 90 mm
Tiefe (inch) 3,543 inch
Höhe 150 mm
Höhe (inch) 5,905 inch
Breite 150 mm
Breite (inch) 5,905 inch
Befestigungsmaß Breite 175 mm
Nettogewicht 1.708 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -60 °C...100 °C

Allgemeine Angaben

Anzahl Deckelschrauben
Betriebstemperatur, max. 100 °C
Betriebstemperatur, min. -60 °C
Deckel Ja
Deckelbefestigung M5 Sechskantschraube mit Schlitz und 10mm Schlüsselweite
Dichtungsmaterial Silikon
Drehmoment Deckelschrauben 2,5 Nm
Einbaubefestigung TAS 20-Schiene auf Gehäuseboden
Einsatzgebiete Explosionsgefährdete Bereiche, Verpackungsindustrie, Transportwesen, Prozessindustrie, Schiffbau
Flanschplatte Nein
Gehäusebefestigung angeschweißte Montagefüße mit 8mm Löchern
Materialstärke Deckel 1,5 mm
Materialstärke Gehäuse 1,5 mm
Oberfläche spiegelpoliert
Schlagfestigkeit 10 J Standardversion, 7 J ATEX-Version
Schutzart IP66
Schutzart (UL) Type 4, Type 4X
Werkstoff Edelstahl 1.4404 (316 L)
Zugangsöffnung Breite 132 mm
Zugangsöffnung Höhe 130 mm

Bestückung vertikal

WDU 10 / ZDU 10 1x11
WDU 16 / ZDU 16 1x9
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 1x23
WDU 4 / ZDU 4 1x19
WDU 6 / ZDU 6 1x14

Erdung Gehäuse

Erdung Gehäuse Deckel angeschweißter M6 x 10 Edelstahlerdungsbolzen
Erdung Gehäuse extern angeschweißter M6 x 16 Edelstahlbolzen
Erdung Gehäuse intern angeschweißter M6 x 16 Edelstahlbolzen
Querschnitt, max. 25 mm²

Verschraubungen links

M12 15 
M16 10 
M20
M25
M32
M40
M50

Verschraubungen oben / unten

M12 15 
M16 10 
M20
M25
M32
M40
M50

Verschraubungen rechts

M12 15 
M16
M20
M25
M32
M40
M50

Zertifikatsnummern Gehäuse

Konformitätsbescheinigung Nr. (AoC) DE PS2620 160308 001ISS02
Konformitätserklärung Nr. (DoC LVD) DE PS2620 160412 001ISS01
Zertifikat-Nr. (ATEX) IBEXU07ATEX1147U
Zertifikat-Nr. (IECEX) IECEXIBE09.0019
Zertifikat-Nr. (INMETRO) IEX13.0003
Zertifikat-Nr. (LLOYDSREG) LR23307703TA
Zertifikat-Nr. (cULus) E256877
Zertifikat-Nr. Klemmenkasten (AEx) E223792
Zertifikat-Nr. Klemmenkasten (ATEX) IBExU07ATEX1148
Zertifikat-Nr. Klemmenkasten (IECEx) IECEx IBE 09.0019
Zertifikat-Nr. Klemmenkasten (KOSHA) 16-AV4BO-0247X
Zertifikat-Nr. Klemmkasten (INMETRO) LMP 21.0018
Zertifikat-Nr. Leergehäuse (ATEX) IBExU 07ATEX1147U
Zertifikat-Nr. Leergehäuse (IECEx) IECEx IBE 09.0018U
Zertifikat-Nr. Leergehäuse (INMETRO) LMP 21.0015U
Zulassungsumgebung ATEX, DNV, IECEX, INMETRO, LR, RMRS, UL AEx Class Div., UL AEx Class Zone, cULus, KC, CCC

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis Die Umgebungstemperatur für das Equipment wird auf +60°C und die Oberflächentemperatur auf +100°C reduziert.

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002503
ETIM 7.0 EC002503
ETIM 8.0 EC002503
ETIM 9.0 EC002503
ECLASS 9.0 27-18-05-02
ECLASS 9.1 27-18-05-02
ECLASS 10.0 27-18-05-02
ECLASS 11.0 27-18-05-02
ECLASS 12.0 27-18-05-02
ECLASS 13.0 27-18-05-02

Zulassungen

Zulassungen CCCEX CE CULUS DETNORVER IBEXUATEX IECEXIBE INMETRO KOREANCERT LLOYDSREG UKEX
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus) E256877

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1002690000
Art: KLIPPON STB 1 SS
Ausfuehrung:
Klippon STB (Small Terminal Box), Leergehäuse, Edelstahlgehäuse, Höhe: 120 mm, Breite: 120 mm, Tiefe: 80 mm, Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316 L), spiegelpoliert, silber
 
Best.-Nr.: 1058810000
Art: KLIPPON STB 1 SS E
Ausfuehrung:
Klippon STB (Small Terminal Box), Leergehäuse, Edelstahlgehäuse, Höhe: 120 mm, Breite: 120 mm, Tiefe: 80 mm, Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316 L), elektropoliert, silber
 
Best.-Nr.: 1002750000
Art: KLIPPON STB 1.1 SS
Ausfuehrung:
Klippon STB (Small Terminal Box), Leergehäuse, Edelstahlgehäuse, Höhe: 150 mm, Breite: 120 mm, Tiefe: 80 mm, Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316 L), spiegelpoliert, silber
 
Best.-Nr.: 1058820000
Art: KLIPPON STB 1.1 SS E
Ausfuehrung:
Klippon STB (Small Terminal Box), Leergehäuse, Edelstahlgehäuse, Höhe: 150 mm, Breite: 120 mm, Tiefe: 80 mm, Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316 L), elektropoliert, silber
 
Best.-Nr.: 1058830000
Art: KLIPPON STB 2 SS E
Ausfuehrung:
Klippon STB (Small Terminal Box), Leergehäuse, Edelstahlgehäuse, Höhe: 150 mm, Breite: 150 mm, Tiefe: 90 mm, Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316 L), elektropoliert, silber
 
Best.-Nr.: 1002730000
Art: KLIPPON STB 2.1 SS
Ausfuehrung:
Klippon STB (Small Terminal Box), Leergehäuse, Edelstahlgehäuse, Höhe: 190 mm, Breite: 150 mm, Tiefe: 90 mm, Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316 L), spiegelpoliert, silber
 
Best.-Nr.: 1058840000
Art: KLIPPON STB 2.1 SS E
Ausfuehrung:
Klippon STB (Small Terminal Box), Leergehäuse, Edelstahlgehäuse, Höhe: 190 mm, Breite: 150 mm, Tiefe: 90 mm, Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316 L), elektropoliert, silber
 
Best.-Nr.: 1002720000
Art: KLIPPON STB 3 SS
Ausfuehrung:
Klippon STB (Small Terminal Box), Leergehäuse, Edelstahlgehäuse, Höhe: 190 mm, Breite: 190 mm, Tiefe: 100 mm, Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316 L), spiegelpoliert, silber
 
Best.-Nr.: 1058850000
Art: KLIPPON STB 3 SS E
Ausfuehrung:
Klippon STB (Small Terminal Box), Leergehäuse, Edelstahlgehäuse, Höhe: 190 mm, Breite: 190 mm, Tiefe: 100 mm, Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316 L), elektropoliert, silber
 
Best.-Nr.: 1002710000
Art: KLIPPON STB 4 SS
Ausfuehrung:
Klippon STB (Small Terminal Box), Leergehäuse, Edelstahlgehäuse, Höhe: 250 mm, Breite: 250 mm, Tiefe: 120 mm, Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316 L), spiegelpoliert, silber
 
Best.-Nr.: 1058860000
Art: KLIPPON STB 4 SS E
Ausfuehrung:
Klippon STB (Small Terminal Box), Leergehäuse, Edelstahlgehäuse, Höhe: 250 mm, Breite: 250 mm, Tiefe: 120 mm, Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316 L), elektropoliert, silber
 
Best.-Nr.: 1002700000
Art: KLIPPON STB 5 SS
Ausfuehrung:
Klippon STB (Small Terminal Box), Leergehäuse, Edelstahlgehäuse, Höhe: 160 mm, Breite: 380 mm, Tiefe: 120 mm, Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316 L), spiegelpoliert, silber
 
Best.-Nr.: 1058880000
Art: KLIPPON STB 5 SS E
Ausfuehrung:
Klippon STB (Small Terminal Box), Leergehäuse, Edelstahlgehäuse, Höhe: 160 mm, Breite: 380 mm, Tiefe: 120 mm, Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316 L), elektropoliert, silber
 
Best.-Nr.: 1002760000
Art: KLIPPON STB 6 SS
Ausfuehrung:
Klippon STB (Small Terminal Box), Leergehäuse, Edelstahlgehäuse, Höhe: 250 mm, Breite: 400 mm, Tiefe: 130 mm, Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316 L), spiegelpoliert, silber
 
Best.-Nr.: 1058870000
Art: KLIPPON STB 6 SS E
Ausfuehrung:
Klippon STB (Small Terminal Box), Leergehäuse, Edelstahlgehäuse, Höhe: 250 mm, Breite: 400 mm, Tiefe: 130 mm, Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316 L), elektropoliert, silber