Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
BLDF 5.08/05/180LR SN BK BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów: 5, 180°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm², skrzynia
Nr zam. 1001040000
Typ BLDF 5.08/05/180LR SN BK BX
GTIN (EAN) 4032248817467
Ilość 32 Szt.
parametry produktu IEC: 400 V / 20.8 A / 0.2 - 2.5 mm²
UL: 300 V / 18.5 A / AWG 12 - AWG 26
opakowanie skrzynia

Wymiary i masa

Głębokość 29,6 mm
Głębokość (cale) 1,165 inch
Wysokość 24,7 mm
Wysokość (cale) 0,972 inch
Szerokość 35,2 mm
Szerokość (cale) 1,386 inch
Masa netto 16,61 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Parametry systemu

Rodzina produktów OMNIMATE Signal - seria BL/SL 5.08
Rodzaj przyłącza Przyłącze pola
Metoda wykonywania złącz PUSH IN z aktuatorem
Raster w mm (P) 5,08 mm
Raster w calach (P) 0,2 "
Kierunek odejścia przewodu 180°
Liczba biegunów 5
L1 in mm 20,32 mm
L1 w calach 0,8 "
Liczba rzędów
liczba rzędów z biegunami
Przekrój pomiarowy 2,5 mm²
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 57 106 zabezpieczony przed dotknięciem palcami
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 0470 IP 20 w stanie wetkniętym/ IP 10 w stanie niewetkniętym
Stopień ochrony IP20
Rezystancja skrośna ≤5 mΩ
element kodowany Tak
Długość odizolowania 10 mm
końcówka wkrętaka 0,6 x 3,5
końcówka wkrętaka norma DIN 5264
Cykle wpinania 25
Siła wtykania/biegun, maks. 9,5 N
Siła ciągnięcia / biegun, maks. 7,5 N

Dane materiałowe

Materiał izolacyjny PBT
Barwny czarny
Tabela kolorów (podobny) RAL 9011
grupa materiałów izolacyjnych IIIa
Porównywalny wskaźnik śledzenia (CTI) ≥ 200
Klasa palności wg UL 94 V-0
Materiał styków Stop Cu
Powierzchnia styku cynowana
Struktura warstwowa wtyku 4...8 µm Sn cynowane na gorąco
Temperatura magazynowania, min. -40 °C
Temperatura magazynowania, max. 70 °C
Temperatura pracy, min. -50 °C
Temperatura pracy, max. 100 °C
Zakres temperatur montaż, min. -30 °C
Zakres temperatur montaż, max. 100 °C

Przewody pasujące do złącza

Zakres zaciskania, min. 0,13 mm²
Zakres zaciskania, maks. 3,31 mm²
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 26
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. AWG 12
jednodrutowe, min. H05(07) V-U 0,2 mm²
jednodrutowe, maks. H05(07) V-U 2,5 mm²
cienkodrutowe, min. H05(07) V-K 0,2 mm²
cienkodrutowe, maks. H05(07) V-K 2,5 mm²
z AEH z kołnierzem DIN 46 228/4, min. 0,25 mm²
z AEH z kołnierzem DIN 46 228/4, maks. 2,5 mm²
z tulejką zaciskową, DIN 46228 pt 1, min. 0,25 mm²
z końcówką kablową wg DIN 46 228/1, maks. 2,5 mm²
Sprawdzian trzpieniowy EN 60999 a x b; ø 2,8 mm x 2,0 mm
Zaciskany przewód
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
Typ cienkodrutowe
znamionowy 0,5 mm²
przewód i końcówka tulejkowa
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 12 mm
Zalecana tulejka kablowa H0,5/16 OR
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 10 mm
Zalecana tulejka kablowa H0,5/10
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
Typ cienkodrutowe
znamionowy 0,75 mm²
przewód i końcówka tulejkowa
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 12 mm
Zalecana tulejka kablowa H0,75/16 W
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 10 mm
Zalecana tulejka kablowa H0,75/10
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
Typ cienkodrutowe
znamionowy 1 mm²
przewód i końcówka tulejkowa
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 12 mm
Zalecana tulejka kablowa H1,0/16D R
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 10 mm
Zalecana tulejka kablowa H1,0/10
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
Typ cienkodrutowe
znamionowy 1,5 mm²
przewód i końcówka tulejkowa
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 10 mm
Zalecana tulejka kablowa H1,5/10
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 12 mm
Zalecana tulejka kablowa H1,5/16 R
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
Typ cienkodrutowe
znamionowy 2,5 mm²
przewód i końcówka tulejkowa
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 10 mm
Zalecana tulejka kablowa H2,5/10
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 13 mm
Zalecana tulejka kablowa H2,5/16DS BL
Tekst referencyjny Zewnętrzna średnica kołnierza wykonanego z tworzywa sztucznego nie powinna być większa niż podziałka (P), Długość tulejek należy dobrać zależnie od produktu i napięcia znamionowego.

Dane znamionowe wg IEC

przetestowane zgodnie z normą IEC 60664-1, IEC 61984
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=20°C) 20,8 A
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=20°C) 17,4 A
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=40°C) 17,9 A
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=40°C) 14,9 A
Prąd znamionowy łącznika poprzecznego, min. liczba biegunów (Ta=20°C) 28,1 A
Prąd znamionowy łącznika poprzecznego, maks. liczba biegunów (Ta=20°C) 23,3 A
Prąd znamionowy mostka poprzecznego, min. liczba biegunów (Ta = 40°C) 24,2 A
Prąd znamionowy łącznika poprzecznego, maks. liczba biegunów (Ta=40°C) 19,9 A
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2 400 V
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2 320 V
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3 250 V
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2 4 kV
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2 4 kV
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3 4 kV
odporność na zwarcia 3 x 1s z 120 A

Dane znamionowe wg CSA

Instytut (CSA) icon
Nr certyfikatu (CSA) 200039-1121690
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / CSA) 300 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / CSA) 300 V
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / CSA) 18,5 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / CSA) 10 A
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 12
przekrój przyłącza przewodu AWG, maks. AWG 26
Odniesienie do wartości znamionowych W specyfikacji podano wartości minimalne, szczegóły – patrz certyfikat.

Dane znamionowe wg UL 1059

Instytut (cURus) icon
Nr certyfikatu (cURus) E60693
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / UL 1059) 300 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / UL 1059) 300 V
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / UL 1059) 18,5 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / UL 1059) 10 A
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 12
przekrój przyłącza przewodu AWG, maks. AWG 26
Odniesienie do wartości znamionowych W specyfikacji podano wartości minimalne, szczegóły – patrz certyfikat.

Opakowanie

opakowanie skrzynia
Długość VPE 350 mm
Szerokość VPE 135 mm
Wysokość VPE 38 mm

Dane pomiarowe po??czenia poprzecznego wg DIN IEC

Prąd znamionowy mostka poprzecznego, min. liczba biegunów (Ta = 40°C) 24,2 A
Prąd znamionowy łącznika poprzecznego, maks. liczba biegunów (Ta=20°C) 23,3 A
Prąd znamionowy łącznika poprzecznego, maks. liczba biegunów (Ta=40°C) 19,9 A
Prąd znamionowy łącznika poprzecznego, min. liczba biegunów (Ta=20°C) 28,1 A

Ważna informacja

Zgodność IPC Zgodność: produkty są projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami międzynarodowymi, właściwości produktów są zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej lub ich jakość wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na życzenie mogą być ocenione dalsze wymagania dotyczące produktów.
Uwagi
  • Dodatkowe warianty na specjalne zamówienie
  • Na życzenie złocone powierzchnie zestyków
  • Prąd znamionowy przy nominalnym przekroju i min. liczbie biegunów.
  • Końcówka tulejkowa bez kołnierza z tworzywa sztucznego według DIN 46228/1
  • Końcówka tulejkowa z kołnierzem z tworzywa sztucznego według DIN 46228/4
  • Symbol P na rysunkach oznacza raster
  • Kształt zaciskowy „A” to tulejek kablowych z zalecaną zaciskarką PZ 6/5.
  • Odczep probierczy można wykorzystywać tylko jako punkt pomiaru potencjału.
  • Zgodnie z normą IEC 61984, złącza OMNIMATE są złączami bez zdolności wyłączania (COC). Podczas stosowania zgodnie z przeznaczeniem złącza nie mogą być włączane ani wyłączane pod napięciem ani w obciążeniem
  • Długoterminowe składowanie produktu przy średniej temperaturze 50°C i maksymalnej wilgotności 70%, 36 miesięcy
  • Pobieranie

    Klasyfikacje

    ETIM 6.0 EC002638
    ETIM 7.0 EC002638
    ETIM 8.0 EC002638
    ETIM 9.0 EC002638
    ETIM 10.0 EC002638
    ECLASS 9.0 27-44-03-09
    ECLASS 9.1 27-44-03-09
    ECLASS 10.0 27-44-03-09
    ECLASS 11.0 27-46-02-02
    ECLASS 12.0 27-46-02-02
    ECLASS 13.0 27-46-02-02
    ECLASS 14.0 27-46-02-02
    ECLASS 15.0 27-46-02-02

    Dopuszczenia

    Dopuszczenia CSA CURUS
    ROHS Zgodny
    UL File Number Search Witryna UL
    Nr certyfikatu (cURus) E60693

    Produkty pokrewne

    Liczba biegunów:
    Barwny:
    Liczba biegunów: 2
    Nr zam.: 1065130000
    Barwny: pomarańczowy
    Typ: BLDF 5.08/02/180LR SN OR BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów: 2, 180°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm², skrzynia
     
    Liczba biegunów: 3
    Nr zam.: 1065140000
    Barwny: pomarańczowy
    Typ: BLDF 5.08/03/180LR SN OR BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów: 3, 180°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm², skrzynia
     
    Liczba biegunów: 4
    Nr zam.: 1065150000
    Barwny: pomarańczowy
    Typ: BLDF 5.08/04/180LR SN OR BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów: 4, 180°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm², skrzynia
     
    Liczba biegunów: 5
    Nr zam.: 1065160000
    Barwny: pomarańczowy
    Typ: BLDF 5.08/05/180LR SN OR BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów: 5, 180°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm², skrzynia
     
    Liczba biegunów: 6
    Nr zam.: 1065170000
    Barwny: pomarańczowy
    Typ: BLDF 5.08/06/180LR SN OR BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów: 6, 180°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm², skrzynia
     
    Liczba biegunów: 7
    Nr zam.: 1065180000
    Barwny: pomarańczowy
    Typ: BLDF 5.08/07/180LR SN OR BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów: 7, 180°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm², skrzynia
     
    Liczba biegunów: 8
    Nr zam.: 1065190000
    Barwny: pomarańczowy
    Typ: BLDF 5.08/08/180LR SN OR BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów: 8, 180°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm², skrzynia
     
    Liczba biegunów: 2
    Nr zam.: 1001010000
    Barwny: czarny
    Typ: BLDF 5.08/02/180LR SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów: 2, 180°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm², skrzynia
     
    Liczba biegunów: 3
    Nr zam.: 1001020000
    Barwny: czarny
    Typ: BLDF 5.08/03/180LR SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów: 3, 180°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm², skrzynia
     
    Liczba biegunów: 4
    Nr zam.: 1001030000
    Barwny: czarny
    Typ: BLDF 5.08/04/180LR SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów: 4, 180°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm², skrzynia
     
    Liczba biegunów: 6
    Nr zam.: 1001050000
    Barwny: czarny
    Typ: BLDF 5.08/06/180LR SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów: 6, 180°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm², skrzynia
     
    Liczba biegunów: 7
    Nr zam.: 1001060000
    Barwny: czarny
    Typ: BLDF 5.08/07/180LR SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów: 7, 180°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm², skrzynia
     
    Liczba biegunów: 8
    Nr zam.: 1001070000
    Barwny: czarny
    Typ: BLDF 5.08/08/180LR SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów: 8, 180°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm², skrzynia