Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
WTR 4 SL RT
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Morsetto sezionatore di prova, Collegamento a vite, rosso, 4 mm², 32 A, 500 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid
N. d’ordine 1000010001
Tipo WTR 4 SL RT
GTIN (EAN) 4032248697359
CPZ 50 Pezzo

Dimensioni e pesi

Profondità 46,5 mm
Profondità (pollici) 1,831 inch
Profondità inclusa guida DIN 48,6 mm
Posizione verticale 61,2 mm
Altezza (pollici) 2,409 inch
Larghezza 6,1 mm
Larghezza (pollici) 0,24 inch
Peso netto 14,22 g

Temperature

Temperatura di magazzinaggio -25 °C...55 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min. -50 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max. 120 °C

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC /
Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione

2 conduttori allacciabili (H05V/H07V) di sezione uguale (collegamento di dimensionamento)

Sezione di collegamento cavo flessibile con terminale DIN 46228/1, 2 conduttori innestabili, max. 1,5 mm²
Sezione di collegamento cavo flessibile con terminale DIN 46228/1, 2 conduttori innestabili, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo flessibile, 2 conduttori innestabili, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, 2 conduttori innestabili, max. 1,5 mm²

Aaltri dati tecnici

Esecuzione a prova di esplosione No
Lati aperti destra
Numero di morsetti uguali
Tipo di montaggio innestabile

Conduttori allacciabili (altro collegamento)

Tipo di collegamento, ulteriore collegamento Collegamento a vite

Dati caratteristici del sistema

Versione Collegamento a vite, Distanziatori, con stringicavo caricato a molla, per connettore trasversale ad innesto, aperto da un lato
Piastra terminale (necessaria)
Numero di potenziali
Numero di piani
Numero dei punti di serraggio per piano
Numero di potenziali per piano
Piani ponticellati internamente No
Collegamento PE No
Guida TS 35
Funzione N No
Funzione PE No
Funzione PEN No

Dati dei materiali

Materiale Wemid
Colori rosso
Classe d'infiammabilità UL 94 V-0

Dati dimensionamento

Sezione di dimensionamento 4 mm²
Tensione nominale 500 V
Tensione DC nominale 500 V
Corrente nominale 32 A
Corrente con conduttore max. 32 A
Norme IEC 60947-7-1
Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x 1 mΩ
Tensione impulsiva di dimensionamento 6 kV
Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-x 1,02 W
Grado di lordura 3

Dati dimensionamento secondo CSA

Corrente Gr D (CSA) 10 A
N° certificato (CSA) 200039-1057876
Sezione cavo max (CSA) 10 AWG
Sezione cavo min (CSA) 22 AWG
Tensione Gr D (CSA) 300 V

Dati dimensionamento secondo UL

Corrente Gr C (UR) 22 A
Grandezza conduttore Factory wiring max (UR) 10 AWG
Grandezza conduttore Factory wiring min (UR) 22 AWG
Grandezza conduttore Field wiring max (UR) 10 AWG
Grandezza conduttore Field wiring min (UR) 22 AWG
N° certificato (UR) E60693
Tensione Gr C (UR) 300 V

Dimensioni

Sfalsamento TS 35 32 mm

Generale

Guida TS 35
Norme IEC 60947-7-1
Sezione di collegamento cavo AWG, max. AWG 10
Sezione di collegamento cavo AWG, min. AWG 26

Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

Calibro a norma 60 947-1 A4
Campo di sezioni, max. 6 mm²
Campo di sezioni, min. 0,22 mm²
Coppia di serraggio, max. 0,6 Nm
Coppia di serraggio, min. 0,5 Nm
Dimensione lama 0,6 x 3,5 mm
Direzione di collegamento laterale
Lunghezza di spellatura 13 mm
Numero di collegamenti
Sezione di collegamento cavo AWG, max. AWG 10
Sezione di collegamento cavo AWG, min. AWG 26
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max. 4 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max. 4 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, max. 6 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, min. 1,5 mm²
Stadio di serraggio con elettroavvitatore tipo DMS 2
Tipo di collegamento Collegamento a vite
Tipo di collegamento 2 Collegamento a vite
Vite di serraggio M 3

Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità
Dati ingegneristici
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Documentazione utente
Cataloghi Catalogues in PDF-format

Classificazioni

ETIM 6.0 EC000902
ETIM 7.0 EC000902
ETIM 8.0 EC000902
ETIM 9.0 EC000902
ECLASS 9.0 27-14-11-26
ECLASS 9.1 27-14-11-26
ECLASS 10.0 27-14-11-26
ECLASS 11.0 27-14-11-26
ECLASS 12.0 27-14-11-26
ECLASS 13.0 27-25-01-09
ECLASS 14.0 27-25-01-09

Omologazioni

Omologazioni CE CSA KEMAKEUR UR UKCA
ROHS Conforme
UL File Number Search Sito web UL
N° certificato (UR) E60693

Prodotti impiegati

N. d’ordine: 9537440000
Tipo: WDU 4 SL
Versione:
Morsettiera passante, Collegamento a vite, Beige scuro, 4 mm², 32 A, 690 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
N. d’ordine: 9203060000
Tipo: WDU 4 SL BL
Versione:
Morsettiera passante, Collegamento a vite, blu, 4 mm², 32 A, 690 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
N. d’ordine: 9537450000
Tipo: WDU 4 SL/EN
Versione:
Morsettiera passante, Collegamento a vite, Beige scuro, 4 mm², 32 A, 690 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 32, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
N. d’ordine: 2572820000
Tipo: WDU 4 SL/EN BL
Versione:
Morsettiera passante, blu, 4 mm², 690 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 32, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
Stato consegna:
In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
 
N. d’ordine: 9537510000
Tipo: WDU 4 SL/EN SW
Versione:
Morsettiera passante, Collegamento a vite, nero, 4 mm², 32 A, 690 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 32, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
N. d’ordine: 7910330000
Tipo: WTR 4 SI SL
Versione:
Morsetto sezionatore di prova, Collegamento a vite, Beige scuro, 4 mm², 6.3 A, 400 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
N. d’ordine: 7910270000
Tipo: WTR 4 SL
Versione:
Morsetto sezionatore di prova, Collegamento a vite, Beige scuro, 4 mm², 32 A, 630 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
N. d’ordine: 7910300000
Tipo: WTR 4 STB SL
Versione:
Morsetto sezionatore di prova, Collegamento a vite, Beige scuro, 4 mm², 32 A, 500 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
N. d’ordine: 7910310000
Tipo: WTR 4 STB SL BL
Versione:
Morsetto sezionatore di prova, Collegamento a vite, blu, 4 mm², 32 A, 500 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
N. d’ordine: 7910360000
Tipo: WTR4 SL/EN
Versione:
Morsetto sezionatore di prova, Collegamento a vite, Beige scuro, 4 mm², 32 A, 630 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 32, TS 35, V-0, Wemid
 
N. d’ordine: 7910390000
Tipo: WTR4 SL/EN STB
Versione:
Morsetto sezionatore di prova, Collegamento a vite, Beige scuro, 4 mm², 32 A, 500 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 32, TS 35, V-0, Wemid
 
N. d’ordine: 7910380000
Tipo: WTR4 SL/EN SW
Versione:
Morsetto sezionatore di prova, Collegamento a vite, nero, 4 mm², 32 A, 630 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 32, TS 35, V-0, Wemid
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi