Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
SKMU M32 MS SC
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung SKMU MS (Messinggegenmutter), Gegenmutter, M 32, 4 mm, Messing
Best.-Nr. 0930640004
Typ SKMU M32 MS SC
GTIN (EAN) 4032248976089
VPE 20 Stück

Abmessungen und Gewichte

Höhe 4 mm
Höhe (inch) 0,157 inch
Nettogewicht 19,05 g

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c

Allgemeine Angaben

Gewinde (außen) M 32
Gewinde (innen) M 32
Gewindelänge 4 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Halogene Nein
Schlüsselweite 1 40 mm
Stärke 4 mm
Verschraubung M 32
Werkstoff Messing

Downloads

Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000940
ETIM 7.0 EC000940
ETIM 8.0 EC000940
ETIM 9.0 EC000940
ECLASS 9.0 27-14-44-24
ECLASS 9.1 27-14-44-24
ECLASS 10.0 27-14-44-24
ECLASS 11.0 27-14-44-24
ECLASS 12.0 27-14-08-05
ECLASS 13.0 27-14-08-05

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 0930640001
Typ: SKMU M16 MS SC
Ausführung:
SKMU MS (Messinggegenmutter), Gegenmutter, M 16, 4 mm, Messing
 
Best.-Nr. : 0930640002
Typ: SKMU M20 MS SC
Ausführung:
SKMU MS (Messinggegenmutter), Gegenmutter, M 20, 4 mm, Messing
 
Best.-Nr. : 0930640003
Typ: SKMU M25 MS SC
Ausführung:
SKMU MS (Messinggegenmutter), Gegenmutter, M 25, 4 mm, Messing
 
Best.-Nr. : 0930640005
Typ: SKMU M40 MS SC
Ausführung:
SKMU MS (Messinggegenmutter), Gegenmutter, M 40, 4.8 mm, Messing
 
Best.-Nr. : 0930640006
Typ: SKMU M50 MS SC
Ausführung:
SKMU MS (Messinggegenmutter), Gegenmutter, M 50, 5 mm, Messing
 
Best.-Nr. : 0930640007
Typ: SKMU M63 MS SC
Ausführung:
SKMU MS (Messinggegenmutter), Gegenmutter, M 63, 6.4 mm, Messing
 
Best.-Nr. : 0930640008
Typ: SKMU M75 MS SC
Ausführung:
SKMU MS (Messinggegenmutter), Gegenmutter, M 75, 7 mm, Messing