Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
KDSU M25 BS O SC 1 G25
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung KDSU (Klippon Doppeldichtung Universal Ex-Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 25, 16 mm, Einzeldrahtarmierung, Metallfolienarmierung, geflochtene Armierung, 0.1 - 1.6 mm, OD min. 16.8 - OD max. 23.9 mm, ID min. 13.50 - ID max. 20.00 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Messing
Best.-Nr. 0930031211
Art KDSU M25 BS O SC 1 G25
GTIN (EAN) 4032248917914
VPE 20 Stück
Lieferstatus Abgekündigt
Lieferbar bis 2023-07-30
Produktalternative 1184690000

Abmessungen und Gewichte

Höhe 90 mm
Höhe (inch) 3,543 inch
Länge 90 mm
Länge (inch) 3,543 inch
Nettogewicht 400 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -60 °C...180 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 3394d55b-7892-488f-8603-ea218c1d0691
RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) 6c

Allgemeine Angaben

Armierung, max. 1,6 mm
Armierung, min. 0,1 mm
Armierungstyp Einzeldrahtarmierung, Metallfolienarmierung, geflochtene Armierung
Armierungstyp Kurzbezeichnung SWA, STA, SWB
Dichteinsatz Silikon
Dichtung Silikon
Einsatztemperaturbereich, max. 180 °C
Einsatztemperaturbereich, min. -60 °C
Gewinde (außen) M 25
Gewindelänge 16 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Halogene Nein
Installationsvorgaben Siehe Montageanleitung
Kabeldurchmesser außen, max. 23,9 mm
Kabeldurchmesser außen, min. 16,8 mm
Kabeldurchmesser innen, max. 20 mm
Kabeldurchmesser innen, min. 13,5 mm
O-Ring Silikon
Schlüsselweite 1 38 mm
Schlüsselweite 2 38 mm
Schutzart IP66, IP68 - 2,5 bar
Schutzart mit GWDR IP66, IP68 - 2,5 bar
Schutzkappengröße EL38
Verschraubung metrisch, Messing
Wassertiefe 25 m (30 Min.)
Werkstoff Messing

Zertifikatsnummern Kabelverschraubung

Kennzeichnung ATEX: II 2G, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, II 1D, Ex ta IIIC Da, IECEx: Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da
Zertifikat-Nr. (ATEX) SIRA05ATEX1285X
Zertifikat-Nr. (IECEX) IECEXSIR05.0067X
Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (IECEx) IECEx CML 19.0109X
Zulassungsumgebung ATEX, IECEX

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000441
ETIM 7.0 EC000441
ETIM 8.0 EC000441
ETIM 9.0 EC000441
ECLASS 9.0 27-14-44-32
ECLASS 9.1 27-14-44-34
ECLASS 10.0 27-14-44-32
ECLASS 11.0 27-14-44-32
ECLASS 12.0 27-14-08-04
ECLASS 13.0 27-14-08-04
ECLASS 14.0 27-14-08-04

Zulassungen

Zulassungen IECEXSIR SIRAATEX
Zulassungen EAC; ATEX; IECEX