Morsettiera passante, Collegamento a vite, beige / giallo, 4 mm², 20 A, 500 V, Numero di collegamenti: 1, Numero di piani: 1, TS 35, V-2, PA 66, 100 °C
N. d’ordine
0664960000
Tipo
AST 5/35 SF 6.3/2.8
GTIN (EAN)
4008190043322
CPZ
50 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
46 mm
Profondità (pollici)
1,811 inch
Posizione verticale
58 mm
Altezza (pollici)
2,283 inch
Larghezza
6,5 mm
Larghezza (pollici)
0,256 inch
Peso netto
12,62 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-25 °C...55 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min.
-50 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.
100 °C
Conformità ambientale del prodotto
Stato conformità RoHS
Conforme senza esenzione
REACH SVHC
/
Aaltri dati tecnici
Esecuzione a prova di esplosione
No
Istruzioni di montaggio
Barra conduttrice
Lati aperti
destra
Numero di morsetti uguali
1
Tipo di montaggio
innestabile
Altri collegamenti
Sezione di dimensionamento spina piatta 2,8mm
1 mm²
Sezione di dimensionamento spina piatta 6,3mm
2,5 mm²
Versione a spina piatta
fessurato
Conduttori allacciabili (altro collegamento)
Sezione di collegamento cavo flessibile con terminale DIN 46228/1, altro collegamento, max.
4 mm²
Tipo di collegamento, ulteriore collegamento
Collegamento a vite
Dati caratteristici del sistema
Versione
Collegamento a vite, Con collegamento capocorda F2.8, Con collegamento capocorda F6.3, per collegamento trasversale avvitabile, aperto da un lato
Piastra terminale (necessaria)
Sì
Numero di potenziali
1
Numero di piani
1
Numero dei punti di serraggio per piano
4
Numero di potenziali per piano
1
Piani ponticellati internamente
No
Collegamento PE
No
Guida
TS 35
Funzione N
No
Funzione PE
No
Funzione PEN
No
Dati dei materiali
Materiale
PA 66
Colori
beige / giallo
Classe d'infiammabilità UL 94
V-2
Dati dimensionamento
Sezione di dimensionamento
4 mm²
Tensione nominale
500 V
Tensione DC nominale
500 V
Corrente nominale
20 A
Corrente con conduttore max.
20 A
Norme
IEC 61210, A norma IEC 60947-7-1
Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x
1 mΩ
Tensione impulsiva di dimensionamento
6 kV
Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-x
1,02 W
Grado di lordura
3
Dati dimensionamento secondo CSA
Corrente Gr C (CSA)
16 A
N° certificato (CSA)
12400-145
Sezione cavo max (CSA)
12 AWG
Sezione cavo min (CSA)
24 AWG
Tensione Gr C (CSA)
300 V
Dati dimensionamento secondo UL
Corrente Gr C (UR)
20 A
Grandezza conduttore Factory wiring max (UR)
12 AWG
Grandezza conduttore Factory wiring min (UR)
26 AWG
Grandezza conduttore Field wiring max (UR)
12 AWG
Grandezza conduttore Field wiring min (UR)
22 AWG
N° certificato (UR)
E60693
Tensione Gr C (UR)
300 V
Generale
Guida
TS 35
Istruzioni di montaggio
Barra conduttrice
Norme
IEC 61210, A norma IEC 60947-7-1
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 12
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 24
Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)
Calibro a norma 60 947-1
A4
Campo di sezioni, max.
6 mm²
Campo di sezioni, min.
0,2 mm²
Coppia di serraggio, max.
1 Nm
Coppia di serraggio, min.
0,5 Nm
Dimensione lama
0,6 x 3,5 mm
Direzione di collegamento
laterale
Lunghezza di spellatura
12 mm
Numero di collegamenti
1
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 12
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 24
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max.
4 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max.
4 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.
4 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, max.
6 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, max.
2,5 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, min.
1,5 mm²
Stadio di serraggio con elettroavvitatore tipo DMS
Morsettiera passante, Collegamento a spina piatta, Beige scuro, 2.5 mm², 20 A, 500 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 35, V-2, PA 66, 100 °C
Morsettiera passante, Collegamento a vite, beige / giallo, 4 mm², 20 A, 500 V, Numero di collegamenti: 1, Numero di piani: 1, TS 35, V-2, PA 66, 100 °C
Morsettiera passante, Collegamento a spina piatta, Beige scuro, 2.5 mm², 20 A, 500 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 35, V-2, PA 66, 100 °C
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.