Morsettiera passante, Collegamento a vite, Giallo medio, 150 mm², 309 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, 5VA, KrG, 130 °C
N. d’ordine
0638020000
Tipo
SAKG 46/35 II/GW
GTIN (EAN)
4008190008161
CPZ
5 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
57 mm
Profondità (pollici)
2,244 inch
Posizione verticale
106 mm
Altezza (pollici)
4,173 inch
Larghezza
46 mm
Larghezza (pollici)
1,811 inch
Peso netto
298,32 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-25 °C...55 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min.
-60 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.
130 °C
Conformità ambientale del prodotto
Stato conformità RoHS
Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)
6c
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
999cd67e-471e-4085-8dba-1342fcea86de
Aaltri dati tecnici
Esecuzione a prova di esplosione
No
Istruzioni di montaggio
Montaggio diretto
Lati aperti
aperto
Numero di morsetti uguali
1
Tipo di montaggio
innestabile
Conduttori allacciabili (altro collegamento)
Tipo di collegamento, ulteriore collegamento
Collegamento a vite
Dati caratteristici del sistema
Versione
Morsetto a bullone
Piastra terminale (necessaria)
Sì
Numero di potenziali
1
Numero di piani
1
Numero dei punti di serraggio per piano
2
Numero di potenziali per piano
1
Piani ponticellati internamente
No
Collegamento PE
No
Guida
TS 35
Funzione N
No
Funzione PE
No
Funzione PEN
No
Dati dei materiali
Materiale
KrG
Colori
Giallo medio
Classe d'infiammabilità UL 94
V-0, 5VA
Dati dimensionamento
Sezione di dimensionamento
150 mm²
Tensione nominale
1.000 V
Tensione DC nominale
1.000 V
Corrente nominale
309 A
Corrente con conduttore max.
353 A
Norme
IEC 60947-7-1
Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x
0,1 mΩ
Tensione impulsiva di dimensionamento
8 kV
Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-x
9,89 W
Grado di lordura
3
Dati dimensionamento secondo CSA
Corrente Gr C (CSA)
365 A
N° certificato (CSA)
12400-199
Sezione cavo max (CSA)
300 kcmil
Tensione Gr C (CSA)
600 V
Dati dimensionamento secondo UL
Corrente Gr C (UR)
285 A
Grandezza conduttore Factory wiring max (UR)
300 kcmil
Grandezza conduttore Factory wiring min (UR)
0000 AWG
Grandezza conduttore Field wiring max (UR)
300 kcmil
Grandezza conduttore Field wiring min (UR)
0000 AWG
N° certificato (UR)
E60693
Tensione Gr C (UR)
600 V
Generale
Guida
TS 35
Istruzioni di montaggio
Montaggio diretto
Norme
IEC 60947-7-1
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
kcmil 300
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 4/0
Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)
Morsettiera passante, Collegamento a vite, Giallo medio, 150 mm², 309 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, 5VA, KrG, 130 °C
Morsettiera passante, Collegamento a vite, Giallo medio, 150 mm², 309 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, 5VA, KrG, 130 °C
Morsettiera passante, Collegamento a vite, Giallo medio, 150 mm², 309 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, 5VA, KrG, 130 °C
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.