Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
SAKG 46/35 II
         

Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Blok zacisku przelotowego, złącze śrubowe, Jasnożółty, 150 mm², 309 A, 1000 V, liczba przyłączeń: 2
Nr zam. 0637920000
Typ SAKG 46/35 II
GTIN (EAN) 4008190122645
Ilość 5 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 57 mm
Głębokość (cale) 2,244 inch
Wysokość 106 mm
Wysokość (cale) 4,173 inch
Szerokość 46 mm
Szerokość (cale) 1,811 inch
Masa netto 319,968 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -25 °C...55 °C
Temperatura otoczenia -5 °C…40 °C
długotrwała temperatura użytkowa, min. -60 °C
długotrwała temperatura użytkowa, maks. 130 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 999cd67e-471e-4085-8dba-1342fcea86de

Informacje ogólne

Normy IEC 60947-7-1
Szyna TS 35
Wskazówka montażowa montaż bezpośredni
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 4/0
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. kcmil 300

Przewody zaciskane (kolejne przyłącze)

Rodzaj przyłącza, kolejne przyłącze złącze śrubowe

dalsze dane techniczne

Wskazówka montażowa montaż bezpośredni
liczba identycznych złączy
otwarte strony otwarty
rodzaj montażu wciskany
wersja przetestowana pod kątem eksplozji Nie

dane tworzywa

tworzywo KrG
Barwny Jasnożółty
Klasa palności wg UL 94 V-0, 5VA

dane znamionowe

Przekrój pomiarowy 150 mm²
Napięcie znamionowe 1 000 V
Znamionowe napięcie stałe 1 000 V
Prąd znamionowy 309 A
Prąd przy maksymalnym oprzewodowaniu 353 A
Normy IEC 60947-7-1
Rezystancja objętościowa wg IEC 60947-7-x 0,1 mΩ
Znamionowe napięcie udarowe 8 kV
Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC 60947-7-x 9,89 W
Stopień zanieczyszczenia 3

dane znamionowe wg CSA

Maks. przekrój przewodu (CSA) 300 kcmil
Napięcie rozm. C (CSA) 600 V
Nr certyfikatu (CSA) 12400-199
Prąd Gr C (CSA) 365 A

dane znamionowe wg UL

Napięcie rozm. C (UR) 600 V
Nr certyfikatu (UR) E60693
Prąd Gr C (UR) 285 A
Wielkość przewodu Factory wiring max (UR) 300 kcmil
Wielkość przewodu Factory wiring min (UR) 0000 AWG
Wielkość przewodu Field wiring max (UR) 300 kcmil
Wielkość przewodu Field wiring min (UR) 0000 AWG

parametry systemu

Wykonanie Zacisk sworzniowy
niezbędna płyta zamykająca Tak
Liczba potencjałów
liczba poziomów
liczba zacisków na poziom
Liczba potencjałów w rzędzie
poziomy wewnętrznie zmostkowane Nie
Przyłącze PE Nie
Szyna TS 35
Funkcja N Nie
Funkcja PE Nie
Funkcja PEN Nie

przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, maks. 185 mm²
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, min. 10 mm²
Moment obrotowy dociągający, maks. 31 Nm
Moment obrotowy dociągający, min. 14 Nm
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min. 10 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. 185 mm²
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, maks. 16 mm²
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, min. 10 mm²
Rodzaj przyłącza złącze śrubowe
Zakres zaciskania, maks. 185 mm²
Zakres zaciskania, min. 10 mm²
kierunek podłączenia z boku
liczba przyłączeń
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 4/0
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. kcmil 300
śruba dociskowa M 12

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności
Eplan Data Portal Eplan data
Dokumentacja użytkownika
Katalogi Catalogues in PDF-format

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01

Dopuszczenia

Dopuszczenia CE CSA UR UKCA
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (UR) E60693

Produkty pokrewne

Nr zam.: 0638020000
Typ: SAKG 46/35 II/GW
Wersja:
Blok zacisku przelotowego, złącze śrubowe, Jasnożółty, 150 mm², 309 A, 1000 V, liczba przyłączeń: 2