Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
SAKG 32/35 I
         

Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Blok zacisku przelotowego, złącze śrubowe, Jasnożółty, 50 mm², 150 A, 1000 V, liczba przyłączeń: 1
Nr zam. 0637120000
Typ SAKG 32/35 I
GTIN (EAN) 4008190111496
Ilość 10 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 84,5 mm
Głębokość (cale) 3,327 inch
Wysokość 87 mm
Wysokość (cale) 3,425 inch
Szerokość 32 mm
Szerokość (cale) 1,26 inch
Masa netto 210,1 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -25 °C...55 °C
Temperatura otoczenia -5 °C…40 °C
długotrwała temperatura użytkowa, min. -60 °C
długotrwała temperatura użytkowa, maks. 130 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 999cd67e-471e-4085-8dba-1342fcea86de

Informacje ogólne

Normy IEC 60947-7-1
Szyna TS 35
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 3
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. AWG 2/0

Przewody zaciskane (kolejne przyłącze)

Rodzaj przyłącza, kolejne przyłącze złącze śrubowe
przekrój przyłącza przewodu, cienkodrutowe z końcówką kablową DIN 46228/1, dalsze przyłącze, maks. 35 mm²

dalsze dane techniczne

liczba identycznych złączy
otwarte strony otwarty
rodzaj montażu wciskany
wersja przetestowana pod kątem eksplozji Nie

dane tworzywa

tworzywo KrG
Barwny Jasnożółty
Klasa palności wg UL 94 V-0, 5VA

dane znamionowe

Przekrój pomiarowy 50 mm²
Napięcie znamionowe 1 000 V
Znamionowe napięcie stałe 1 000 V
Prąd znamionowy 150 A
Prąd przy maksymalnym oprzewodowaniu 192 A
Normy IEC 60947-7-1
Rezystancja objętościowa wg IEC 60947-7-x 0,21 mΩ
Znamionowe napięcie udarowe 8 kV
Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC 60947-7-x 4,8 W
Stopień zanieczyszczenia 3

dane znamionowe wg CSA

Maks. przekrój przewodu (CSA) 00 AWG
Min. przekrój przewodu (CSA) 1 AWG
Napięcie rozm. C (CSA) 600 V
Nr certyfikatu (CSA) 12400-199
Prąd Gr C (CSA) 170 A

dane znamionowe wg UL

Napięcie rozm. C (UR) 600 V
Nr certyfikatu (UR) E60693
Prąd Gr C (UR) 165 A
Wielkość przewodu Factory wiring max (UR) 000 AWG
Wielkość przewodu Factory wiring min (UR) 6 AWG
Wielkość przewodu Field wiring max (UR) 000 AWG
Wielkość przewodu Field wiring min (UR) 6 AWG

parametry systemu

Wykonanie zacisk bolcowy / ZB
niezbędna płyta zamykająca Tak
Liczba potencjałów
liczba poziomów
liczba zacisków na poziom
Liczba potencjałów w rzędzie
poziomy wewnętrznie zmostkowane Nie
Przyłącze PE Nie
Szyna TS 35
Funkcja N Nie
Funkcja PE Nie
Funkcja PEN Nie

przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

Długość odizolowania 26 mm
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, maks. 70 mm²
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, min. 10 mm²
Moment obrotowy dociągający, maks. 12 Nm
Moment obrotowy dociągający, min. 6 Nm
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, maks. 70 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, min. 10 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min. 10 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. 70 mm²
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, maks. 16 mm²
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, min. 10 mm²
Rodzaj przyłącza złącze śrubowe
Strefa zacisku, przyłącze kołkowe, max. 70 mm²
Strefa zacisku, przyłącze kołkowe, min. 10 mm²
Zakres zaciskania, maks. 70 mm²
Zakres zaciskania, min. 10 mm²
kierunek podłączenia z boku
liczba przyłączeń
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 3
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. AWG 2/0
sprawdzian trzpieniowy wg 60 947-1 B11
śruba dociskowa M 8

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności
Eplan Data Portal Eplan data
Dokumentacja użytkownika
Katalogi Catalogues in PDF-format

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01

Dopuszczenia

Dopuszczenia CE CSA UR UKCA
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (UR) E60693

Produkty pokrewne

Nr zam.: 0637320000
Typ: SAKG 32/35 II
Wersja:
Blok zacisku przelotowego, złącze śrubowe, Jasnożółty, 50 mm², 150 A, 1000 V, liczba przyłączeń: 1
 
Nr zam.: 0637420000
Typ: SAKG 32/35 II/GW
Wersja:
Blok zacisku przelotowego, złącze śrubowe, Jasnożółty, 50 mm², 150 A, 1000 V, liczba przyłączeń: 1