Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
BK 12 CRN
         

Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Jedno- oraz wielobiegunowe listwy zaciskowe, złącze śrubowe, Jasnożółty, 4 mm², 32 A, 400 V, liczba przyłączeń: 24, liczba poziomów: 1
Nr zam. 0625320000
Typ BK 12 CRN
GTIN (EAN) 4008190156541
Ilość 25 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 20 mm
Głębokość (cale) 0,787 inch
Wysokość 22 mm
Wysokość (cale) 0,866 inch
Szerokość 92 mm
Szerokość (cale) 3,622 inch
Masa netto 73,52 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -25 °C...55 °C
Temperatura otoczenia -5 °C…40 °C
długotrwała temperatura użytkowa, min. -60 °C
długotrwała temperatura użytkowa, maks. 130 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Informacje ogólne

Liczba biegunów 12
Normy IEC 60947-7-1
Szyna Płytka montażowa
Wskazówka montażowa montaż bezpośredni
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 22
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. AWG 12

Przewody zaciskane (kolejne przyłącze)

Rodzaj przyłącza, kolejne przyłącze złącze śrubowe

dalsze dane techniczne

Wskazówka montażowa montaż bezpośredni
rodzaj montażu montaż bezpośredni
wersja przetestowana pod kątem eksplozji Nie

dane tworzywa

tworzywo KrG
Barwny Jasnożółty
Klasa palności wg UL 94 V-0, 5VA

dane znamionowe

Przekrój pomiarowy 4 mm²
Napięcie znamionowe 400 V
Znamionowe napięcie stałe 400 V
Prąd znamionowy 32 A
Prąd przy maksymalnym oprzewodowaniu 32 A
Normy IEC 60947-7-1
Rezystancja objętościowa wg IEC 60947-7-x 1 mΩ
Znamionowe napięcie udarowe 6 kV
Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC 60947-7-x 1,02 W
Stopień zanieczyszczenia 3

dane znamionowe wg CSA

Maks. przekrój przewodu (CSA) 12 AWG
Min. przekrój przewodu (CSA) 22 AWG
Napięcie rozm. B (CSA) 300 V
Napięcie rozm. D (CSA) 300 V
Nr certyfikatu (CSA) 200039-2165696
Prąd Gr B (CSA) 10 A
Prąd Gr D (CSA) 10 A

dane znamionowe wg UL

Napięcie rozm. B (UR) 250 V
Napięcie rozm. C (UR) 150 V
Napięcie rozm. D (UR) 300 V
Nr certyfikatu (UR) E60693
Prąd Gr B (UR) 20 A
Prąd Gr C (UR) 20 A
Prąd Gr D (UR) 10 A
Wielkość przewodu Factory wiring max (UR) 12 AWG
Wielkość przewodu Factory wiring min (UR) 26 AWG
Wielkość przewodu Field wiring max (UR) 12 AWG
Wielkość przewodu Field wiring min (UR) 22 AWG

parametry systemu

Wykonanie do szyn nośnych
niezbędna płyta zamykająca Nie
Liczba potencjałów
liczba poziomów
Szyna Płytka montażowa

przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

Długość odizolowania 8 mm
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, maks. 4 mm²
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, min. 1,5 mm²
Moment obrotowy dociągający, maks. 0,6 Nm
Moment obrotowy dociągający, min. 0,5 Nm
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, maks. 4 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, maks. 4 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. 4 mm²
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, maks. 4 mm²
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, min. 0,5 mm²
Rodzaj przyłącza złącze śrubowe
Rodzaj przyłącza 2 złącze śrubowe
Wielkość ostrza 4,0 x 0,8 mm
Zakres zaciskania, maks. 4 mm²
Zakres zaciskania, min. 0,33 mm²
kierunek podłączenia z boku
liczba przyłączeń 24 
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 22
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. AWG 12
sprawdzian trzpieniowy wg 60 947-1 A3
stopień momentu obrotowego z wkrętakiem elektrycznym Typ DMS 2
śruba dociskowa M 3

wymiary

Wymiar mocowania 78 mm

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności
Dane projektowe
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Dokumentacja użytkownika
Katalogi Catalogues in PDF-format
Broszury

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC001284
ETIM 7.0 EC001284
ETIM 8.0 EC001284
ETIM 9.0 EC001284
ECLASS 9.0 27-14-11-06
ECLASS 9.1 27-14-11-06
ECLASS 10.0 27-14-11-06
ECLASS 11.0 27-14-11-06
ECLASS 12.0 27-14-11-06
ECLASS 13.0 27-14-11-06
ECLASS 14.0 27-14-11-06

Dopuszczenia

Dopuszczenia CE CSA CURUSEX KEMAKEUR SEMKO UR UKCA
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (UR) E60693
Nr certyfikatu (cURusEX) E184763

Produkty pokrewne

Nr zam.: 7906100000
Typ: BK 12/E
Wersja:
Jedno- oraz wielobiegunowe listwy zaciskowe, złącze śrubowe, Jasnożółty, 4 mm², 32 A, 400 V, liczba przyłączeń: 24, liczba poziomów: 1
 
Nr zam.: 0624720000
Typ: BK 2 CRN
Wersja:
Jedno- oraz wielobiegunowe listwy zaciskowe, złącze śrubowe, Jasnożółty, 4 mm², 32 A, 400 V, liczba przyłączeń: 4, liczba poziomów: 1
 
Nr zam.: 7906040000
Typ: BK 2/E
Wersja:
Jedno- oraz wielobiegunowe listwy zaciskowe, złącze śrubowe, Jasnożółty, 4 mm², 32 A, 400 V, liczba przyłączeń: 4, liczba poziomów: 1
 
Nr zam.: 0624920000
Typ: BK 3 CRN
Wersja:
Jedno- oraz wielobiegunowe listwy zaciskowe, złącze śrubowe, Jasnożółty, 4 mm², 32 A, 400 V, liczba przyłączeń: 6, liczba poziomów: 1
 
Nr zam.: 7906060000
Typ: BK 3/E
Wersja:
Jedno- oraz wielobiegunowe listwy zaciskowe, złącze śrubowe, Jasnożółty, 4 mm², 32 A, 400 V, liczba przyłączeń: 6, liczba poziomów: 1
 
Nr zam.: 0625120000
Typ: BK 4 CRN
Wersja:
Jedno- oraz wielobiegunowe listwy zaciskowe, złącze śrubowe, Jasnożółty, 4 mm², 32 A, 400 V, liczba przyłączeń: 8, liczba poziomów: 1
 
Nr zam.: 7906080000
Typ: BK 4/E
Wersja:
Jedno- oraz wielobiegunowe listwy zaciskowe, złącze śrubowe, Jasnożółty, 4 mm², 32 A, 400 V, liczba przyłączeń: 8, liczba poziomów: 1
 
Nr zam.: 0625220000
Typ: BK 6 CRN
Wersja:
Jedno- oraz wielobiegunowe listwy zaciskowe, złącze śrubowe, Jasnożółty, 4 mm², 32 A, 400 V, liczba przyłączeń: 12, liczba poziomów: 1
 
Nr zam.: 7906090000
Typ: BK 6/E
Wersja:
Jedno- oraz wielobiegunowe listwy zaciskowe, złącze śrubowe, Jasnożółty, 4 mm², 32 A, 400 V, liczba przyłączeń: 12, liczba poziomów: 1