Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
SKH F48
         

Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Interfejs, Złącza wtykowe wg DIN 41612 listwa sprężynowa, 48F
Nr zam. 0587060000
Typ SKH F48
GTIN (EAN) 4008190126803
Ilość 1 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 144 mm
Głębokość (cale) 5,669 inch
Wysokość 56 mm
Wysokość (cale) 2,205 inch
Szerokość 131 mm
Szerokość (cale) 5,157 inch
Masa netto 234 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -40...60 °C
Temperatura eksploatacyjna 0...55 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

dane przyłącza

Oprzewodowanie styków z, b, d
Przyłącze (strona sterowania) Złącza wtykowe wg DIN 41612 listwa sprężynowa
budowa wtykanej płytki obwodu drukowanego Format euro 100x160 mm do obudowy 19"
liczba biegunów (strona sterownika) Gniazdo 48 bieg
przyłącze (strona obiektu) LP2N 5.08mm
typ (strona sterownika) 48F

dane znamionowe

napięcie nominalne 125V AC / 150V DC
prąd znamionowy na złącze 4 A

współrzędne izolacji (EN50178)

zgodnie z DIN EN 50178
napięcie znamionowe < 150 V AC
kategoria przepięcia II
stopień zabrudzenia 2
test napięcia impulsu 1,5 kV
Napięcie probiercze izolacji AC 0,8 kV

przyłącze pole

Maks. przekrój poprzeczny przewodu, AWG AWG 12
Min. przekrój poprzeczny przewodu, AWG AWG 26
długość zdejmowanej izolacji 6 mm
elastyczny z tulejką, maks. 2,5 mm²
elastyczny z tulejką, min. 0,5 mm²
elastyczny, maks. H05(07) V-K 4 mm²
elastyczny, min. H05(07) V-K 0,5 mm²
moment dokręcający, maks. 0,6 Nm
moment dokręcający, min. 0,5 Nm
obszar zacisku, maks. 6 mm²
obszar zacisku, min. 0,5 mm²
rodzaj połączenia złącze śrubowe
stały, maks. H05(07) V-U 6 mm²
stały, min. H05(07) V-U 0,5 mm²
tulejka z kołnierzem z tworzywa sztucznego, maks. 2,5 mm²

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności
Powiadomienie o zmianie produktu
Katalogi Catalogues in PDF-format
Broszury

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC002780
ETIM 7.0 EC002780
ETIM 8.0 EC002780
ETIM 9.0 EC002780
ECLASS 9.0 27-14-11-52
ECLASS 9.1 27-24-22-92
ECLASS 10.0 27-14-11-52
ECLASS 11.0 27-14-11-52
ECLASS 12.0 27-14-11-52
ECLASS 13.0 27-14-11-52
ECLASS 14.0 27-14-11-52

Dopuszczenia

Dopuszczenia CE
ROHS Zgodny

Produkty pokrewne

Nr zam.: 0648661001
Typ: SKH 31 LP 250VAC RH1
Wersja:
Interfejs, Złącza wtykowe wg DIN 41617 listwa sprężynowa
 
Nr zam.: 0586661001
Typ: SKH 31 LP RH1
Wersja:
Interfejs, Złącza wtykowe wg DIN 41617 listwa sprężynowa
 
Nr zam.: 0577360000
Typ: SKH B64 RH2
Wersja:
Interfejs, Złącza wtykowe wg DIN 41612 listwa sprężynowa, B64
 
Nr zam.: 0178960000
Typ: SKH C64 RH2
Wersja:
Interfejs, Złącza wtykowe wg DIN 41612 listwa sprężynowa, 64C
 
Nr zam.: 0646660000
Typ: SKH C64 RH2
Wersja:
Interfejs, Złącza wtykowe wg DIN 41612 listwa sprężynowa, 64C
 
Nr zam.: 0586761001
Typ: SKH D32 LP 5/16 RH2
Wersja:
Interfejs, Złącza wtykowe wg DIN 41612 listwa sprężynowa, 32D
 
Nr zam.: 0690660000
Typ: SKH E48 LP2/LP
Wersja:
Interfejs, Złącza wtykowe wg DIN 41612 listwa sprężynowa, 48E
 
Nr zam.: 0586961001
Typ: SKH F32 (Z&D) LP RH2
Wersja:
Interfejs, Złącza wtykowe wg DIN 41612 listwa sprężynowa, 32F
 
Nr zam.: 0586861001
Typ: SKH F32 (Z&B) LP RH2
Wersja:
Interfejs, Złącza wtykowe wg DIN 41612 listwa sprężynowa, 32F
 
Nr zam.: 8051300000
Typ: SKH H15S
Wersja:
Interfejs, Złącza wtykowe wg DIN 41612 listwa sprężynowa, 15H