Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
SKH B64 RH2
         

Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Schnittstelle, Steckverbinder nach DIN 41612 Federleiste, B64
Best.-Nr. 0577360000
Art SKH B64 RH2
GTIN (EAN) 4008190002800
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 144 mm
Tiefe (inch) 5,669 inch
Höhe 76 mm
Höhe (inch) 2,992 inch
Breite 131 mm
Breite (inch) 5,157 inch
Nettogewicht 276 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40...60 °C
Betriebstemperatur 0...55 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC /
RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

Anschluss Daten

Anschluss (Feldseite) LP2N 5.08mm
Anschluss (Steuerseite) Steckverbinder nach DIN 41612 Federleiste
Anzahl der Pole (Steuerungsseite) 64-polige Buchse
Bauform der steckbaren Platine Euroformat 100x160 mm für 19" Racks
Kontaktbestückung a und b
Typ (Steuerungsseite) B64

Bemessungsdaten

Bemessungsspannung 125V AC / 150V DC
Nennstrom pro Anschluss 1 A

Isolationskoordinaten (EN50178)

Entsprechend DIN EN 50178
Bemessungsisolationsspannung < 150 V AC
Überspannungskategorie II
Verschmutzungsgrad 2
Impulsspannungsprüfung (1,2/50µs) 1,5 kV
Durchschlagsfestigkeitsprüfung AC 0,8 kV

Anschluss Feld

Abisolierlänge 6 mm
Anzugsmoment, max. 0,6 Nm
Anzugsmoment, min. 0,5 Nm
Art der Verbindung Schraubanschluss
Fest, max. H05(07) V-U 6 mm²
Fest, min. H05(07) V-U 0,5 mm²
Flexibel mit Hülse, max. 2,5 mm²
Flexibel mit Hülse, min. 0,5 mm²
Flexibel, max. H05(07) V-K 4 mm²
Flexibel, min. H05(07) V-K 0,5 mm²
Hülse mit Kunststoffkragen, max. 2,5 mm²
Klemmbereich, max. 6 mm²
Klemmbereich, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt max. AWG AWG 12
Leiteranschlussquerschnitt min. AWG AWG 26

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Produktänderungsmitteilung
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002780
ETIM 7.0 EC002780
ETIM 8.0 EC002780
ETIM 9.0 EC002780
ECLASS 9.0 27-14-11-52
ECLASS 9.1 27-24-22-92
ECLASS 10.0 27-14-11-52
ECLASS 11.0 27-14-11-52
ECLASS 12.0 27-14-11-52
ECLASS 13.0 27-14-11-52
ECLASS 14.0 27-14-11-52

Zulassungen

Zulassungen CE
ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 0648661001
Art: SKH 31 LP 250VAC RH1
Ausfuehrung:
Schnittstelle, Steckverbinder nach DIN 41617 Federleiste
 
Best.-Nr.: 0586661001
Art: SKH 31 LP RH1
Ausfuehrung:
Schnittstelle, Steckverbinder nach DIN 41617 Federleiste
 
Best.-Nr.: 0178960000
Art: SKH C64 RH2
Ausfuehrung:
Schnittstelle, Steckverbinder nach DIN 41612 Federleiste, 64C
 
Best.-Nr.: 0646660000
Art: SKH C64 RH2
Ausfuehrung:
Schnittstelle, Steckverbinder nach DIN 41612 Federleiste, 64C
 
Best.-Nr.: 0586761001
Art: SKH D32 LP 5/16 RH2
Ausfuehrung:
Schnittstelle, Steckverbinder nach DIN 41612 Federleiste, 32D
 
Best.-Nr.: 0690660000
Art: SKH E48 LP2/LP
Ausfuehrung:
Schnittstelle, Steckverbinder nach DIN 41612 Federleiste, 48E
 
Best.-Nr.: 0586961001
Art: SKH F32 (Z&D) LP RH2
Ausfuehrung:
Schnittstelle, Steckverbinder nach DIN 41612 Federleiste, 32F
 
Best.-Nr.: 0586861001
Art: SKH F32 (Z&B) LP RH2
Ausfuehrung:
Schnittstelle, Steckverbinder nach DIN 41612 Federleiste, 32F
 
Best.-Nr.: 0587060000
Art: SKH F48
Ausfuehrung:
Schnittstelle, Steckverbinder nach DIN 41612 Federleiste, 48F
 
Best.-Nr.: 8051300000
Art: SKH H15S
Ausfuehrung:
Schnittstelle, Steckverbinder nach DIN 41612 Federleiste, 15H