Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
CLI RH 20-02 CLI R 02
         

Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung CableLine, Montagedornhalter
Best.-Nr. 0563700000
Art CLI RH 20-02 CLI R 02
GTIN (EAN) 4008190291136
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 28 mm
Tiefe (inch) 1,102 inch
Höhe 55 mm
Höhe (inch) 2,165 inch
Breite 55 mm
Breite (inch) 2,165 inch
Nettogewicht 43 g

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich -40...100 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC /
RoHS-Konformitätsstatus Nicht betroffen

Allgemeine Angaben

Breite 55 mm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Einsatztemperaturbereich -40...100 °C
Einsatztemperaturbereich, max. 100 °C
Einsatztemperaturbereich, min. -40 °C
Farbe rot
Halogene Ja
Materialfarbe nach Widerstandskode
Werkstoff Polyamid
empfohlene Industrien Prozess, Maschinenbau

Leiter- und Kabelmarkierer

Halogene Ja

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001288
ETIM 7.0 EC001288
ETIM 8.0 EC001288
ETIM 9.0 EC001288
ECLASS 9.0 27-40-06-29
ECLASS 9.1 27-40-06-29
ECLASS 10.0 27-40-06-29
ECLASS 11.0 27-28-11-04
ECLASS 12.0 27-28-11-04
ECLASS 13.0 27-28-11-04
ECLASS 14.0 27-28-11-04

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 0563600000
Art: CLI RH 20-10 CLI R 10
Ausfuehrung:
CableLine, Montagedornhalter