Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
EGD2 EG2 5..240VAC/1A   Nie stosować wyrobu do opracowywania nowych rozwiązań
         

Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Obwód prostowniczy, Ochronnik przeciwprzepięciowy z warystorem
Nr zam. 0546260000
Typ EGD2 EG2 5..240VAC/1A
GTIN (EAN) 4008190103705
Ilość 10 Szt.
Dostępne do 2019-06-26

Wymiary i masa

Wysokość 58 mm
Wysokość (cale) 2,283 inch
Szerokość 20 mm
Szerokość (cale) 0,787 inch
Masa netto 36,87 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -45 °C...100 °C
Temperatura eksploatacyjna -30 °C...40 °C

Prawdopodobieństwo usterki

MTTF 11 414 a

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) 7a
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP e1c85f97-efe9-452e-b160-3df02d7555ab

dane ogólne

Forma konstrukcyjna Obudowa zanurzona
Wykonanie Ochrona przeciwprzepięciowa, MSR
segment mierzenie - sterowanie - regulowanie
szerokość + tolerancja uszeregowania 20,2 mm
wysokość z szyną nośną 32 67,5 mm
wysokość z szyną nośną 35 63 mm

Wejście

Znamionowe napięcie sterowania 230 V AC
Prąd znamionowy AC 2,5 A

Koordynacja izolacji

Kategoria przepięciowa II
Stopień zanieczyszczenia 2

Dane ogólne

Forma konstrukcyjna Obudowa zanurzona
Wykonanie Ochrona przeciwprzepięciowa, MSR

Dane przyłączeniowe

Podział 2,5 mm²
Rodzaj przyłącza złącze śrubowe
Moment obrotowy dociągający, min. 0,4 Nm
Moment obrotowy dociągający, maks. 0,6 Nm
Zakres zacisków przyłącza pomiarowego 4 mm²
Zakres zaciskania, min. 0,5 mm²
Zakres zaciskania, maks. 4 mm²
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. AWG 12
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. 4 mm²
przekrój przyłącza przewodu, cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1), min. 0,5 mm²
przekrój przyłącza przewodu, cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1), maks. 2,5 mm²

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności
Eplan Data Portal Eplan data
Katalogi Catalogues in PDF-format

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC002540
ETIM 7.0 EC002540
ETIM 8.0 EC002540
ETIM 9.0 EC002540
ECLASS 9.0 27-04-07-01
ECLASS 9.1 27-04-03-90
ECLASS 10.0 27-04-07-01
ECLASS 11.0 27-04-03-90
ECLASS 12.0 27-04-03-90
ECLASS 13.0 27-04-03-90
ECLASS 14.0 27-04-03-90

Dopuszczenia

Dopuszczenia CE
ROHS Zgodny

Produkty pokrewne

Nr zam.: 0546160000
Rodzaj przyłącza: złącze śrubowe
Typ: EGD1 EG2 4D 5-250VAC/1A
Wersja:
Obwód prostowniczy