Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
QB 58/8/9/WI
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Querverbinder (Klemmen), geschraubt, grau, 27 A, Polzahl: 58, Raster in mm (P): 8.00, Isoliert: Nein, Breite: 0.8 mm
Best.-Nr. 0545300000
Art QB 58/8/9/WI
GTIN (EAN) 4008190125080
VPE 10 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 17,5 mm
Tiefe (inch) 0,689 inch
Höhe 458,5 mm
Höhe (inch) 18,051 inch
Breite 0,8 mm
Breite (inch) 0,031 inch
Nettogewicht 22,1 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Betriebstemperatur -60 °C...130 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC /
RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

Allgemeines

Einbauhinweis Direktmontage
Polzahl 58

Bemessungsdaten

Nennstrom 27 A

Maße

Raster in mm (P) 8 mm

Querverbinder

Anzahl gebrückter Klemmen 58 
Typ Querverbinder

Systemkennwerte

Ausführung für Querverbindungslasche

Werkstoffdaten

Werkstoff Kupfer
Farbe grau

weitere technische Daten

Befestigungsart geschraubt
Einbauhinweis Direktmontage
explosionsgeprüfte Ausführung Nein

Downloads

Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000489
ETIM 7.0 EC000489
ETIM 8.0 EC000489
ETIM 9.0 EC000489
ECLASS 9.0 27-14-11-40
ECLASS 9.1 27-14-11-40
ECLASS 10.0 27-14-11-40
ECLASS 11.0 27-14-11-40
ECLASS 12.0 27-14-11-40
ECLASS 13.0 27-25-03-03
ECLASS 14.0 27-25-03-03

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1316670000
Art: QB 2 RA8 IS SW
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, schwarz, 41 A, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 8.00, Isoliert: Ja, Breite: 12 mm
 
Best.-Nr.: 0134000000
Art: QB 25/6.5/11.5 SAKR
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), geschraubt, grau, 32 A, Polzahl: 25, Raster in mm (P): 6.50, Isoliert: Nein, Breite: 0.9 mm
 
Best.-Nr.: 0545400000
Art: QB 58/8/15
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), geschraubt, grau, 27 A, Polzahl: 58, Raster in mm (P): 8.00, Isoliert: Nein, Breite: 0.8 mm
 
Best.-Nr.: 0535200000
Art: QB 75/6.2/15
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), geschraubt, grau, 27 A, Polzahl: 75, Raster in mm (P): 6.00, Isoliert: Nein, Breite: 0.8 mm
 
Best.-Nr.: 0526400000
Art: QB 75/6.2/9/WI
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), geschraubt, grau, 27 A, Polzahl: 75, Raster in mm (P): 6.00, Isoliert: Nein, Breite: 0.8 mm