Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
DK 4/35 LD 24VDC CSA A1
         

Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Zacisk modułowy wielorzędowy, złącze śrubowe, beżowy / żółty, 4 mm², 24 V, liczba przyłączeń: 4, liczba poziomów: 2, TS 35, V-2
Nr zam. 0539060000
Typ DK 4/35 LD 24VDC CSA A1
GTIN (EAN) 4008190059521
Ilość 25 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 54 mm
Głębokość (cale) 2,126 inch
Wysokość 50 mm
Wysokość (cale) 1,969 inch
Szerokość 6 mm
Szerokość (cale) 0,236 inch
Masa netto 10,454 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -25 °C...55 °C
Temperatura otoczenia -5 °C…40 °C
długotrwała temperatura użytkowa, min. -50 °C
długotrwała temperatura użytkowa, maks. 100 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) 7cI
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Element wskaźnika

Element wskaźnika czerwony
Napięcie robocze dla wskaźnika, max. 24 V
Napięcie robocze dla wskaźnika, min. 24 V
Prąd 5 mA
Rodzaj napięcia dla wskaźnika DC

Informacje ogólne

Normy IEC 60947-7-1
Szyna TS 35
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 22
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. AWG 12

Przewody zaciskane (kolejne przyłącze)

Rodzaj przyłącza, kolejne przyłącze złącze śrubowe

dalsze dane techniczne

liczba identycznych złączy
otwarte strony z prawej strony
rodzaj montażu wciskany
wersja przetestowana pod kątem eksplozji Nie

dane tworzywa

tworzywo PA 66
Barwny beżowy / żółty
Klasa palności wg UL 94 V-2

dane znamionowe

Przekrój pomiarowy 4 mm²
Napięcie znamionowe 24 V
Znamionowe napięcie stałe 24 V
Prąd znamionowy 10 A
Prąd przy maksymalnym oprzewodowaniu 10 A
Normy IEC 60947-7-1
Rezystancja objętościowa wg IEC 60947-7-x 1 mΩ
Znamionowe napięcie udarowe 1 kV
Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC 60947-7-x 1,02 W
Stopień zanieczyszczenia 3

dane znamionowe wg CSA

Maks. przekrój przewodu (CSA) 12 AWG
Min. przekrój przewodu (CSA) 22 AWG
Napięcie rozm. C (CSA) 24 V
Nr certyfikatu (CSA) 12400-130
Prąd Gr C (CSA) 10 A

parametry systemu

Wykonanie Złącze śrubowe, z LED, wolne z jednej strony
niezbędna płyta zamykająca Tak
Liczba potencjałów
liczba poziomów
liczba zacisków na poziom
Liczba potencjałów w rzędzie
poziomy wewnętrznie zmostkowane Tak
Przyłącze PE Nie
Szyna TS 35
Funkcja N Nie
Funkcja PE Nie
Funkcja PEN Nie

przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

Długość odizolowania 9 mm
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, maks. 4 mm²
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, min. 0,5 mm²
Moment obrotowy dociągający, maks. 1 Nm
Moment obrotowy dociągający, min. 0,5 Nm
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, maks. 4 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, maks. 4 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. 4 mm²
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, maks. 4 mm²
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, min. 0,5 mm²
Rodzaj przyłącza złącze śrubowe
Rodzaj przyłącza 2 złącze śrubowe
Wielkość ostrza 0,6 x 3,5 mm
Zakres zaciskania, maks. 4 mm²
Zakres zaciskania, min. 0,5 mm²
kierunek podłączenia z boku
liczba przyłączeń
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 22
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. AWG 12
sprawdzian trzpieniowy wg 60 947-1 A3
stopień momentu obrotowego z wkrętakiem elektrycznym Typ DMS 2
śruba dociskowa M 3

wymiary

przesunięcie TS 32 20 mm
przesunięcie TS 35 27 mm

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności
Dokumentacja użytkownika
Katalogi Catalogues in PDF-format

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ETIM 10.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-02
ECLASS 14.0 27-25-01-02
ECLASS 15.0 27-25-01-02

Dopuszczenia

Dopuszczenia CE CSA UKCA
ROHS Zgodny

Produkty pokrewne

Nr zam.: 0538960000
Typ: DK 4/35 1D A1
Wersja:
Blok zaciskowy, złącze śrubowe, beżowy / żółty, 4 mm², 380 V, 380 V, liczba przyłączeń: 4, liczba poziomów: 2, TS 35
 
Nr zam.: 0538980000
Typ: DK 4/35 1D A1 BL
Wersja:
Blok zaciskowy, złącze śrubowe, niebieski, 4 mm², 380 V, 380 V, liczba przyłączeń: 4, liczba poziomów: 2, TS 35
 
Nr zam.: 0538860000
Typ: DK 4/35 1D A2
Wersja:
Blok zaciskowy, złącze śrubowe, beżowy / żółty, 4 mm², 380 V, 380 V, liczba przyłączeń: 4, liczba poziomów: 2, TS 35
 
Nr zam.: 0396360000
Typ: DK 4/35 1D GET.SCH.
Wersja:
Blok zaciskowy, złącze śrubowe, beżowy / żółty, 4 mm², 380 V, 380 V, liczba przyłączeń: 4, liczba poziomów: 2, TS 35
 
Nr zam.: 0396660000
Typ: DK 4/35 2D GET.SCH. A1
Wersja:
Blok zaciskowy, złącze śrubowe, beżowy / żółty, 4 mm², 380 V, 380 V, liczba przyłączeń: 4, liczba poziomów: 2, TS 35
 
Nr zam.: 0396760000
Typ: DK 4/35 2D GET.SCH. A1
Wersja:
Blok zaciskowy, złącze śrubowe, beżowy / żółty, 4 mm², 380 V, 380 V, liczba przyłączeń: 4, liczba poziomów: 2, TS 35
 
Nr zam.: 0396860000
Typ: DK 4/35 2D GET.SCH. A2
Wersja:
Blok zaciskowy, złącze śrubowe, beżowy / żółty, 4 mm², 380 V, 380 V, liczba przyłączeń: 4, liczba poziomów: 2, TS 35
 
Nr zam.: 0210260000
Typ: DK 4/35 LD ROT 24VDC
Wersja:
Zacisk modułowy wielorzędowy, złącze śrubowe, beżowy / żółty, 4 mm², 24 V, liczba przyłączeń: 4, liczba poziomów: 2, TS 35, V-2
 
Nr zam.: 0643460000
Typ: DK 4V/35
Wersja:
Blok zaciskowy, złącze śrubowe, beżowy / żółty, 4 mm², 500 V, 500 V, liczba przyłączeń: 4, liczba poziomów: 2, TS 35