Termékasszisztens 
 Weboldal 
Magyar
Német
Angol
Franciaország
Olasz
Japán
Spanyol
Svédország
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
  
0
0
Gyors elérés
ZBE 6K BL
         

Icon
Icon
Icon
 

Általános rendelési adatok

Változat Húzókengyel (gyűjtősín), Húzókengyel, kék, 6 mm², Szélesség: 8 mm, M 4, Acél
Rendelési szám 0525980000
Típus ZBE 6K BL
GTIN (EAN) 4008190060886
Qty. 50 pc(s).

Méretek és tömegek

Mélység 19,5 mm
Mélység (coll) 0,768 inch
Magasság 22,5 mm
Magasság (coll) 0,886 inch
Szélesség 8 mm
Szélesség (coll) 0,315 inch
Nettó tömeg 2,98 g

Hőmérsékletek

Ambient temperature -5 °C…40 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

PT OKIECEx/ATEX névleges adat

Tanúsítvány száma (ATEX) DEMKO03ATEX136028U
Tanúsítvány száma (IECEX) IECEXULD13.0005U
Vezetékkeresztmetszet, max. (ATEX) 6 mm²
Vezetékkeresztmetszet, max. (IECEX) 6 mm²
EN 60079-7 jelölés Ex eb II C Gb
2014/34/EU címke II 2 G D
Biztonság figyelmeztetés Installation instructions:
The potential equalisation (PE) rail modules are suitable for use in housings in atmospheres with flammable gases and dust. For use in areas with flammable gases, these housings must meet the requirements of EN 60079-0 and EN 60079-7. For use in areas with flammable dust, these housings must meet the requirements of EN 60079-0 and EN 60079-31.

When combined with other terminal block ranges and sizes, and when other accessories are used, you must comply with the clearance and creepage distances given.

Regarding accessory use, the manufacturer's instructions must be followed.

List of restrictions:
The PE rail modules are considered one component, with Ex marking when used with the busbar holders of type SH and WEW. When used independently, the above named components are not covered by this certificate.

Anyag adatok

Anyag Acél
Szigetelőanyag PA
Szín kék

Rendszer specifikációk

Változat 10x3 mm-es gyűjtősínhez

CSA névleges adatok

Tanúsítvány száma (CSA) 12400-237
Vezeték keresztmetszet, max. (CSA) 8 AWG
Vezeték keresztmetszet, min. (CSA) 22 AWG

Kiegészítő műszaki adatok

Felszerelés típusa becsavart állapotban
Telepítési útmutató Gyűjtősín, Közvetlen rögzítés

Méretek

TS 35 eltolás 41 mm

Névleges adatok

Névleges keresztmetszet 6 mm²

Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

Biztosítócsavar M 4
Csatlakozás típusa Húzókengyel
Csupaszolási hossz 19 mm
Meghúzási nyomaték, max. 2,4 Nm
Meghúzási nyomaték, min. 1,2 Nm
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max. 10 mm²
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min. 1 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max. 10 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min. 1,5 mm²
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás 10 mm²
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, min. névleges csatlakozás 1 mm²

UL névleges adatok

Tanúsítvány száma (UR) E60693
Vezetékméret, gyári vezetékezés, max. (UR) 10 AWG
Vezetékméret, gyári vezetékezés, min. (UR) 14 AWG
Vezetékméret, terepi vezetékezés, max. (UR) 10 AWG
Vezetékméret, terepi vezetékezés, min. (UR) 14 AWG

Általános

Telepítési útmutató Gyűjtősín, Közvetlen rögzítés

Letöltések

Besorolások

ETIM 6.0 EC002848
ETIM 7.0 EC002848
ETIM 8.0 EC002848
ETIM 9.0 EC002848
ETIM 10.0 EC002848
ECLASS 9.0 27-14-11-92
ECLASS 9,1 27-14-11-92
ECLASS 10.0 27-14-11-92
ECLASS 11.0 27-14-11-46
ECLASS 12.0 27-14-11-46
ECLASS 13.0 27-25-01-16
ECLASS 14.0 27-25-01-16
ECLASS 15.0 27-25-01-16

Tanúsítványok

Jóváhagyások CSA DEMKOATEX IECEXULD UKEX UR
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanúsítvány száma (UR) E60693

Kapcsolódó termékek

Rendelési szám: 2603850000
Típus: WBBD 16 BL
Változat:
Érintkező (gyűjtősínes csatlakozó)
 
Rendelési szám: 2603860000
Típus: WBBD 16 GN
Változat:
Érintkező (gyűjtősínes csatlakozó)
 
Rendelési szám: 2603840000
Típus: WBBD 16 GY
Változat:
Érintkező (gyűjtősínes csatlakozó)
 
Rendelési szám: 0569660000
Típus: ZB 16/6K GE/GN
Változat:
Húzókengyel (gyűjtősín), Húzókengyel, Zöld / sárga, 16 mm², Szélesség: 10 mm, M 4, Acél
 
Rendelési szám: 0502880000
Típus: ZB 16K BL
Változat:
Húzókengyel (gyűjtősín), Húzókengyel, kék, 16 mm², Szélesség: 10 mm, M 4, Acél
 
Rendelési szám: 0502860000
Típus: ZB 16K GE/GN
Változat:
Húzókengyel (gyűjtősín), Húzókengyel, Zöld / sárga, 16 mm², Szélesség: 10 mm, M 4, Acél
 
Rendelési szám: 0502810000
Típus: ZB 16K SW
Változat:
Húzókengyel (gyűjtősín), Húzókengyel, fekete, 16 mm², Szélesség: 10 mm, M 4, Acél
 
Rendelési szám: 0502680000
Típus: ZB 35K BL M6X16
Változat:
Húzókengyel (gyűjtősín), Húzókengyel, kék, 35 mm², Szélesség: 14 mm, M 6, Acél
 
Rendelési szám: 0502660000
Típus: ZB 35K GE/GN M6X16
Változat:
Húzókengyel (gyűjtősín), Húzókengyel, Zöld / sárga, 35 mm², Szélesség: 14 mm, M 6, Acél
 
Rendelési szám: 0502610000
Típus: ZB 35K SW M6X16
Változat:
Húzókengyel (gyűjtősín), Húzókengyel, fekete, 35 mm², Szélesség: 14 mm, M 6, Acél
 
Rendelési szám: 0565480000
Típus: ZB 4/6K BL
Változat:
Húzókengyel (gyűjtősín), Húzókengyel, kék, 4 mm², Szélesség: 6 mm, M 3, Acél
 
Rendelési szám: 0565460000
Típus: ZB 4/6K GE/GN
Változat:
Húzókengyel (gyűjtősín), Húzókengyel, Zöld / sárga, 4 mm², Szélesség: 6 mm, M 3, Acél
 
Rendelési szám: 0322180000
Típus: ZB 4G BL
Változat:
Húzókengyel (gyűjtősín), Húzókengyel, kék, 4 mm², Szélesség: 7.4 mm, M 3, Acél
 
Rendelési szám: 0322160000
Típus: ZB 4G GN/GE
Változat:
Húzókengyel (gyűjtősín), Húzókengyel, Zöld / sárga, 4 mm², Szélesség: 7.4 mm, M 3, Acél
 
Rendelési szám: 0322110000
Típus: ZB 4G SW
Változat:
Húzókengyel (gyűjtősín), Húzókengyel, ezüst, 4 mm², Szélesség: 7.4 mm, M 3, Acél
 
Rendelési szám: 0475380000
Típus: ZB 4K BL
Változat:
Húzókengyel (gyűjtősín), Húzókengyel, kék, 4 mm², Szélesség: 6 mm, M 3, Acél
 
Rendelési szám: 0475360000
Típus: ZB 4K GE/GN
Változat:
Húzókengyel (gyűjtősín), Húzókengyel, Zöld / sárga, 4 mm², Szélesség: 6 mm, M 3, Acél
 
Rendelési szám: 1824560000
Típus: ZB 4K GG HENSEL
Változat:
Húzókengyel (gyűjtősín), Húzókengyel, ezüst, 4 mm², Szélesség: 6 mm, Acél
 
Rendelési szám: 0475310000
Típus: ZB 4K SW
Változat:
Húzókengyel (gyűjtősín), Húzókengyel, fekete, 4 mm², Szélesség: 7 mm, M 3, Acél
 
Rendelési szám: 0525960000
Típus: ZBE 6K GE/GN
Változat:
Húzókengyel (gyűjtősín), Húzókengyel, Zöld / sárga, 6 mm², Szélesség: 8 mm, M 4, Acél
 
Rendelési szám: 0525910000
Típus: ZBE 6K SW
Változat:
Húzókengyel (gyűjtősín), Húzókengyel, fekete, 6 mm², Szélesség: 8 mm, M 4, Acél
 
Rendelési szám: 1814680000
Típus: ZF 4 S
Változat:
Érintkező (gyűjtősínes csatlakozó)
 
Rendelési szám: 1814660000
Típus: ZF 4 S BL
Változat:
Érintkező (gyűjtősínes csatlakozó)
 
Rendelési szám: 1814670000
Típus: ZF 4 S GN
Változat:
Érintkező (gyűjtősínes csatlakozó)
 
Kapcsolat
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
További információ
Decentralizált automatizálási megoldások
Energiafelügyeleti megoldások
Ipari analitika
Ipari IoT-megoldások
További információ
Mobilitási koncepciók
Fotovoltaikus alkatrészek
Szélenergiával kapcsolatos megoldások
Műhelymegoldások
További információ
Egyérpáras Ethernet
Weidmüller Configurator
Támogatás és ügyfélszolgálat
Kapcsolat
Hulladékkezelési utasítások
Tervezési adatok
Javítások és pótalkatrészek