Montageskena, Tillbehör, Stål, galvanisk förzinkad och passiverad, Bredd: 2000 mm, Höjd: 35 mm, Djup: 7.5 mm, Slitsbredd: 5.20 mm, Slitslängd: 25.00 mm
Art.nr.
0514500000
Typ
TS 35X7.5/LL 2M/ST/ZN
GTIN (EAN)
4008190046019
Förp.
2 m
Mått och vikter
Djup
7,5 mm
Byggdjup (tum)
0,295 inch
Höjd
35 mm
Bygghöjd (tum)
1,378 inch
Bredd
2 000 mm
Byggbredd (tum)
78,74 inch
Nettovikt
312,5 g
Miljööverenstämmelse för produkt
REACH SVHC
/
RoHS-kompatibilitetsstatus
Kompatibel utan undantag
Montageskena
Borrhål, slitsat
Ja
Diameter bestyckningshål (D)
5,2 mm
Hålad montageskena
Ja
Hålavstånd mitten
36 mm
Håldiameter
5,2 mm
Kortslutningssäkerheten motsvarar E-Cu ledare
16 mm²
Kortvarigt strömmotstånd per sekund motsvarande IEC 60947-7-2
Montageskena, Tillbehör, Stål, galvanisk förzinkad och passiverad, Bredd: 2000 mm, Höjd: 35 mm, Djup: 7.5 mm, Slitsbredd: 5.00 mm, Slitslängd: 18.00 mm
Montageskena, Tillbehör, Stål, galvanisk förzinkad och passiverad, Bredd: 1000 mm, Höjd: 35 mm, Djup: 7.5 mm, Slitsbredd: 5.20 mm, Slitslängd: 25.00 mm
Montageskena, Tillbehör, Stål, galvanisk förzinkad och passiverad, Bredd: 2000 mm, Höjd: 35 mm, Djup: 7.5 mm, Slitsbredd: 5.20 mm, Slitslängd: 25.00 mm
Montageskena, Tillbehör, Stål, galvanisk förzinkad och passiverad, Bredd: 2000 mm, Höjd: 35 mm, Djup: 7.5 mm, Slitsbredd: 6.20 mm, Slitslängd: 18.00 mm
Montageskena, Tillbehör, Stål, galvanisk förzinkad och passiverad, Bredd: 2000 mm, Höjd: 35 mm, Djup: 7.5 mm, Slitsbredd: 6.20 mm, Slitslängd: 18.00 mm
Montageskena, Tillbehör, Stål, galvanisk förzinkad och passiverad, Bredd: 2000 mm, Höjd: 35 mm, Djup: 7.5 mm, Slitsbredd: 5.20 mm, Slitslängd: 25.00 mm
Montageskena, Tillbehör, Stål, galvanisk förzinkad och passiverad, Bredd: 2000 mm, Höjd: 35 mm, Djup: 7.5 mm, Slitsbredd: 5.00 mm, Slitslängd: 18.00 mm
Montageskena, Tillbehör, Stål, galvanisk förzinkad och passiverad, Bredd: 1000 mm, Höjd: 35 mm, Djup: 7.5 mm, Slitsbredd: 5.20 mm, Slitslängd: 25.00 mm
Montageskena, Tillbehör, Stål, galvanisk förzinkad och passiverad, Bredd: 2000 mm, Höjd: 35 mm, Djup: 7.5 mm, Slitsbredd: 5.20 mm, Slitslängd: 25.00 mm
Montageskena, Tillbehör, Stål, galvanisk förzinkad och passiverad, Bredd: 2000 mm, Höjd: 35 mm, Djup: 7.5 mm, Slitsbredd: 6.20 mm, Slitslängd: 18.00 mm
Montageskena, Tillbehör, Stål, galvanisk förzinkad och passiverad, Bredd: 2000 mm, Höjd: 35 mm, Djup: 7.5 mm, Slitsbredd: 6.20 mm, Slitslängd: 18.00 mm
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.