Assistant de produits 
 Site Internet 
Français
Deutsch
English
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tchèque
Magyar
  
0
0
Accès rapide
TS 35X7.5/LL 2M/ST/ZN
         

Icon
Icon
Icon
 

Informations générales de commande

Version Rail profilé, avec perçage longitudinal, Accessoires, 35 x 7.5 x 2000 mm, Largeur de fente: 5.20 mm, Longueur de fente: 25.00 mm, Acier, à revêtement de zinc galvanique et passivé
Référence 0514500000
Type TS 35X7.5/LL 2M/ST/ZN
GTIN (EAN) 4008190046019
Qté. 2 m

Dimensions et poids

Profondeur 7,5 mm
Profondeur (pouces) 0,295 inch
Hauteur 35 mm
Hauteur (pouces) 1,378 inch
Largeur 2 000 mm
Largeur (pouces) 78,74 inch
Poids net 312,5 g

Téléchargements

Données techniques
Données techniques Zuken E3.S
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Documentation utilisateur
Catalogue Catalogues in PDF-format
Brochures

Classifications

ETIM 6.0 EC001285
ETIM 7.0 EC001285
ETIM 8.0 EC001285
ETIM 9.0 EC001285
ECLASS 9.0 27-40-06-02
ECLASS 9.1 27-40-06-02
ECLASS 10.0 27-40-06-02
ECLASS 11.0 27-40-06-02
ECLASS 12.0 27-40-06-02
ECLASS 13.0 27-40-06-02

Rail profilé

Courant de courte durée admissible par seconde conformément à CEI 60947-7-2 1,92 kA
Diamètre du trou d'implantation (D) 5,2 mm
Diamètre du trou de perçage 5,2 mm
Entraxe de perçage des trous 36 mm
Epaisseur 1 mm
Instruction de montage Montage direct
La tenue aux courts-circuits correspond à un conducteur E-Cu 16 mm²
Largeur de fente 5,2 mm
Largeur de fente
Longueur de fente 25 mm
Longueur de fente
Longueur du rail profilé
nominal 2 000 mm
min. 0 mm
max. 2 000 mm
Matériau Acier
Normes DIN EN 60715
Rail profilé pré-perforé Oui
Surface à revêtement de zinc galvanique et passivé
Trou de perçage, fendu Oui
Écart de fente 11 mm
Écart de fente

Agréments

ROHS Conforme

Autres produits de la même gamme

Référence: 0236400000
Type: TS 35X15 2M/ST/ZN
Version:
Rail profilé, sans perçage longitudinal, Accessoires, 35 x 15 x 2000 mm, Acier, à revêtement de zinc galvanique et passivé
 
Référence: 0498000000
Type: TS 35X15/2.3 2M/ST/ZN
Version:
Rail profilé, sans perçage longitudinal, Accessoires, 35 x 15 x 2000 mm, Acier, à revêtement de zinc galvanique et passivé
 
Référence: 1879100000
Type: TS 35X15/5X18 2M/ST/SZ
Version:
Rail profilé, avec perçage longitudinal, Accessoires, 35 x 15 x 2000 mm, Largeur de fente: 5.20 mm, Longueur de fente: 18.00 mm, Acier, à revêtement de zinc galvanique et passivé
 
Référence: 1837380000
Type: TS 35X15/5X18 2M/ST/ZN
Version:
Rail profilé, avec perçage longitudinal, Accessoires, 35 x 15 x 2000 mm, Largeur de fente: 5.20 mm, Longueur de fente: 18.00 mm, Acier, à revêtement de zinc galvanique et passivé
 
Référence: 1805980000
Type: TS 35X15/6X18 2M/ST/ZN
Version:
Rail profilé, avec perçage longitudinal, Accessoires, 35 x 15 x 2000 mm, Largeur de fente: 6.30 mm, Longueur de fente: 18.00 mm, Acier, à revêtement de zinc galvanique et passivé
 
Référence: 1866290000
Type: TS 35X15/6X25 2M/ST/ZN
Version:
Rail profilé, avec perçage longitudinal, Accessoires, 35 x 15 x 2000 mm, Largeur de fente: 6.30 mm, Longueur de fente: 25.00 mm, Acier, à revêtement de zinc galvanique et passivé
 
Référence: 0236510000
Type: TS 35X15/LL 1M/ST/ZN
Version:
Rail profilé, avec perçage longitudinal, Accessoires, 35 x 15 x 1000 mm, Largeur de fente: 5.20 mm, Longueur de fente: 25.00 mm, Acier, à revêtement de zinc galvanique et passivé
 
Référence: 7907490000
Type: TS 35X15/LL 2M/ST/SZ
Version:
Rail profilé, avec perçage longitudinal, Accessoires, 35 x 15 x 2000 mm, Largeur de fente: 5.20 mm, Longueur de fente: 25.00 mm, Acier, à revêtement de zinc galvanique et passivé
 
Référence: 0236500000
Type: TS 35X15/LL 2M/ST/ZN
Version:
Rail profilé, avec perçage longitudinal, Accessoires, 35 x 15 x 2000 mm, Largeur de fente: 5.20 mm, Longueur de fente: 25.00 mm, Acier, à revêtement de zinc galvanique et passivé
 
Référence: 1071680000
Type: TS 35X15/LL 2M/ST/ZN/O
Version:
Rail profilé, avec perçage longitudinal, Accessoires, 35 x 15 x 2000 mm, Largeur de fente: 5.20 mm, Longueur de fente: 25.00 mm, Acier, à revêtement de zinc galvanique et passivé
 
Référence: 0383410000
Type: TS 35X7.5 1M/ST/ZN
Version:
Rail profilé, sans perçage longitudinal, Accessoires, 35 x 7.5 x 1000 mm, Acier, zingué, chromé
 
Référence: 4118800000
Type: TS 35X7.5 2M/ST/BK
Version:
Rail profilé, sans perçage longitudinal, Accessoires, 35 x 7.5 x 2000 mm, Acier, non traité
 
Référence: 9300090000
Type: TS 35X7.5 2M/ST/SZ
Version:
Rail profilé, sans perçage longitudinal, Accessoires, 35 x 7.5 x 2000 mm, Acier, à revêtement de zinc galvanique et passivé
 
Référence: 0383400000
Type: TS 35X7.5 2M/ST/ZN
Version:
Rail profilé, sans perçage longitudinal, Accessoires, 35 x 7.5 x 2000 mm, Acier, à revêtement de zinc galvanique et passivé
 
Référence: 1879090000
Type: TS 35X7.5/5X18 2M/ST/SZ
Version:
Rail profilé, avec perçage longitudinal, Accessoires, 35 x 7.5 x 2000 mm, Largeur de fente: 5.00 mm, Longueur de fente: 18.00 mm, Acier, à revêtement de zinc galvanique et passivé
 
Référence: 0514510000
Type: TS 35X7.5/LL 1M/ST/ZN
Version:
Rail profilé, avec perçage longitudinal, Accessoires, 35 x 7.5 x 1000 mm, Largeur de fente: 5.20 mm, Longueur de fente: 25.00 mm, Acier, à revêtement de zinc galvanique et passivé
 
Référence: 7915060000
Type: TS 35X7.5/LL 2M/ST/SZ
Version:
Rail profilé, avec perçage longitudinal, Accessoires, 35 x 7.5 x 2000 mm, Largeur de fente: 5.20 mm, Longueur de fente: 25.00 mm, Acier, à revêtement de zinc galvanique et passivé
 
Référence: 0514570000
Type: TS 35X7.5/LL/6 2M/ST/ZN
Version:
Rail profilé, avec perçage longitudinal, Accessoires, 35 x 7.5 x 2000 mm, Largeur de fente: 6.20 mm, Longueur de fente: 18.00 mm, Acier, à revêtement de zinc galvanique et passivé
 
Référence: 1071690000
Type: TS 35X7.5/LL/6X18 2M/O
Version:
Rail profilé, avec perçage longitudinal, Accessoires, 35 x 7.5 x 2000 mm, Largeur de fente: 6.20 mm, Longueur de fente: 18.00 mm, Acier, à revêtement de zinc galvanique et passivé
 
Contact
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Pour en savoir plus
Solutions d'automatisation décentralisées
Solutions de gestion de l’énergie
Analytique industrielle
Solutions industrielles pour l'IdO
Pour en savoir plus
Concepts de mobilité
Photovoltaïque
Solutions éoliennes
Solutions pour poste de travail
Pour en savoir plus
Ethernet paire simple
Configurateur Weidmüller
Assistance & Service
Contact
Consignes de mise au rebut
Données techniques
Réparations et pièces de rechange