Kalapsín, Tartozékok, Acél, galvanizált ónbevonat, passzivált, Szélesség: 2000 mm, Magasság: 33 mm, Mélység: 15 mm, Rés szélesség: 5.20 mm, Rés hossz: 25.00 mm
Rendelési szám
0514400000
Típus
TS 32X15/LL 2M/ST/ZN
GTIN (EAN)
4008190086152
Qty.
2 m
Méretek és tömegek
Mélység
15 mm
Mélység (coll)
0,591 inch
Magasság
33 mm
Magasság (coll)
1,299 inch
Szélesség
2 000 mm
Szélesség (coll)
78,74 inch
Nettó tömeg
667 g
Termékek környezetvédelmi megfelelősége
RoHS megfelelőségi állapot
Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Tartósín
A rövidzárlati szilárdság E-Cu vezetékra vonatkozik
35 mm²
Anyag
Acél
Előlyukasztott tartósín
Igen
Felületi minőség
galvanizált ónbevonat, passzivált
Forrasztószem lyukátmérő (D)
5,2 mm
Furattávolság a középtengelyek között
36 mm
Furatátmérő
5,2 mm
Hornyos furat
Igen
Length of the terminal rail
min.
0 mm
névleges
2 000 mm
max.
2 000 mm
Másodpercenkénti, rövid idejű határáram az IEC 60947-7-2 szerint
Kalapsín, Tartozékok, Acél, galvanizált ónbevonat, passzivált, Szélesség: 2000 mm, Magasság: 33 mm, Mélység: 15 mm, Rés szélesség: 5.20 mm, Rés hossz: 25.00 mm
Ez a funkció a külső https://supplyframe.com szolgáltatón keresztül érhető el. A „Folytatás” gombra kattintva erre az oldalra irányítjuk át. A személyes adatok adatátvitele ilyenkor nem európai országokba irányul. Kérjük, ellenőrizze a külső weboldal adatvédelmi irányelvét, amelyért a Weidmüller nem vállal felelősséget és kötelezettségeket.