Termékasszisztens 
 Weboldal 
Magyar
Német
Angol
Franciaország
Olasz
Japanese
Spanyol
Svédország
Oroszország
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
  
0
0
Gyors elérés
TS 15X5 2M/ST/ZN
         

Icon
Icon
Icon
 

Általános rendelési adatok

Változat Kalapsín, Tartozékok, Acél, galvanizált ónbevonat, passzivált, Szélesség: 2000 mm, Magasság: 15 mm, Mélység: 5.5 mm
Rendelési szám 0514200000
Típus TS 15X5 2M/ST/ZN
GTIN (EAN) 4008190172428
Qty. 2 m

Méretek és tömegek

Mélység 5,5 mm
Mélység (coll) 0,217 inch
Magasság 15 mm
Magasság (coll) 0,591 inch
Szélesség 2 000 mm
Szélesség (coll) 78,74 inch
Nettó tömeg 155,5 g

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Tartósín

A rövidzárlati szilárdság E-Cu vezetékra vonatkozik 10 mm²
Anyag Acél
Előlyukasztott tartósín Nem
Felületi minőség galvanizált ónbevonat, passzivált
Furattávolság a középtengelyek között 0 mm
Length of the terminal rail
min. 0 mm
max. 2 000 mm
névleges 2 000 mm
Másodpercenkénti, rövid idejű határáram az IEC 60947-7-2 szerint 1,2 kA
Rés hossza
Rés hézag
Rés szélesség
Szabványok DIN EN 60715
Telepítési útmutató Közvetlen rögzítés
Vastagság 1 mm

Letöltések

Engineering Data
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
User Documentation
Katalógusok Catalogues in PDF-format
Kiadványok

Besorolások

ETIM 6.0 EC001285
ETIM 7.0 EC001285
ETIM 8.0 EC001285
ETIM 9.0 EC001285
ECLASS 9.0 27-40-06-02
ECLASS 9,1 27-40-06-02
ECLASS 10.0 27-40-06-02
ECLASS 11.0 27-40-06-02
ECLASS 12.0 27-40-06-02
ECLASS 13.0 27-40-06-02
ECLASS 14.0 27-40-06-02

Tanúsítványok

ROHS Megfelel

Kapcsolódó termékek

Rendelési szám: 0117510000
Típus: TS 15X5/LL 1M/ST/ZN
Változat:
Kalapsín, Tartozékok, Acél, galvanizált ónbevonat, passzivált, Szélesség: 1000 mm, Magasság: 15 mm, Mélység: 5.5 mm, Rés szélesség: 4.20 mm, Rés hossz: 12.00 mm
 
Rendelési szám: 0117500000
Típus: TS 15X5/LL 2M/ST/ZN
Változat:
Kalapsín, Tartozékok, Acél, galvanizált ónbevonat, passzivált, Szélesség: 2000 mm, Magasság: 15 mm, Mélység: 5.5 mm, Rés szélesség: 4.20 mm, Rés hossz: 12.20 mm
 
Kapcsolat
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
További információ
Decentralizált automatizálási megoldások
Energiafelügyeleti megoldások
Ipari analitika
Ipari IoT-megoldások
További információ
Mobilitási koncepciók
Fotovoltaikus alkatrészek
Szélenergiával kapcsolatos megoldások
Műhelymegoldások
További információ
Egyérpáras Ethernet
Weidmüller Configurator
Támogatás és ügyfélszolgálat
Kapcsolat
Hulladékkezelési utasítások
Tervezési adatok
Javítások és pótalkatrészek