Produktový pomocník 
 Webová stránka 
Čeština
Deutsch
English
Français
Italiano
Japonský
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Magyar
  
0
0
Rychlý přístup
ZB 16K GE/GN
         

Icon
Icon
Icon
 

Všeobecné objednací údaje

Verze Upínací třmen (přípojnice), Upínací třmen, zelená / žlutá, 16 mm², Šířka: 10 mm, M 4, Ocel
Číslo objednávky 0502860000
Typ ZB 16K GE/GN
GTIN (EAN) 4008190188795
Množství 50 ks

Rozměry a hmotnosti

Hloubka 26,8 mm
Hloubka (v palcích) 1,055 inch
Výška 19 mm
Výška (v palcích) 0,748 inch
Šířka 10 mm
Šířka (v palcích) 0,394 inch
Čistá hmotnost 8,54 g

Teploty

Okolní teplota -5 °C…40 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Specifikace systému

Verze pro přípojnici 10 x 3 mm

Údaje hodnocení IECEx/ATEX

Značení EN 60079-7 Ex eb II C Gb
Ex 2014/34/EU značka II 2 G D
Bezpečnostní upozornění Installation instructions:
The potential equalisation (PE) rail modules are suitable for use in housings in atmospheres with flammable gases and dust. For use in areas with flammable gases, these housings must meet the requirements of EN 60079-0 and EN 60079-7. For use in areas with flammable dust, these housings must meet the requirements of EN 60079-0 and EN 60079-31.

When combined with other terminal block ranges and sizes, and when other accessories are used, you must comply with the clearance and creepage distances given.

Regarding accessory use, the manufacturer's instructions must be followed.

List of restrictions:
The PE rail modules are considered one component, with Ex marking when used with the busbar holders of type SH and WEW. When used independently, the above named components are not covered by this certificate.

Údaje materiálu

Materiál Ocel
Izolační materiál PA
Barevný zelená / žlutá

Další technická data

Návod k instalaci Průchodka (pouzdro)
Typ montáže Přišroubováno

Data hodnocení

Jmenovitý průřez 16 mm²

Rozměry

TS 35 offset 46 mm

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Délka odizolování 16 mm
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max. 16 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min. 2,5 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. 16 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. 2,5 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, max. 25 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, min. 16 mm²
Svěrný šroub M 4
Typ připojení Upínací třmen
Upínací rozsah, max. 25 mm²
Upínací rozsah, min. 2,5 mm²
Utahovací moment, max. 2,4 Nm
Utahovací moment, min. 1,2 Nm

Všeobecně

Návod k instalaci Průchodka (pouzdro)

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě
Technické údaje
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Uživatelská dokumentace
Katalogy Catalogues in PDF-format

Klasifikace

ETIM 6.0 EC002848
ETIM 7.0 EC002848
ETIM 8.0 EC002848
ETIM 9.0 EC002848
ETIM 10.0 EC002848
ECLASS 9.0 27-14-11-92
ECLASS 9.1 27-14-11-92
ECLASS 10.0 27-14-11-92
ECLASS 11.0 27-14-11-46
ECLASS 12.0 27-14-11-46
ECLASS 13.0 27-25-01-16
ECLASS 14.0 27-25-01-16
ECLASS 15.0 27-25-01-16

Osvědčení

ROHS Shoda

Související produkty

Číslo objednávky: 2603850000
Typ: WBBD 16 BL
Verze:
Svorka (připojení přípojnice)
 
Číslo objednávky: 2603860000
Typ: WBBD 16 GN
Verze:
Svorka (připojení přípojnice)
 
Číslo objednávky: 2603840000
Typ: WBBD 16 GY
Verze:
Svorka (připojení přípojnice)
 
Číslo objednávky: 0569660000
Typ: ZB 16/6K GE/GN
Verze:
Upínací třmen (přípojnice), Upínací třmen, zelená / žlutá, 16 mm², Šířka: 10 mm, M 4, Ocel
 
Číslo objednávky: 0502880000
Typ: ZB 16K BL
Verze:
Upínací třmen (přípojnice), Upínací třmen, Modrá, 16 mm², Šířka: 10 mm, M 4, Ocel
 
Číslo objednávky: 0502810000
Typ: ZB 16K SW
Verze:
Upínací třmen (přípojnice), Upínací třmen, černá, 16 mm², Šířka: 10 mm, M 4, Ocel
 
Číslo objednávky: 0502680000
Typ: ZB 35K BL M6X16
Verze:
Upínací třmen (přípojnice), Upínací třmen, Modrá, 35 mm², Šířka: 14 mm, M 6, Ocel
 
Číslo objednávky: 0502660000
Typ: ZB 35K GE/GN M6X16
Verze:
Upínací třmen (přípojnice), Upínací třmen, zelená / žlutá, 35 mm², Šířka: 14 mm, M 6, Ocel
 
Číslo objednávky: 0502610000
Typ: ZB 35K SW M6X16
Verze:
Upínací třmen (přípojnice), Upínací třmen, černá, 35 mm², Šířka: 14 mm, M 6, Ocel
 
Číslo objednávky: 0565480000
Typ: ZB 4/6K BL
Verze:
Upínací třmen (přípojnice), Upínací třmen, Modrá, 4 mm², Šířka: 6 mm, M 3, Ocel
 
Číslo objednávky: 0565460000
Typ: ZB 4/6K GE/GN
Verze:
Upínací třmen (přípojnice), Upínací třmen, zelená / žlutá, 4 mm², Šířka: 6 mm, M 3, Ocel
 
Číslo objednávky: 0322180000
Typ: ZB 4G BL
Verze:
Upínací třmen (přípojnice), Upínací třmen, Modrá, 4 mm², Šířka: 7.4 mm, M 3, Ocel
 
Číslo objednávky: 0322160000
Typ: ZB 4G GN/GE
Verze:
Upínací třmen (přípojnice), Upínací třmen, zelená / žlutá, 4 mm², Šířka: 7.4 mm, M 3, Ocel
 
Číslo objednávky: 0322110000
Typ: ZB 4G SW
Verze:
Upínací třmen (přípojnice), Upínací třmen, Stříbrná, 4 mm², Šířka: 7.4 mm, M 3, Ocel
 
Číslo objednávky: 0475380000
Typ: ZB 4K BL
Verze:
Upínací třmen (přípojnice), Upínací třmen, Modrá, 4 mm², Šířka: 6 mm, M 3, Ocel
 
Číslo objednávky: 0475360000
Typ: ZB 4K GE/GN
Verze:
Upínací třmen (přípojnice), Upínací třmen, zelená / žlutá, 4 mm², Šířka: 6 mm, M 3, Ocel
 
Číslo objednávky: 1824560000
Typ: ZB 4K GG HENSEL
Verze:
Upínací třmen (přípojnice), Upínací třmen, Stříbrná, 4 mm², Šířka: 6 mm, Ocel
 
Číslo objednávky: 0475310000
Typ: ZB 4K SW
Verze:
Upínací třmen (přípojnice), Upínací třmen, černá, 4 mm², Šířka: 7 mm, M 3, Ocel
 
Číslo objednávky: 0525980000
Typ: ZBE 6K BL
Verze:
Upínací třmen (přípojnice), Upínací třmen, Modrá, 6 mm², Šířka: 8 mm, M 4, Ocel
 
Číslo objednávky: 0525960000
Typ: ZBE 6K GE/GN
Verze:
Upínací třmen (přípojnice), Upínací třmen, zelená / žlutá, 6 mm², Šířka: 8 mm, M 4, Ocel
 
Číslo objednávky: 0525910000
Typ: ZBE 6K SW
Verze:
Upínací třmen (přípojnice), Upínací třmen, černá, 6 mm², Šířka: 8 mm, M 4, Ocel
 
Číslo objednávky: 1814680000
Typ: ZF 4 S
Verze:
Svorka (připojení přípojnice)
 
Číslo objednávky: 1814660000
Typ: ZF 4 S BL
Verze:
Svorka (připojení přípojnice)
 
Číslo objednávky: 1814670000
Typ: ZF 4 S GN
Verze:
Svorka (připojení přípojnice)
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Podrobné informace
Decentralizovaná automatizační řešení
Řešení řízení energie
Průmyslová analytika
Průmyslová řešení IoT
Podrobné informace
Koncepty mobility
Fotovoltaika
Větrná řešení
Řešení pracoviště
Podrobné informace
Jednopárový Ethernet
Konfigurátor společnosti Weidmüller
Podpora & servis
Kontakt
Pokyny k likvidaci
Technické údaje
Opravy a náhradní díly